Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
The eccentric mounting bushing is used in conjunction with smooth lateral plungers EH 22150. for positioning or clamping workpieces with large tolerances. |
Dimensions | Location hole | Weight | Art. No. | |||
d1 | d2 | l | x | D | ||
H8 | h9 | H8 | ||||
[mm] | [mm] | [g] | ||||
6 | 12 | 9.9 | 2 | 12 | 5.5 | 22150.0806 |
10 | 16 | 11.9 | 2 | 16 | 9.5 | 22150.0810 |
12 | 18 | 13.9 | 2 | 18 | 13.0 | 22150.0812 |
16 | 25 | 17.9 | 3 | 25 | 35.0 | 22150.0816 |
Référence pièce
|
---|
22150.0806 |
22150.0810 |
22150.0812 |
22150.0816 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | D (mm) | l (mm) | X (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.56 € | 1 | 4 jours | 10 | 6 | 12 | 12 | 9.9 | 2 | |||
24.89 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 16 | 16 | 11.9 | 2 | |||
30.61 € | 1 | 4 jours | 10 | 12 | 18 | 18 | 13.9 | 2 | |||
32.60 € | 1 | 4 jours | 10 | 16 | 25 | 25 | 17.9 | 3 |
Loading...
Sans minéraux de conflit | yes | Conforme REACH | yes |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diamètre intérieur(mm)
Diamètre extérieur(mm)
D(mm)
l(mm)
X(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles