Poussoirs latéraux / filetage intérieur / aluminium / 22150

Poussoirs latéraux / filetage intérieur / aluminium / 22150
Utilisables pour positionner et appliquer une pression, p. ex. pour la peinture ou le sablage de pièces.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22150.1020
22150.1021
22150.1022
22150.1025
22150.1026
22150.1027
22150.1040
22150.1041
22150.1042
22150.1120
22150.1121
22150.1122
22150.1125
22150.1126
22150.1127
22150.1140
22150.1141
22150.1142
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre intérieur
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
D
(mm)
l
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
d3
(mm)
Température max.
(°C)
Spring Load F max.
(N)
Stroke s
(mm)
Ressort

5.67 €

1 4 jours 1010M410122.54.51.56.3250201.6Stainless steel

5.67 €

1 4 jours 1010M410122.54.51.56.3250501.6Steel, blackened

5.67 €

1 4 jours 1010M410122.54.51.56.32501001.6Steel, galvanized

5.98 €

1 4 jours 1010M410127.54.51.56.3250402Stainless steel

5.98 €

1 4 jours 1010M410127.54.51.56.3250752Steel, blackened

5.98 €

1 4 jours 1010M410127.54.51.56.3250~ 1002Steel, galvanized

7.14 €

1 4 jours 1016M6161811.57.51.610.32501003.2Stainless steel

7.14 €

1 4 jours 1016M6161811.57.51.610.3250~ 1503.2Steel, blackened

7.14 €

1 4 jours 1016M6161811.57.51.610.3250~ 2003.2Steel, galvanized

6.90 €

1 4 jours 1010M410122.54.51.76.3110~ 201.6Stainless steel

6.90 €

1 4 jours 1010M410122.54.51.76.3110~ 501.6Steel, blackened

6.90 €

1 4 jours 1010M410122.54.51.76.3110~ 1001.6Steel, galvanized

7.23 €

1 4 jours 1010M410127.54.51.76.3110~ 402Stainless steel

7.23 €

1 4 jours 1010M410127.54.51.76.3110~ 752Steel, blackened

7.23 €

1 4 jours 1010M410127.54.51.76.3110~ 1002Steel, galvanized

8.29 €

1 4 jours 1016M6161811.57.5210.3110~ 1003.2Stainless steel

8.29 €

1 4 jours 1016M6161811.57.5210.3110~ 1503.2Steel, blackened

8.29 €

1 4 jours 1016M6161811.57.5210.3110~ 2003.2Steel, galvanized

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Aluminium Threaded washer Steel, blackened Sans minéraux de conflit yes
Conforme REACH yes

Assistance technique