Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Expander® sealing plugs are used for safe, quick and economic sealing of bore holes in fluid technology, e.g. hydraulic drilling holes in jig and fixture construction. Assembly is effected by pressing in the sealing plug into the drilling hole by means of the prescribed setting die. |
Dimensions | Weight | Art. No. | |||||||
d1 | l1 | l2 | d2 | d3 | l3 | x | s | ||
~ | +0.1 | max. | min. | ±0.2 | |||||
[mm] | [g] | ||||||||
body from stainless steel, ball from steel | |||||||||
3 | 3.6 | 4.6 | 3 | 2.2 | 3.4 | 0.4 | 1.20 | 0.2 | 22880.0053 |
4 | 4.0 | 5.2 | 4 | 3.3 | 3.8 | 0.2 | 1.50 | 0.4 | 22880.0054 |
5 | 5.5 | 7.0 | 5 | 4.3 | 5.3 | 0.4 | 2.00 | 0.7 | 22880.0055 |
6 | 6.5 | 8.6 | 6 | 5.3 | 6.3 | 0.4 | 2.50 | 1.3 | 22880.0056 |
7 | 7.5 | 10.1 | 7 | 6.4 | 7.3 | 0.4 | 3.00 | 1.9 | 22880.0057 |
8 | 8.5 | 11.7 | 8 | 7.4 | 8.3 | 0.3 | 3.50 | 3.2 | 22880.0058 |
9 | 10.0 | 13.7 | 9 | 8.4 | 9.8 | 0.4 | 4.00 | 4.5 | 22880.0059 |
10 | 11.0 | 15.2 | 10 | 9.4 | 10.8 | 0.4 | 4.50 | 6.1 | 22880.0060 |
12 | 13.0 | 18.0 | 12 | 10.6 | 12.8 | 0.4 | 5.50 | 9.7 | 22880.0062 |
14 | 15.0 | 20.8 | 14 | 12.7 | 14.5 | 0.4 | 6.35 | 15.0 | 22880.0064 |
16 | 17.0 | 23.7 | 16 | 14.7 | 16.5 | 0.6 | 7.00 | 22.0 | 22880.0066 |
18 | 19.0 | 26.3 | 18 | 16.7 | 18.5 | 0.6 | 8.00 | 31.0 | 22880.0068 |
20 | 22.0 | 30.5 | 20 | 18.7 | 21.5 | 0.8 | 9.00 | 46.0 | 22880.0070 |
22 | 25.0 | 34.2 | 22 | 20.7 | 24.5 | 0.8 | 10.00 | 58.0 | 22880.0072 |
Working and control pressures for Expander® sealing plug, sleeve from stainless steel 1.4305 | |||||||
Basic material | ETG-100 AISI 1144 | C15Pb 1.0403 | GG-25 DIN 1691 | GGG-50 DIN 1693 | AlCuMg2 3.1354 | AlMgSiPb 3.0615 | G-AlSi7Mg 3.2371 |
d1 3-10 mm | p [bar] | ||||||
450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 380 | 380 | |
pTest [bar] | |||||||
1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1200 | 1200 | |
d1 12-22 mm | p [bar] | ||||||
350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 280 | 280 | |
pTest [bar] | |||||||
1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 900 | 900 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau du corps | Course S (mm) | d1 | d2 (mm) | d3 (mm) | l (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | x (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.65 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier | 1.5 | 4 | 4 | 3.3 | 4 | ~ 5.2 | 3.8 | 0.2 | ||
0.81 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier | 2 | 5 | 5 | 4.3 | 5.5 | ~ 7 | 5.3 | 0.4 | ||
0.96 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier | 2.5 | 6 | 6 | 5.3 | 6.5 | ~ 8.6 | 6.3 | 0.4 | ||
1.30 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier | 3 | 7 | 7 | 6.4 | 7.5 | ~ 10.1 | 7.3 | 0.4 | ||
1.63 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier | 3.5 | 8 | 8 | 7.4 | 8.5 | ~ 11.7 | 8.3 | 0.3 | ||
2.02 € | 1 | 3 jours | 10 | Acier | 4 | 9 | 9 | 8.4 | 10 | ~ 13.7 | 9.8 | 0.4 | ||
2.75 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier | 4.5 | 10 | 10 | 9.4 | 11 | ~ 15.2 | 10.8 | 0.4 | ||
3.61 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier | 5.5 | 12 | 12 | 10.6 | 13 | ~ 18 | 12.8 | 0.4 | ||
4.55 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier | 6.35 | 14 | 14 | 12.7 | 15 | ~ 20.8 | 14.5 | 0.4 | ||
5.23 € 3.24 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier | 7 | 16 | 16 | 14.7 | 17 | ~ 23.7 | 16.5 | 0.6 | ||
6.79 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier | 8 | 18 | 18 | 16.7 | 19 | ~ 26.3 | 18.5 | 0.6 | ||
10.78 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier | 9 | 20 | 20 | 18.7 | 22 | ~ 30.5 | 21.5 | 0.8 | ||
12.92 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier | 10 | 22 | 22 | 20.7 | 25 | ~ 34.2 | 24.5 | 0.8 | ||
1.04 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier inoxydable | 1.2 | 3 | 3 | 2.2 | 3.6 | ~ 4.6 | 3.4 | 0.4 | ||
0.96 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier inoxydable | 1.5 | 4 | 4 | 3.3 | 4 | ~ 5.2 | 3.8 | 0.2 | ||
1.33 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier inoxydable | 2 | 5 | 5 | 4.3 | 5.5 | ~ 7 | 5.3 | 0.4 | ||
1.63 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier inoxydable | 2.5 | 6 | 6 | 5.3 | 6.5 | ~ 8.6 | 6.3 | 0.4 | ||
2.13 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier inoxydable | 3 | 7 | 7 | 6.4 | 7.5 | ~ 10.1 | 7.3 | 0.4 | ||
2.85 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier inoxydable | 3.5 | 8 | 8 | 7.4 | 8.5 | ~ 11.7 | 8.3 | 0.3 | ||
3.60 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier inoxydable | 4 | 9 | 9 | 8.4 | 10 | ~ 13.7 | 9.8 | 0.4 | ||
4.81 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier inoxydable | 4.5 | 10 | 10 | 9.4 | 11 | ~ 15.2 | 10.8 | 0.4 | ||
6.21 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier inoxydable | 5.5 | 12 | 12 | 10.6 | 13 | ~ 18 | 12.8 | 0.4 | ||
7.95 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier inoxydable | 6.35 | 14 | 14 | 12.7 | 15 | ~ 20.8 | 14.5 | 0.4 | ||
11.73 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier inoxydable | 7 | 16 | 16 | 14.7 | 17 | ~ 23.7 | 16.5 | 0.6 | ||
14.79 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier inoxydable | 8 | 18 | 18 | 16.7 | 19 | ~ 26.3 | 18.5 | 0.6 | ||
22.10 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier inoxydable | 9 | 20 | 20 | 18.7 | 22 | ~ 30.5 | 21.5 | 0.8 | ||
25.64 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier inoxydable | 10 | 22 | 22 | 20.7 | 25 | ~ 34.2 | 24.5 | 0.8 |
Loading...
Bille | Roller bearing Steel, heat-treated, tempered | Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau du corps
Course S(mm)
d1
d2(mm)
d3(mm)
l(mm)
l2(mm)
l3(mm)
x(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles