Bouchons d'étanchéité Expande / 22880

Bouchons d'étanchéité Expande / 22880
  • En promotion
  • Remise sur volume
Les bouchons d'étanchéité Expander® permettent l'obturation fiable, rapide et économique des forages dans la technique des fluides, p. ex. alésages hydrauliques dans la construction de montage d'usinage. Pour la version à tirant, le montage se fait à l'aide d'outils de montage ergonomiques.
Douille et tige sont déjà intégrées, modèle particulièrement adaptée aux opérations automatisées.
Se conformer aux renseignements techniques présentés à la fin de ce programme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22880.0304
22880.0305
22880.0306
22880.0307
22880.0406
22880.0408
22880.0409
22880.0410
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre intérieur
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
Matériau l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
d3
(mm)
Corps

1.65 €

1 4 jours -42,5[Acier] Acier4,5396,594acier cémenté, revenu

1.71 €

1 4 jours -53-5,5417,5105-

1.79 €

1 4 jours -63,4[Acier] Acier6,5388,5126acier cémenté, revenu

1.97 €

1 4 jours -74,1-7,5389,5147-
-

1.42 €

1 5 jours 1063,4-6,5438126-

2.25 €

1.40 €

1 Jour même

Stock

1084,2-8,54010,5158-

2.46 €

1.53 €

1 Jour même

Stock

1094,5-9,54311179-

2.95 €

1.83 €

1 Jour même

Stock

10104,75-10,54512,51910-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Embout acier Sans minéraux de conflit Oui Conforme REACH Oui

Assistance technique