Bouchons d'étanchéité à tirant long, Expander® / 22880

Bouchons d'étanchéité à tirant long, Expander® / 22880
  • En promotion
Les bouchons d'étanchéité à expansion permettent l'obturation fiable, rapide et économique d'alésages dans la technique des fluides, p. ex. alésages hydrauliques dans la construction de montage d'usinage. Pour la version à tirant long, le montage se fait à l'aide d'outils de montage ergonomiques.
Douille et tige sont déjà sont intégrées et particulièrement adaptées aux opérations automatisées.
ATTENTION:
Si le bouchon d'étanchéité à expansion Expander®, à tirant long est utilisé pour séparer des conduits, la pression de fonctionnement admissible doit, du côté du bouchon d'étanchéité à expansion Expander® être réduite de moitié!
Se conformer aux renseignements techniques présentés à la fin de ce programme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22880.0414
22880.0415
22880.0416
22880.0417
22880.0418
22880.0419
22880.0420
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre intérieur
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
d3
(mm)

2.48 €

1 4 jours 1042.54.5696.594

2.73 €

1 2 jours 10535.5717.5105

2.76 €

1.71 €

1 Jour même

Stock

1063.46.5738126

3.62 €

1 4 jours 1074.17.5689147

4.06 €

2.52 €

1 Jour même

Stock

1084.28.57010.5158

4.55 €

2.82 €

1 Jour même

Stock

1094.59.57311179

5.36 €

1 4 jours 10104.7510.57512.51910

Loading...

  1. 1

Informations de base

Embout Steel Sans minéraux de conflit yes Conforme REACH yes

Assistance technique