Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
The positioning clamping pin allows fast clamping, fastening, adjusting, changing and securing of workpieces, plates, fixture systems etc. |
Dimensions | For base plates | WS1 | WS2 | Holding force | Weight | Art. No. | |||||||
d1 | l1 | d2 | d3 | d4 | l2 | l3 | s | ||||||
-0.02 -0.05 | +0.6 | ±1 | max. | ±0.05 | |||||||||
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kN] | [g] | ||||||||
Heat-treated steel | |||||||||||||
16 | 25 | 18.7 | 32 | M4 | 13.6 | 10 | 9 | 20 | 30 | 6 | 5 | 116 | 23111.0016 |
16 | 30 | 18.7 | 32 | M4 | 13.6 | 10 | 9 | 25 | 30 | 6 | 5 | 125 | 23111.0018 |
20 | 25 | 23.6 | 40 | M4 | 13.6 | 10 | 9 | 20 | 38 | 6 | 6 | 178 | 23111.0020 |
20 | 30 | 23.6 | 40 | M4 | 13.6 | 10 | 9 | 25 | 38 | 6 | 6 | 191 | 23111.0022 |
25 | 25 | 29.0 | 45 | M4 | 18.6 | 10 | 9 | 20 | 43 | 10 | 8 | 270 | 23111.0025 |
25 | 30 | 29.0 | 45 | M4 | 18.6 | 10 | 9 | 25 | 43 | 10 | 8 | 287 | 23111.0027 |
30 | 25 | 34.6 | 55 | M4 | 18.6 | 10 | 9 | 20 | 53 | 10 | 10 | 390 | 23111.0030 |
30 | 30 | 34.6 | 55 | M4 | 18.6 | 10 | 9 | 25 | 53 | 10 | 10 | 416 | 23111.0032 |
Stainless steel | |||||||||||||
16 | 25 | 18.7 | 32 | M4 | 13.6 | 10 | 9 | 20 | 30 | 6 | 5 | 116 | 23111.0116 |
16 | 30 | 18.7 | 32 | M4 | 13.6 | 10 | 9 | 25 | 30 | 6 | 5 | 124 | 23111.0118 |
20 | 25 | 23.6 | 40 | M4 | 13.6 | 10 | 9 | 20 | 38 | 6 | 6 | 165 | 23111.0120 |
20 | 30 | 23.6 | 40 | M4 | 13.6 | 10 | 9 | 25 | 38 | 6 | 6 | 184 | 23111.0122 |
25 | 25 | 29.0 | 45 | M4 | 18.6 | 10 | 9 | 20 | 43 | 10 | 8 | 268 | 23111.0125 |
25 | 30 | 29.0 | 45 | M4 | 18.6 | 10 | 9 | 25 | 43 | 10 | 8 | 286 | 23111.0127 |
30 | 25 | 34.6 | 55 | M4 | 18.6 | 10 | 9 | 20 | 53 | 10 | 10 | 375 | 23111.0130 |
30 | 30 | 34.6 | 55 | M4 | 18.6 | 10 | 9 | 25 | 53 | 10 | 10 | 402 | 23111.0132 |
Référence pièce
|
---|
23111.0016 |
23111.0018 |
23111.0020 |
23111.0022 |
23111.0025 |
23111.0027 |
23111.0030 |
23111.0032 |
23111.0116 |
23111.0118 |
23111.0120 |
23111.0122 |
23111.0125 |
23111.0127 |
23111.0130 |
23111.0132 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau du corps | D.E. de l'embout d (Ø) | Dimension d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | WS1 (mm) | WS2 (mm) | Holding force (kN) | For base plates (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.47 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier | 16 | 18.7 | 32 | 25 | 13.6 | 30 | 6 | 5 | 20 | |||
96.63 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier | 16 | 18.7 | 32 | 30 | 13.6 | 30 | 6 | 5 | 25 | |||
100.82 € | 1 | 3 jours | 10 | Acier | 20 | 23.6 | 40 | 25 | 13.6 | 38 | 6 | 6 | 20 | |||
102.71 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier | 20 | 23.6 | 40 | 30 | 13.6 | 38 | 6 | 6 | 25 | |||
118.67 € | 1 | 3 jours | 10 | Acier | 25 | 29 | 45 | 25 | 18.6 | 43 | 10 | 8 | 20 | |||
119.70 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier | 25 | 29 | 45 | 30 | 18.6 | 43 | 10 | 8 | 25 | |||
125.75 € | 1 | 3 jours | 10 | Acier | 30 | 34.6 | 55 | 25 | 18.6 | 53 | 10 | 10 | 20 | |||
129.11 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier | 30 | 34.6 | 55 | 30 | 18.6 | 53 | 10 | 10 | 25 | |||
125.17 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier inoxydable | 16 | 18.7 | 32 | 25 | 13.6 | 30 | 6 | 5 | 20 | |||
127.82 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier inoxydable | 16 | 18.7 | 32 | 30 | 13.6 | 30 | 6 | 5 | 25 | |||
136.07 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier inoxydable | 20 | 23.6 | 40 | 25 | 13.6 | 38 | 6 | 6 | 20 | |||
139.19 € | 1 | 3 jours | 10 | Acier inoxydable | 20 | 23.6 | 40 | 30 | 13.6 | 38 | 6 | 6 | 25 | |||
157.89 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier inoxydable | 25 | 29 | 45 | 25 | 18.6 | 43 | 10 | 8 | 20 | |||
162.29 € | 1 | 3 jours | 10 | Acier inoxydable | 25 | 29 | 45 | 30 | 18.6 | 43 | 10 | 8 | 25 | |||
167.04 € | 1 | 3 jours | 10 | Acier inoxydable | 30 | 34.6 | 55 | 25 | 18.6 | 53 | 10 | 10 | 20 | |||
172.83 € | 1 | 3 jours | 10 | Acier inoxydable | 30 | 34.6 | 55 | 30 | 18.6 | 53 | 10 | 10 | 25 |
Loading...
d4(mm) | M4 | l3(mm) | 10 | Sans minéraux de conflit | yes |
---|---|---|---|---|---|
Conforme REACH | yes |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau du corps
D.E. de l'embout d(Ø)
Dimension d2(mm)
d3(mm)
l1(mm)
l2(mm)
WS1(mm)
WS2(mm)
Holding force(kN)
For base plates(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles