Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
These bushings for positioning clamping pins are available as centric and floating versions. Please observe the mounting instruction. |
Dimensions | Location hole | Weight | Art. No. | |||
d1 | l | d2 | X | D2 | ||
-0.25 -0.5 | n6 | ±0.05 | H7 | |||
[mm] | [mm] | [g] | ||||
centrical – picture 1, case-hardened steel | ||||||
16.0F6 | 20 | 25 | 20 | 25 | 44 | 23111.0702 |
16.0F6 | 25 | 25 | 25 | 25 | 56 | 23111.0704 |
20.0F6 | 20 | 35 | 20 | 35 | 110 | 23111.0706 |
20.0F6 | 25 | 35 | 25 | 35 | 120 | 23111.0708 |
25.0F6 | 20 | 35 | 20 | 35 | 73 | 23111.0710 |
25.0F6 | 25 | 35 | 25 | 35 | 92 | 23111.0712 |
30.0F6 | 20 | 45 | 20 | 45 | 136 | 23111.0714 |
30.0F6 | 25 | 45 | 25 | 45 | 171 | 23111.0716 |
floating – picture 2, case-hardened steel | ||||||
16.8+0.2 | 20 | 25 | 20 | 25 | 41 | 23111.0732 |
16.8+0.2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 51 | 23111.0734 |
20.8+0.2 | 20 | 35 | 20 | 35 | 95 | 23111.0736 |
20.8+0.2 | 25 | 35 | 25 | 35 | 120 | 23111.0738 |
25.8+0.2 | 20 | 35 | 20 | 35 | 66 | 23111.0740 |
25.8+0.2 | 25 | 35 | 25 | 35 | 84 | 23111.0742 |
30.8+0.2 | 20 | 45 | 20 | 45 | 129 | 23111.0744 |
30.8+0.2 | 25 | 45 | 25 | 45 | 161 | 23111.0746 |
centrical – picture 1, stainless steel | ||||||
16.0F6 | 20 | 25 | 20 | 25 | 43 | 23111.0802 |
16.0F6 | 25 | 25 | 25 | 25 | 54 | 23111.0804 |
20.0F6 | 20 | 35 | 20 | 35 | 97 | 23111.0806 |
20.0F6 | 25 | 35 | 25 | 35 | 123 | 23111.0808 |
25.0F6 | 20 | 35 | 20 | 35 | 73 | 23111.0810 |
25.0F6 | 25 | 35 | 25 | 35 | 99 | 23111.0812 |
30.0F6 | 20 | 45 | 20 | 45 | 133 | 23111.0814 |
30.0F6 | 25 | 45 | 25 | 45 | 165 | 23111.0816 |
floating – picture 2, stainless steel | ||||||
16.8+0.2 | 20 | 25 | 20 | 25 | 39 | 23111.0832 |
16.8+0.2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 23111.0834 |
20.8+0.2 | 20 | 35 | 20 | 35 | 92 | 23111.0836 |
20.8+0.2 | 25 | 35 | 25 | 35 | 117 | 23111.0838 |
25.8+0.2 | 20 | 35 | 20 | 35 | 65 | 23111.0840 |
25.8+0.2 | 25 | 35 | 25 | 35 | 82 | 23111.0842 |
30.8+0.2 | 20 | 45 | 20 | 45 | 125 | 23111.0844 |
30.8+0.2 | 25 | 45 | 25 | 45 | 158 | 23111.0846 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Matériau | D2 (mm) | l (mm) | X (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.73 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 25 | - | 25 | 20 | 20 | |||
14.79 € | 1 | 4 jours | 10 | 16 | 25 | - | 25 | 25 | 25 | |||
16.75 € | 1 | 4 jours | 10 | 20 | 35 | - | 35 | 20 | 20 | |||
17.79 € 10.50 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 35 | - | 35 | 25 | 25 | |||
17.40 € | 1 | 4 jours | 10 | 25 | 35 | - | 35 | 20 | 20 | |||
18.61 € | 1 | 4 jours | 10 | 25 | 35 | - | 35 | 25 | 25 | |||
22.87 € | 1 | 4 jours | 10 | 30 | 45 | - | 45 | 20 | 20 | |||
25.18 € | 1 | 4 jours | 10 | 30 | 45 | - | 45 | 25 | 25 | |||
12.58 € | 1 | 3 jours | 10 | 16.8 | 25 | - | 25 | 20 | 20 | |||
13.58 € | 1 | 4 jours | 10 | 16.8 | 25 | - | 25 | 25 | 25 | |||
15.68 € 9.25 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 20.8 | 35 | - | 35 | 20 | 20 | |||
16.75 € 9.88 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 20.8 | 35 | - | 35 | 25 | 25 | |||
16.00 € 9.44 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 25.8 | 35 | - | 35 | 20 | 20 | |||
17.28 € 10.20 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 25.8 | 35 | - | 35 | 25 | 25 | |||
21.47 € 12.67 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 30.8 | 45 | - | 45 | 20 | 20 | |||
23.38 € 13.79 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 30.8 | 45 | - | 45 | 25 | 25 | |||
23.65 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 25 | Acier inoxydable | 25 | 20 | 20 | |||
24.77 € | 1 | 4 jours | 10 | 16 | 25 | Acier inoxydable | 25 | 25 | 25 | |||
26.86 € | 1 | 4 jours | 10 | 20 | 35 | Acier inoxydable | 35 | 20 | 20 | |||
27.83 € 16.42 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 35 | Acier inoxydable | 35 | 25 | 25 | |||
30.22 € | 1 | 4 jours | 10 | 25 | 35 | Acier inoxydable | 35 | 20 | 20 | |||
32.48 € 19.16 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 25 | 35 | Acier inoxydable | 35 | 25 | 25 | |||
36.47 € | 1 | 4 jours | 10 | 30 | 45 | Acier inoxydable | 45 | 20 | 20 | |||
39.95 € 23.57 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 30 | 45 | Acier inoxydable | 45 | 25 | 25 | |||
22.05 € | 1 | 4 jours | 10 | 16.8 | 25 | Acier inoxydable | 25 | 20 | 20 | |||
23.19 € | 1 | 4 jours | 10 | 16.8 | 25 | Acier inoxydable | 25 | 25 | 25 | |||
25.58 € 15.09 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 20.8 | 35 | Acier inoxydable | 35 | 20 | 20 | |||
26.86 € 15.85 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 20.8 | 35 | Acier inoxydable | 35 | 25 | 25 | |||
28.72 € 16.94 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 25.8 | 35 | Acier inoxydable | 35 | 20 | 20 | |||
30.90 € 18.23 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 25.8 | 35 | Acier inoxydable | 35 | 25 | 25 | |||
34.73 € 20.49 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 30.8 | 45 | Acier inoxydable | 45 | 20 | 20 | |||
38.47 € 22.70 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 30.8 | 45 | Acier inoxydable | 45 | 25 | 25 |
Loading...
Sans minéraux de conflit | yes | Conforme REACH | yes |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diamètre intérieur(mm)
Diamètre extérieur(mm)
Matériau
D2(mm)
l(mm)
X(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles