Étaux de bridage / mors mobile

Étaux de bridage / mors mobile
Conception robuste et compacte, cet étau avec son mors mobile est un élément de serrage horizontal. La force de serrage est établie avec un entraînement mécanique à vis très robuste.- force de serrage max. 80 kN
- course de serrage avec entraînement à vis SW 36
- fixation avec 4 vis cylindriques M 24 8.8 (couple de serrage 600 Nm), entraxe 100 x 100 mm
- comme accessoires nous proposons des mors 23231.0020-0033

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

 

Example

Référence pièce
23231.0010
23231.0011
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType Éléments de bridage XL Couple de serrage
(Nm)
Force de serrage
(kN)
Poids
(kg)

2,547.59 €

1 4 jours 10Poussée latérale-20080-

1,334.25 €

1 4 jours 10-Oui--10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Sans minéraux de conflit Oui Conformité REACH Oui

Assistance technique