Mors interchangeables, pour étaux, avec fonction plaquage

Mors interchangeables, pour étaux, avec fonction plaquage
Le support de base est fixé avec des vis sur le mors mobile.. Les mors interchangeables sont retenus par deux aimants permanents, et démontables sans outils.
Allocation d'images:

23231.0030 - picture 1

23231.0031 - picture 2

23231.0032 - picture 3

23231.0033 - picture 4

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
23231.0030
23231.0031
23231.0032
23231.0033
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSBody

291.98 €

1 4 jours 10Case-hardened steel

280.60 €

1 4 jours 10Case-hardened steel

291.40 €

1 4 jours 10Case-hardened steel

281.42 €

1 4 jours 10Heat-treated steel, hardened

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Type Poussée latérale Côte nominale(mm) 100
Roller Cold worked steel Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Assistance technique