Éléments de serrage et centrage

Éléments de serrage et centrage
  • En promotion
Pour le bridage et le positionnement des pièces avec alésage. Centrage précis à ±0,025 mm. Les segments de bridage rectifiés permettent de centrer, par adhérence, des pièces à surfaces brutes ou usinées et de les brider au niveau des surfaces d'appui des ségments. L'élément de bridage et de centrage se caractérise par une plage de réglage importante et une hauteur réduite. 

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
23340.0014
23340.0018
23340.0022
23340.0026
23340.0030
23340.0038
23340.0046
23340.0054
23340.0070
23340.0086
23340.0214
23340.0218
23340.0222
23340.0226
23340.0230
23340.0238
23340.0246
23340.0254
23340.0270
23340.0286
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSd1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
d4 d5
(mm)
d6
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
h4
(mm)
h5
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
t
(mm)
n WS1
(mm)
WS2
(mm)
Stroke
(mm)
Ball
(mm)
Clamping force
(kN)
Clamping segments Clamping balls

320.74 €

1 2 jours 1014.518.512M421214.59.17.95.519.74.53633-2.3-3.5Stainless steel 1.4112, hardened and ground-

352.29 €

1 3 jours 1018.522.515M52.51516.611.610.47.523.65.5373452.3-4.5Stainless steel 1.4112, hardened and ground-

388.48 €

1 3 jours 1022.526.520M632020.115.113.9629.17383562.3-5Stainless steel 1.4112, hardened and ground-

419.81 €

1 3 jours 1026.530.520M632020.115.113.9629.17383562.3-5Stainless steel 1.4112, hardened and ground-

456.11 €

1 3 jours 1030.538.525M64252315.212.8733.49683564.6-5Stainless steel 1.4112, hardened and ground-

493.00 €

1 3 jours 1038.546.530M843027.118.115.77.539116106684.6-6.5Stainless steel 1.4112, hardened and ground-

632.33 €

392.04 €

1 Jour même

Stock

1046.554.530M843027.118.115.77.539116106684.6-6.5Stainless steel 1.4112, hardened and ground-

665.03 €

1 3 jours 1054.570.545M1054540.723.719954.215121268109.3-8Stainless steel 1.4112, hardened and ground-

707.03 €

1 3 jours 1070.586.560M125604628.323.61063171215610129.3-10Stainless steel 1.4112, hardened and ground-

771.64 €

1 3 jours 1086.5102.560M165605128.323.61073251215614179.3-10Stainless steel 1.4112, hardened and ground-

271.32 €

1 3 jours 1014.518.512M421214.19.17.95.519.74.5-633-2.343.5-Stainless steel 1.4112, hardened and ground

299.85 €

1 3 jours 1018.522.520M52.52016.611.610.47.523.65.5-73452.344.5-Stainless steel 1.4112, hardened and ground

336.16 €

1 3 jours 1022.526.520M631520.115.113.9629.17-83562.345-Stainless steel 1.4112, hardened and ground

370.50 €

1 3 jours 1026.530.520M632020.115.113.9629.17-83562.345-Stainless steel 1.4112, hardened and ground

401.25 €

1 3 jours 1030.538.525M64252315.212.8733.49-83564.685-Stainless steel 1.4112, hardened and ground

441.04 €

1 2 jours 1038.546.530M843027.118.115.77.53911-106684.686.5-Stainless steel 1.4112, hardened and ground

549.37 €

1 3 jours 1046.554.530M843027.118.115.77.53911-106684.686.5-Stainless steel 1.4112, hardened and ground

590.19 €

1 3 jours 1054.570.545M1054540.723.719954.215-1268109.3168-Stainless steel 1.4112, hardened and ground

628.38 €

1 3 jours 1070.586.560M125604628.323.6106317-15610129.31610-Stainless steel 1.4112, hardened and ground

690.19 €

1 3 jours 1086.5102.560M165605128.323.6107325-15614179.31610-Stainless steel 1.4112, hardened and ground

Loading...

  1. 1

Informations de base

Spring Stainless steel Body Tool steel, hardened, blackened Conflict Minerals free yes
REACH compliant yes

Assistance technique