Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Vous pouvez suivre vos livraisons comme suit: S'il vous plaît suivre le numéro de suivi affiché comme suit. Pour les expéditions en Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Poignée de rotation de boulon

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

U-767

Référence pièce
U-767
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?JAN Code

3.35 €

5 jours 4960983717677

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Polygon Type à section de montage Round Hole Mounting Section Diameter (mm) 6
Usiné sur le côté NA Type à forme polygonale Pentagon Fonction supplémentaire NA
Taraudé, usinage de trous ronds Through Usinage de méplat de vis de serrage NA Matériau du corps principal Resin
Traitement de surface du corps principal NA Main Body Outer Diameter L(Ø) 33 Main Body Height H(mm) 16
Collar Black

Vous vous trouvez sur la page de Poignée de rotation de boulon, le numéro d'article est le suivant: U-767.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article U-767.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique