Pignon tendeur de type A VSAG

Pignon tendeur de type A VSAG
● Material/Finish
· Body: S35C-equivalent, hardened teeth, black oxide coating (black)
· Bearings: Steel, rubber seal

(i)Remarque

  • Concernant les diamètres de trou
    L'élément répertorié "diamètre du trou D" dans la colonne du filtre de recherche correspond à la section "diamètre du trou D" du catalogue.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VSAG-412
VSAG-414
VSAG-415
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNombre de dents
(t)
Diam. de l'alésage de l'arbre d
(mm)
Épaisseur
(mm)

21.26 €

1 9 jours 1012109

21.51 €

1 9 jours 10141210

23.03 €

1 9 jours 1015159

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du pignon Forme A Type Galet tendeur Nombre nominal 40
Nombre de rails 1 Matériau Acier Type à chaîne Standard

Assistance technique