Loquet magnétique avec interrupteur LE-132N

Loquet magnétique avec interrupteur LE-132N
  • Remise sur volume
[Features]
· Features both door locking and power supply switch functionality.
· Physically senses when the door is opened or closed.

Note: Backing plates for C-74 can be used.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LE-132N-NC
LE-132N-NO
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType de circuit

6.02 €

1 Disponible 14 jours 101 circuit, 1 contact, normalement fermé

6.02 €

1 Disponible 6 jours 101 circuit, 1 contact, normalement ouvert

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Loquets magnétiques avec interrupteur Catégorie de type d'aimant Forme carrée Force de retenue(N) 19.6
Longueur L(mm) 50 Largeur W(mm) 12 Méthode de montage Imposition
Diam. du trou de montage D(mm) 4 Surface de montage carré de l'aimant D Plaque de retenue NA
Environnement de fonctionnement Standard Traitement de surface du corps principal NA Matériau de l'aimant Caoutchouc synthétique (aimant en ferrite anisotropique)
Traitement de surface de l'aimant NA Hauteur H(mm) 15.5 Plage de températures de fonctionnement(°C) -10::70
Couleur du corps principal Noir

Assistance technique