Charnières plates pour profilés de construction / abaissement conique / démontable / douille en plastique, ressorts à gorges / aluminium extrudé / B-500N / TAKIGen

Charnières plates pour profilés de construction / abaissement conique / démontable / douille en plastique, ressorts à gorges / aluminium extrudé / B-500N / TAKIGen
[Features]
· Use of resin bush suppresses particle generation.
· Made from aluminum and lightweight.
· Excellent in corrosion resistance due to alumite treatment.
· Shaft is made of stainless steel.
· For both left hand and right hand use.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ブッシュ付アルミ平蝶番 B-500N : 関連画像

Référence pièce
B-500N-2-SILVER
B-500N-5-BLACK
B-500N-5-SILVER
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Largeur l
(mm)
Collier

9.09 €

1 6 jours 106362Argenté

11.03 €

1 18 jours -4748Noir

8.42 €

1 6 jours 104748Argenté

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières plates Type à charnière plate Forme rectangulaire Environnement de fonctionnement Résistance à la corrosion
Matériau du corps principal Polyacétal Traitement de surface du corps principal Traitement aluminium anodisé Fonction supplémentaire Autre
Méthode de montage Fixation à vis Type à trou de vis de montage Chanfreinages Épaisseur de la plaque t(mm) 4.5

Assistance technique