Tampons butée caoutchouc-métal / forme pot, rainure annulaire / filetage extérieur / insonorisation / CR / Hs45 / KN-A / KURASHIKI KAKO

Tampons butée caoutchouc-métal / forme pot, rainure annulaire / filetage extérieur / insonorisation / CR / Hs45 / KN-A / KURASHIKI KAKO
  • Remise sur volume
· Mount does not require fastening to the floor, making it ideal for basic vibration-proofing of small equipment.
· Keeps floors cleaner than conventional KN series.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KN-20A
KN-30A
KN-40A
KN-50A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMax. Charge admissible
(N)
Vis d'assemblage M Hauteur H
(mm)
Constante du ressort
(N/mm)
Plage de charge applicable
(N)
Diamètre extérieur D
(φ)

2.47 €

1 6 jours 10160M611830~12020

3.78 €

1 6 jours 10340M8151100~22030

5.99 €

1 6 jours 10740M8201900~49040

10.12 €

1 Disponible Jour même

Stock

101200M10252700~74050

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Caoutchouc anti-vibrations Application Isolation amortissement des vibrations Caractéristiques de fonctionnement Standard
Type de connexion Filetage mâle à une extrémité Dureté(Shore A) 45 Type à caoutchouc antivibrations Forme ronde
Couleur Noir

Assistance technique