Référence pièce:
références possibles.Swivel Elbow L external appearance
Swivel Elbow L dimensional outline drawing
Applicable tube external diameter mm | Connection thread R | Model | H1 (width across flats) | H2 (width across flats) | H3 (width across flats) | H4 (width across flats) | L1 | L2 | M | *A | Effective cross-sectional area mm2 | Weight g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1/8 | L04-01 | 10 | 10 | 14 | 10 | 21.8 | 30 | 15 | 32.7 | 3.5 | 33 |
1/4 | L04-02 | 14 | 34.4 | 34.7 | 40 | |||||||
6 | 1/8 | L06-01 | 12 | 10 | 14 | 10 | 21.8 | 30 | 16 | 33.8 | 9 | 36 |
1/4 | L06-02 | 14 | 34.4 | 35.8 | 43 | |||||||
3/8 | L06-03 | 17 | 35.8 | 37.5 | 55 | |||||||
8 | 1/8 | L08-01 | 14 | 12 | 17 | 12 | 23.3 | 31 | 16 | 36 | 19 | 46 |
1/4 | L08-02 | 14 | 35.4 | 38 | 52 | |||||||
3/8 | L08-03 | 17 | 36.8 | 39.7 | 61 | |||||||
10 | 1/4 | L10-02 | 17 | 14 | 19 | 14 | 23.3 | 36.4 | 17 | 40.7 | 31 | 68 |
3/8 | L10-03 | 17 | 37.8 | 42.4 | 76 | |||||||
1/2 | L10-04 | 22 | 41 | 43.5 | 96 | |||||||
12 | 1/4 | L12-02 | 19 | 17 | 22 | 17 | 24.3 | 39.4 | 17 | 44.9 | 43 | 86 |
3/8 | L12-03 | 39.8 | 45.6 | 94 | ||||||||
1/2 | L12-04 | 22 | 43 | 46.7 | 118 |
Applicable tube material | Nylon tube, soft nylon tube, soft copper pipe (C1220T-0) | |
---|---|---|
Applicable tube outer diameter | ø4, ø6, ø8, ø10, ø12 | |
Maximum operating pressure | 1 MPa | |
Guaranteed pressure resistance | 10 MPa | |
Usable fluids | Air | |
Thread | Mounting section | JIS B0203 (tapered thread for pipes/tubes) |
Nut section | JIS B0205 (metric fine thread) | |
Threaded section sealant Note 1: | None or with sealant |
Note 1: Male elbows, male branch tees and male run tees with sealants are manufactured to order.
Référence pièce |
---|
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC) | Jour d'expédition standard |
---|
5.40 € ( 6.43 € ) | 26 jours ouvrables |
5.85 € ( 6.96 € ) | 26 jours ouvrables |
5.63 € ( 6.70 € ) | 26 jours ouvrables |
6.10 € ( 7.26 € ) | 26 jours ouvrables |
5.63 € ( 6.70 € ) | 4 jours ouvrables |
4.92 € ( 5.85 € ) | 6 jours ouvrables |
6.10 € ( 7.26 € ) | 4 jours ouvrables |
7.73 € ( 9.20 € ) | 26 jours ouvrables |
6.53 € ( 7.77 € ) | 26 jours ouvrables |
7.73 € ( 9.20 € ) | 26 jours ouvrables |
6.53 € ( 7.77 € ) | 26 jours ouvrables |
6.98 € ( 8.31 € ) | 26 jours ouvrables |
7.65 € ( 9.10 € ) | 26 jours ouvrables |
6.44 € ( 7.66 € ) | 4 jours ouvrables |
6.89 € ( 8.20 € ) | 26 jours ouvrables |
6.71 € ( 7.98 € ) | 4 jours ouvrables |
7.18 € ( 8.54 € ) | 26 jours ouvrables |
7.40 € ( 8.81 € ) | 4 jours ouvrables |
7.85 € ( 9.34 € ) | 26 jours ouvrables |
7.81 € ( 9.29 € ) | 4 jours ouvrables |
8.24 € ( 9.81 € ) | 26 jours ouvrables |
8.47 € ( 10.08 € ) | 26 jours ouvrables |
8.94 € ( 10.64 € ) | 26 jours ouvrables |
9.61 € ( 11.44 € ) | 26 jours ouvrables |
10.08 € ( 12.00 € ) | 26 jours ouvrables |
10.02 € ( 11.92 € ) | 26 jours ouvrables |
10.47 € ( 12.46 € ) | 26 jours ouvrables |
10.29 € ( 12.25 € ) | 26 jours ouvrables |
10.29 € ( 12.25 € ) | 26 jours ouvrables |
12.06 € ( 14.35 € ) | 26 jours ouvrables |
12.52 € ( 14.90 € ) | 26 jours ouvrables |
A tightening-type fitting with a strong edge, ensuring external damage will not easily lead to impaired functionality.
[Features]
· A non-directional type sleeve.
· The sleeve helps protect against external damage.
· Low pressure loss.
· A swivel type that can be positioned in any direction.
[Applications]
· Used for right-angle piping from female threads.