Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Mini Fitting M external appearance
M-5ALN-4, M-5ALU-3, M-5ALU-4 dimensional drawing (units: mm)
M-5ALN-6, M-5ALU-6 dimensional drawing (units: mm)
Model | A | B | C | øD | Effective cross-sectional area mm2 | Weight g |
---|---|---|---|---|---|---|
M-5ALN-4 | 13 | 9 | 5 | 1.8 | 1.4 | 4.0 |
M-5ALN-6 | 15 | 11 | 7 | 2.5 | 2.4 | 4.4 |
M-5ALU-3 | 13 | 9 | 4.5 | 1.6 | 1.1 | 4.0 |
M-5ALU-4 | 13.5 | 9.5 | 5 | 1.8 | 1.4 | 4.1 |
M-5ALU-6 | 15.5 | 11.5 | 7 | 2.5 | 2.4 | 4.5 |
Units: mm
M-5ALN-4
M-5ALN-6
M-5ALU-3
M-5ALU-4
M-5ALU-6
Applicable tube material | Nylon | Soft nylon Note 1: | Polyurethane | ||
---|---|---|---|---|---|
Applicable tube outer diameter / inner diameter | For M5 | ø4/ø2.5 ø6/ø4 | ø3.18/ø2.18 | ø4/ø2.5 ø6/ø4 | ø3.18/ø2 ø4/ø2.5 ø6/ø4 |
Usable fluids | Air, water Note 5: | ||||
Maximum operating pressure (at 20°C) | 1.5 MPa | 1 MPa | 0.8 MPa | ||
Ambient temperature and working fluid temperature | -5 to 60°C, For water: 0 to 40°C (no freezing) | ||||
Connection size | M5 | ||||
Thread | JIS B0205 - Class 2 (metric coarse thread) JIS B0203 (tapered thread for pipes/tubes) |
Note 1: Water cannot be used for soft nylon tubes.
Note 5: Water cannot be used for barb fittings, barb elbows or barb elbows (H).
Units: mm
Référence pièce
|
---|
M-5ALN-4 |
M-5ALN-4-X112 |
M-5ALN-6 |
M-5ALN-6-X112 |
M-5ALU-3 |
M-5ALU-3-X112 |
M-5ALU-4 |
M-5ALU-4-X112 |
M-5ALU-6 |
M-5ALU-6-X112 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau | Applicable tube material (O.D./I.D.) | Matériau du joint statique | Fabrication conforme aux spécifications de la commande | Screw Pitch (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.71 € | 10 |
Jour même
Stock | [Cuivre] Laiton | Nylon (6/4) | Nylon 66・GF30% | S/O | - | ||
4.94 € | 10 | 26 jours | [Cuivre] C3604BD | - | SUS316 + FKM spécial | - | - | ||
3.71 € | 10 |
Jour même
Stock | [Cuivre] Laiton | Nylon (6/4) | Nylon 66・GF30% | S/O | - | ||
5.97 € | 10 | 26 jours | [Cuivre] C3604BD | - | SUS316 + FKM spécial | - | - | ||
3.71 € | 10 | 4 jours | [Cuivre] Laiton | Nylon souple・Polyuréthane (3.18/2.18・3.18/2) | Nylon 66・GF30% | S/O | - | ||
4.94 € | 10 | 26 jours | [Cuivre] C3604BD | - | SUS316 + FKM spécial | - | - | ||
3.71 € | 10 | 4 jours | [Cuivre] Laiton | Nylon souple・Polyuréthane (4/2.5) | Nylon 66・GF30% | S/O | - | ||
4.94 € | 10 | 26 jours | [Cuivre] C3604BD | - | SUS316 + FKM spécial | - | 0.8 | ||
3.71 € | 10 |
Jour même
Stock | [Cuivre] Laiton | Nylon souple・Polyuréthane (6/4) | Nylon 66・GF30% | S/O | - | ||
5.97 € | 10 | 26 jours | [Cuivre] C3604BD | - | SUS316 + FKM spécial | - | 0.8 |
Loading...
Type de connexion | Screw⇔Tube Connection | Type de connexion filetage à tube | Coude cranté | Connection screw | M |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
Applicable tube material (O.D./I.D.)
Matériau du joint statique
Fabrication conforme aux spécifications de la commande
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles