Référence fabricant: M-5UN
Marque: SMC
Prix: 4.66 €
Délai de livraison: 4 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
M-5UN
Universal Nipple M-5UN outline drawing
Mini Fitting M series structure
Applicable tube material | Nylon | Soft nylon Note 1: | Polyurethane | Super PFA Note 2: | FEP Note 3: | Modified PTFE Note 4: | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Applicable tube outer diameter / inner diameter | For M3 | - | ø3.18/ø2.18 | ø4/ø2.5 | ø3.18/ø2 ø4/ø2.5 | - | - | - |
For M5 and R1/8 | ø4/ø2.5 ø6/ø4 | ø4/ø2.5 ø6/ø4 | ø3.18/ø2 ø4/ø2.5 ø6/ø4 | ø6/ø4 | ø4/ø2.5 ø6/ø4 | ø4/ø2.5 ø6/ø4 | ||
Usable fluids | Air, water Note 5: | |||||||
Maximum operating pressure (at 20°C) | 1.5 MPa | 1 MPa | 0.8 MPa | 1 MPa | 1.5 MPa | 1.4 MPa | ||
Ambient temperature and working fluid temperature | -5 to 60°C, For water: 0 to 40°C (no freezing) | |||||||
Connection size | M3, M5, R1/8 | M5, R1/8 | ||||||
Thread | JIS B0205, Class 2 (metric coarse thread) JIS B0203 (tapered thread for pipes/tubes) |
Note 1) For soft nylon tube, water cannot be used.
For Note 2, Note 3 and Note 4, use only hose nipple types.
Note 5: Water cannot be used for barb fittings, barb elbows or barb elbows (H).
Materials | Body | C3604BD (SUS303 for M-3N and M-5N nipples) |
---|---|---|
Gasket | Nylon 66 / GF30%, SUS304/NBR (PVC for M3 only) |
Référence pièce
|
---|
M-5UN |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|
4.66 € | 10 | 4 jours |
Loading...
Type de connexion | Screw⇔Screw Connection | Forme de connexion filetage <=> filetage | Mamelon universel | Matériau | Laiton |
---|---|---|---|---|---|
Connection screw | M | Matériau du joint statique | PVC | Fabrication conforme aux spécifications de la commande | S/O |
Vous vous trouvez sur la page de M5UN, Raccord miniature - Jonction filetée universelle, le numéro d'article est le suivant: M-5UN.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article M-5UN.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles