Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Hose Elbow MS-5HLH-4, -6 outline drawing
Model | A | □B | C | øD | E | øF | L | M | N | Effective area mm2 | Weight g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS-5HLH-4 | 12 | 7 | 8.5 | 1.8 | 7 | 6.5 | 15.8 | 15 | 5.5 | 1.4 | 4.2 |
MS-5HLH-6 | 13.5 | 8 | 9.5 | 2.5 | 8 | 8.5 | 17.8 | 16 | 6 | 2.5 | 6.2 |
Mini Fitting SUS316 MS series structural drawing
Applicable tubing material | Nylon | Soft nylon Note 1: | Polyurethane | PFA Note 2: | FEP Note 3: | Modified PTFE Note 4: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Applicable tubing O.D. / I.D. | ø4/ø2.5 ø6/ø4 | ø3.18/ø2.18 | ø4/ø2.5 ø6/ø4 | ø3.18/ø2 ø4/ø2.5 ø6/ø4 | ø6/ø4 | ø4/ø2.5 ø6/ø4 | ø4/ø2.5 ø6/ø4 |
Usable fluids | Air, water Note 5: | ||||||
Maximum operating pressure (at 20°C) | 1.5 MPa | 1 MPa | 0.8 MPa | 1 MPa | 1.5 MPa | 1.4 MPa | |
Ambient and fluid temperature | -5 to 60°C, For water: 0 to 40°C (no freezing) | ||||||
Connection size | M5, R1/8 | M5 | |||||
Thread | JIS B0205 (metric fine thread) JIS B0203 (taper thread for piping) | JIS B0205, Class 2 (metric fine thread) |
Note 1) For soft nylon tube, water cannot be used.
For Note 2, Note 3 and Note 4, use only hose nipple types.
Note 5: Water cannot be used for barb fittings, barb elbows or barb tees.
Materials | Body | Stainless steel 316 |
---|---|---|
Gasket | PVC, Nylon 66, GF30% |
Référence pièce
|
---|
MS-5HLH-4 |
MS-5HLH-4-X112 |
MS-5HLH-6 |
MS-5HLH-6-X83 |
MS-5HLH-6-X112 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Applicable tube material (O.D./I.D.) | Matériau du joint statique | Fabrication conforme aux spécifications de la commande | Screw Pitch (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.00 € | 10 |
Jour même
Stock | Nylon・Nylon souple・Polyuréthane doux (4/2.5) | Nylon 66・GF30% | S/O | - | ||
15.62 € | 10 | 6 jours | - | SUS316 + FKM spécial | - | 0.8 | ||
14.74 € | 10 | 4 jours | Nylon・Nylon souple・Polyuréthane doux (6/4) | Nylon 66・GF30% | S/O | - | ||
15.53 € | 10 | 26 jours | - | - | - | 0.8 | ||
18.90 € | 10 | 26 jours | - | SUS316 + FKM spécial | - | 0.8 |
Loading...
Type de connexion | Screw⇔Tube Connection | Type de connexion filetage à tube | Coude cranté (H) | Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Connection screw | M |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Applicable tube material (O.D./I.D.)
Matériau du joint statique
Fabrication conforme aux spécifications de la commande
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles