Référence fabricant: 10-M-3UL
Marque: SMC
Prix: 5.13 €
Délai de livraison: 4 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
10-M-3UL
Universal Elbow 10-M-3UL outline drawing
Mini Fitting 10-M Clean series structural drawing
Tube materials | Polyurethane | |
---|---|---|
Usable fluids | Air, water Note: | |
Applicable tube | For M3 | ø3.18/ø2, ø4/ø2.5 |
For M5-R1/8 | ø3.18/ø2 ø4/ø2.5, ø6/ø4 | |
Maximum operating pressure (at 20°C) | 0.8 MPa | |
Ambient temperature and working fluid temperature | -5 to 60°C, For water: 0 to 40°C (no freezing) | |
Connection size | M3, M5, R1/8 | |
Grease used | Fluorinated grease (10-M-5UN only) | |
Cleanliness class (ISO class) | Class 3 |
Note: Water cannot be used for barb fittings, barb elbows or barb elbows (H).
Materials | Body | C3604BD with electroless nickel plating (SUS303 for 10-M-3N and 10-M-5N nipples) |
---|---|---|
Gasket | Nylon 66 / GF30%, SUS304 + NBR |
Type de connexion | Screw⇔Screw Connection | Forme de connexion filetage <=> filetage | Universal elbow | Matériau | Laiton |
---|---|---|---|---|---|
Connection screw | M |
Vous vous trouvez sur la page de Raccord coudé universel 10-M-3UL Mini raccord, le numéro d'article est le suivant: 10-M-3UL.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 10-M-3UL.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles