Raccord à embout (passe-tuyau) / 10-M / Coude pour tuyau en polyuréthane / 10-M-5ALU-3,4,6

Raccord à embout (passe-tuyau) / 10-M / Coude pour tuyau en polyuréthane / 10-M-5ALU-3,4,6
A miniature tube fitting.
[Features]
· Can be removed without the use of tools.
[Applications]
· Rotates 360° around the stud as an axis, allowing it to be fixed at any angle.
· For polyurethane tube piping.

(i)Remarque

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10-M-5ALU-3
10-M-5ALU-4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Applicable tube material (O.D./I.D.)

4.89 €

10 26 jours Polyuréthane (3.18/2)

4.89 €

10 26 jours Polyuréthane (4/2.5)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Screw⇔Tube Connection Type de connexion filetage à tube Coude cranté Connection screw M
Matériau du joint statique Nylon 66・GF30% Fabrication conforme aux spécifications de la commande S/O

Assistance technique