Inscription
Configurer
  • Stock
  • Packing, Material of O-Ring
    • Standard (caoutchouc nitrile NBR)
    • EPDM
  • D.E. 1 de tuyau applicable(φ)

    D.E. de tube applicable 1>2>3

  • Applicable Fitting Size (mm)
  • Applicable tube fitting size (inches)
  • Couleur
  • Forme du bouton de déverrouillage
  • Couleur du bouton de déverrouillage
  • CAO
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Possibilité d’expédition le jour même
    • Dans les 3 jours ouvrables
    • Dans les 4 jours ouvrables
    • Dans les 6 jours ouvrables
    • Dans les 26 jours ouvrables
  • KQ2L*-99, Raccords instantanés de couleur blanche - Coude enfichable

    Référence pièce:

    encore indéterminée. 45 références possibles.
    Quantité :

    Informations sur le produit

    Plug-In Elbow KQ2L Outline Drawing And Dimensions

    Plug-In Elbow KQ2L outline drawing

    Plug-In Elbow KQ2L outline drawing

    (Units: mm)

    Applicable Tubing
    Outer Diameter mm
    Applicable tube fitting size
    ød
    Model øD1Release Button Dimensions øD2L1L2A M Effective area (mm2) Minimum hole diameter Weight
    g
    X Y Nylon Urethane
    ø3.2 ø3.2 KQ2L23-99A1 7.1 6.7 9.5 6.4 14.4 20.9 11.1 13.3 3 2.5 2.2 0.9
    ø4 ø4 KQ2L04-99A1 8.2 7.7 10 7.2 14.5 21.1 11.9 13.3 4.2 4.2 2.5 1.2
    ø6 ø6 KQ2L06-99A1 10.4 9.7 12 8 15.3 22.3 14.2 13.3 9 9 4 1.8

    One-Touch Fitting KQ2 Series (Metric Size) Common Specifications (Reference)

    Structure

    One-Touch Fitting KQ2 Series (Metric Size) Structural Drawing

    One-Touch Fitting KQ2 Series (Metric Size) Structural Drawing

    Applicable Tubing

    Tube materials FEP, PFA, nylon, soft nylon, polyurethane
    Tube outer diameter ø3.2, ø4, ø6

    Specifications

    Usable fluids Air, water Note 1:
    Operating pressure range Note 2: -100 kPa to 1 MPa
    Guaranteed proof pressure (at 23°C) 3 MPa
    Ambient temperature and fluid temperature -5 to 60°C, For water: 0 to 40°C (no freezing)
    Thread Mounting section JIS B0203 (tapered pipe thread)
    JIS B0205 (metric coarse thread)
    Nut section JIS B0205 (metric fine thread)
    Thread part seal Sealing agent included

    Note 1: The surge pressure must be under the maximum operating pressure.
    Note 2: Do not use the fittings with a leak tester or for vacuum retention because they are not guaranteed for zero leakage.

    Main Component Materials

    Body C3604, PBT, PP, SUS303
    Stud C3604 (thread part), SUS303 (thread part)
    Chuck SUS304
    Guide SUS304
    Release button POM
    Seal, O-ring NBR
    Gasket SUS304, NBR

    Liste des numéros de pièces

    Nombre d’articles

    Application

    Packing, Material of O-Ring

    D.E. 1 de tuyau applicable

    (φ)

    Applicable Fitting Size (mm)

    Applicable tube fitting size (inches)

    Couleur

    Forme du bouton de déverrouillage

    Couleur du bouton de déverrouillage

    Spécifications sur mesure

    Quantité minimale de commande
    Circonstance propre
    [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)
    4
    4
    -
    Blanc
    Cercle parfait
    Blanc
    S/O
    10 pièces
    Circonstance propre
    [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)
    -
    -
    3/16
    Blanc
    Cercle parfait
    Blanc
    S/O
    1 pièces
    Circonstance propre
    [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)
    6
    6
    -
    Blanc
    Cercle parfait
    Blanc
    S/O
    10 pièces
    Circonstance propre
    [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)
    8
    8
    -
    Blanc
    Cercle parfait
    Blanc
    S/O
    10 pièces
    Circonstance propre
    [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)
    10
    10
    -
    Blanc
    Cercle parfait
    Blanc
    S/O
    5 pièces
    Circonstance propre
    [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)
    -
    -
    3/8
    Blanc
    Cercle parfait
    Blanc
    S/O
    10 pièces
    Circonstance propre
    [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)
    -
    12
    -
    Blanc
    Cercle parfait
    Blanc
    S/O
    5 pièces
    Circonstance propre
    [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)
    -
    16
    -
    Blanc
    Cercle parfait
    Blanc
    S/O
    5 pièces
    Circonstance propre
    [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)
    -
    3.2
    -
    Blanc
    Cercle parfait
    Blanc
    S/O
    10 pièces
    Standard/Mini
    [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)
    -
    -
    1/8
    Blanc
    Cercle parfait
    Orange
    S/O
    10 pièces
    Standard/Mini
    [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)
    -
    -
    5/32
    Blanc
    Cercle parfait
    Orange
    S/O
    10 pièces
    Standard/Mini
    [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)
    4
    4
    -
    Blanc
    Cercle parfait
    Gris clair
    S/O
    10 pièces
    Standard/Mini
    [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)
    4
    4
    -
    Blanc
    Ellipse
    Gris clair
    S/O
    10 pièces
    Standard/Mini
    [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)
    4
    4
    -
    Blanc
    Cercle parfait
    Blanc
    Lubrifiant: gelée de pétrole blanche, libération push changement de couleur
    10 pièces
    Standard/Mini
    [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)
    4
    4
    -
    Noir
    Cercle parfait
    Gris clair
    Modification de la couleur du corps
    10 pièces
    Standard/Mini
    [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)
    -
    -
    3/16
    Blanc
    Cercle parfait
    Orange
    S/O
    10 pièces
    Standard/Mini
    [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)
    -
    -
    3/16
    Noir
    Cercle parfait
    Orange
    Modification de la couleur du corps
    10 pièces
    Standard/Mini
    [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)
    6
    6
    -
    Blanc
    Cercle parfait
    Gris clair
    S/O
    10 pièces
    Standard/Mini
    [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)
    6
    6
    -
    Blanc
    Ellipse
    Gris clair
    S/O
    10 pièces
    Standard/Mini
    [Standard (caoutchouc nitrile NBR)] NBR (avec revêtement en fluorine)
    6
    6
    -
    Blanc
    Ellipse
    Bleu clair
    Spécification non grasse, matériau en caoutchouc·libération du changement de couleur
    10 pièces
    Standard/Mini
    [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)
    6
    6
    -
    Blanc
    Cercle parfait
    Blanc
    Lubrifiant: gelée de pétrole blanche, libération push changement de couleur
    10 pièces
    Standard/Mini
    [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)
    6
    6
    -
    Noir
    Cercle parfait
    Gris clair
    Modification de la couleur du corps
    10 pièces
    Standard/Mini
    [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)
    -
    -
    1/4
    Blanc
    Cercle parfait
    Orange
    S/O
    10 pièces
    Standard/Mini
    [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)
    -
    -
    1/4
    Noir
    Cercle parfait
    Orange
    Modification de la couleur du corps
    10 pièces
    Standard/Mini
    [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)
    8
    8
    -
    Blanc
    Cercle parfait
    Gris clair
    S/O
    10 pièces
    Standard/Mini
    [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)
    8
    8
    -
    Blanc
    Cercle parfait
    Blanc
    Lubrifiant: gelée de pétrole blanche, libération push changement de couleur
    10 pièces
    Standard/Mini
    [Standard (caoutchouc nitrile NBR)] NBR (avec revêtement en fluorine)
    8
    8
    -
    Blanc
    Cercle parfait
    Bleu clair
    Spécification non grasse, matériau en caoutchouc·libération du changement de couleur
    10 pièces
    Standard/Mini
    [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)
    8
    8
    -
    Noir
    Cercle parfait
    Gris clair
    Modification de la couleur du corps
    10 pièces
    Standard/Mini
    [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)
    -
    -
    5/16
    Blanc
    Cercle parfait
    Orange
    S/O
    10 pièces
    Standard/Mini
    [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)
    10
    10
    -
    Blanc
    Cercle parfait
    Gris clair
    S/O
    5 pièces
    Standard/Mini
    [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)
    10
    10
    -
    Blanc
    Cercle parfait
    Blanc
    Lubrifiant: gelée de pétrole blanche, libération push changement de couleur
    5 pièces
    Standard/Mini
    [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)
    10
    10
    -
    Noir
    Cercle parfait
    Gris clair
    Modification de la couleur du corps
    5 pièces
    Standard/Mini
    [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)
    -
    -
    3/8
    Blanc
    Cercle parfait
    Orange
    S/O
    10 pièces
    Standard/Mini
    [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)
    -
    -
    3/8
    Noir
    Cercle parfait
    Orange
    Modification de la couleur du corps
    10 pièces
    Standard/Mini
    [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)
    -
    12
    -
    Blanc
    Cercle parfait
    Gris clair
    S/O
    5 pièces
    Standard/Mini
    [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)
    -
    12
    -
    Blanc
    Cercle parfait
    Blanc
    Lubrifiant: gelée de pétrole blanche, libération push changement de couleur
    5 pièces
    Standard/Mini
    [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)
    -
    12
    -
    Noir
    Cercle parfait
    Gris clair
    Modification de la couleur du corps
    5 pièces
    Standard/Mini
    [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)
    -
    -
    1/2
    Blanc
    Cercle parfait
    Orange
    S/O
    10 pièces
    Standard/Mini
    [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)
    -
    -
    1/2
    Noir
    Cercle parfait
    Orange
    Modification de la couleur du corps
    10 pièces
    Standard/Mini
    [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)
    -
    16
    -
    Blanc
    Cercle parfait
    Gris clair
    S/O
    5 pièces
    Standard/Mini
    [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)
    -
    16
    -
    Blanc
    Cercle parfait
    Blanc
    Lubrifiant: gelée de pétrole blanche, libération push changement de couleur
    5 pièces
    Standard/Mini
    [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)
    -
    16
    -
    Noir
    Cercle parfait
    Gris clair
    Modification de la couleur du corps
    5 pièces
    Standard/Mini
    [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)
    -
    3.2
    -
    Blanc
    Cercle parfait
    Gris clair
    S/O
    10 pièces
    Standard/Mini
    [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)
    -
    3.2
    -
    Blanc
    Ellipse
    Gris clair
    S/O
    10 pièces
    Standard/Mini
    [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)
    -
    3.2
    -
    Noir
    Cercle parfait
    Gris clair
    Modification de la couleur du corps
    10 pièces
    Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
    Jour d'expédition standard
    3.65 €
    ( 4.34 € )
    26 jours ouvrables
    5.77 €
    ( 6.87 € )
    26 jours ouvrables
    3.73 €
    ( 4.44 € )
    26 jours ouvrables
    3.82 €
    ( 4.55 € )
    26 jours ouvrables
    5.05 €
    ( 6.01 € )
    26 jours ouvrables
    6.71 €
    ( 7.98 € )
    6 jours ouvrables
    5.44 €
    ( 6.47 € )
    26 jours ouvrables
    8.82 €
    ( 10.50 € )
    26 jours ouvrables
    4.06 €
    ( 4.83 € )
    26 jours ouvrables
    2.45 €
    ( 2.92 € )
    26 jours ouvrables
    3.47 €
    ( 4.13 € )
    26 jours ouvrables
    1.98 €1.29 €
    ( 1.54 € )
    Article en stock - 1 jour ouvrableDisponible pour une expédition le jour même
    2.94 €
    ( 3.50 € )
    26 jours ouvrables
    2.10 €
    ( 2.50 € )
    26 jours ouvrables
    2.27 €
    ( 2.70 € )
    4 jours ouvrables
    3.65 €
    ( 4.34 € )
    26 jours ouvrables
    6.42 €
    ( 7.64 € )
    26 jours ouvrables
    2.06 €
    ( 2.45 € )
    3 jours ouvrables
    2.94 €
    ( 3.50 € )
    4 jours ouvrables
    3.03 €
    ( 3.61 € )
    6 jours ouvrables
    2.16 €
    ( 2.57 € )
    26 jours ouvrables
    2.37 €1.54 €
    ( 1.83 € )
    Article en stock - 1 jour ouvrableDisponible pour une expédition le jour même
    2.45 €
    ( 2.92 € )
    4 jours ouvrables
    4.56 €
    ( 5.43 € )
    26 jours ouvrables
    2.15 €
    ( 2.56 € )
    4 jours ouvrables
    2.27 €
    ( 2.70 € )
    26 jours ouvrables
    3.24 €
    ( 3.86 € )
    6 jours ouvrables
    2.47 €1.61 €
    ( 1.92 € )
    Article en stock - 1 jour ouvrableDisponible pour une expédition le jour même
    3.81 €2.63 €
    ( 3.13 € )
    Article en stock - 1 jour ouvrableDisponible pour une expédition le jour même
    3.39 €2.20 €
    ( 2.62 € )
    Article en stock - 1 jour ouvrableDisponible pour une expédition le jour même
    3.56 €
    ( 4.24 € )
    26 jours ouvrables
    3.90 €
    ( 4.64 € )
    4 jours ouvrables
    5.06 €
    ( 6.02 € )
    26 jours ouvrables
    6.74 €
    ( 8.02 € )
    4 jours ouvrables
    3.76 €
    ( 4.47 € )
    4 jours ouvrables
    3.97 €
    ( 4.72 € )
    26 jours ouvrables
    4.32 €
    ( 5.14 € )
    4 jours ouvrables
    5.97 €
    ( 7.10 € )
    26 jours ouvrables
    10.68 €
    ( 12.71 € )
    26 jours ouvrables
    7.18 €4.67 €
    ( 5.56 € )
    Article en stock - 1 jour ouvrableDisponible pour une expédition le jour même
    7.53 €
    ( 8.96 € )
    26 jours ouvrables
    8.26 €
    ( 9.83 € )
    4 jours ouvrables
    2.45 €
    ( 2.92 € )
    4 jours ouvrables
    2.45 €
    ( 2.92 € )
    26 jours ouvrables
    2.85 €
    ( 3.39 € )
    26 jours ouvrables

    Plus d'informations

    Informations de base

    A one-touch fitting by SMC.
    [Features]
    · Improved tube insertion/removal.
    · Compact and lightweight.
    · Can be used with a vacuum pressure of -100 kPa or more.
    · Body shape: Total of 51 models.
    · Thread part material / surface treatment (with/without): 2 types.
    · Available surface treatment: brass (no plating), brass + electroless nickel plating.
    [Applications]
    · Use to change the tube direction from one-touch fittings by 90 degrees.
    [See here for catalog]
    · Applicable tube outer diameter (metric), Release button: oval (pp. 12) circle (pp. 109)
    · Applicable tube outer diameter (inches), Release button: oval (pp. 36) circle (pp. 141)

    Attention

    • See the catalog for details on materials and specifications.
    • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.