Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Universal Female Elbow KQ2VF (Gasket Seal) external appearance
Universal Female Elbow KQ2VF (Gasket Seal) dimensional outline drawing
Applicable tube outer diameter (mm) | Connection Thread M | Model | H (width across flats) | øD1 | Release Button Dimensions | øD2 | L1 | L2 | L3 | A | M | Effective area (mm2) | Minimum hole diameter | Weight g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Nylon | Urethane | |||||||||||||
ø4 | M5 ×; 0.8 | KQ2VF04-M5□1 | 8 | 8.2 | 7.7 | 10 | 9.8 | 17.5 | 10.2 | 19.2 | 16.2 | 13.3 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 5.5 |
ø6 | M5 ×; 0.8 | KQ2VF06-M5□1 | 8 | 10.4 | 9.7 | 12 | 9.8 | 18.3 | 10.2 | 19.2 | 16.2 | 13.3 | 3.8 | 3.8 | 2.5 | 5.8 |
Applicable tube outer diameter (mm) | Connection Thread M | Model | H (width across flats) | øD1Note: | øD2 | L1 | L2 | L3 | A | M | Effective area (mm2) | Minimum hole diameter | Weight g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nylon | Urethane | |||||||||||||
ø4 | M5 ×; 0.8 | KQ2VF04-M5□ | 8 | 8.2 | 9.8 | 17.5 | 10.2 | 19.2 | 16.2 | 13.3 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 5.5 |
ø6 | M5 ×; 0.8 | KQ2VF06-M5□ | 8 | 10.4 | 9.8 | 18.3 | 10.2 | 19.2 | 16.2 | 13.3 | 3.8 | 3.8 | 2.5 | 5.8 |
□: A (Brass), N (Brass + electroless nickel plating)
Applicable tube outer diameter (inches) | Connection thread UNF | Model | H (width across flats) | øD1Note: | øD2 | L1 | L2 | L3 | A | M | Effective area (mm2) | Minimum hole diameter | Weight g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nylon | Urethane | |||||||||||||
ø1/8 | 10-32 UNF | KQ2VF01-32□ | 8 | 7.1 | 9.8 | 17.5 | 10.4 | 19.4 | 16.4 | 13.3 | 2.2 | 1.9 | 2.5 | 5.4 |
ø5/32 | 10-32 UNF | KQ2VF03-32□ | 8 | 8.2 | 9.8 | 17.5 | 10.4 | 19.4 | 16.4 | 13.3 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 5.5 |
ø1/4 | 10-32 UNF | KQ2VF07-32□ | 14.29 | 11.1 | 13.4 | 20.6 | 12.8 | 22.4 | 19.4 | 13.3 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 14.2 |
Applicable tube outer diameter (inches) | Connection thread UNF | Model | H (width across flats) | øD1 | Release Button Dimensions | øD2 | L1 | L2 | L3 | A | M | Effective area (mm2) | Minimum hole diameter | Weight g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Nylon | Urethane | |||||||||||||
ø1/8 | 10-32 UNF | KQ2VF01-32□1 | 8 | 7.1 | 6.7 | 9.5 | 9.8 | 17.5 | 10.4 | 19.4 | 15.9 | 13.3 | 2.2 | 1.9 | 2.5 | 5.4 |
ø5/32 | 10-32 UNF | KQ2VF03-32□1 | 8 | 8.2 | 7.7 | 10 | 9.8 | 17.5 | 10.4 | 19.4 | 15.9 | 13.3 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 5.5 |
□: A (Brass), N (Brass + electroless nickel plating)
Référence pièce
|
---|
KQ2VF01-32A |
KQ2VF01-32N |
KQ2VF03-32A |
KQ2VF03-32N |
KQ2VF04-M5A |
KQ2VF04-M5A1 |
KQ2VF04-M5N |
KQ2VF04-M5N1 |
KQ2VF06-M5A |
KQ2VF06-M5A1 |
KQ2VF06-M5N |
KQ2VF06-M5N1 |
KQ2VF07-32A |
KQ2VF07-32N |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps principal | Application | Matériau du filetage | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Connection Type | Connection screw | Couleur | Forme du bouton de déverrouillage | Couleur du bouton de déverrouillage | Spécifications sur mesure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.10 € | 10 | 26 jours | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | Standard/Mini | [Résine PP] PP | - | UNF | 10-32 | Blanc | Cercle parfait | Orange | S/O | ||
11.32 € | 10 | 26 jours | [Laiton] Laiton | Standard/Mini | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | - | UNF | 10-32 | Blanc | Cercle parfait | Orange | S/O | ||
11.10 € | 10 | 26 jours | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | Standard/Mini | [Résine PP] PP | - | UNF | 10-32 | Blanc | Cercle parfait | Orange | S/O | ||
11.32 € | 10 | 26 jours | [Laiton] Laiton | Standard/Mini | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | - | UNF | 10-32 | Blanc | Cercle parfait | Orange | S/O | ||
3.47 € | 10 | 4 jours | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | Standard/Mini | [Résine PP] PP | 4 | M | 5×0,8 | Blanc | Cercle parfait | Gris clair | S/O | ||
4.98 € | 10 | 26 jours | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | Standard/Mini | [Résine PP] PP | 4 | M | 5×0,8 | Blanc | Ellipse | Gris clair | S/O | ||
3.65 € | 10 | 26 jours | [Laiton] Laiton | Standard/Mini | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | 4 | M | 5×0,8 | Blanc | Cercle parfait | Gris clair | S/O | ||
5.15 € | 10 | 26 jours | [Laiton] Laiton | Standard/Mini | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | 4 | M | 5×0,8 | Blanc | Ellipse | Gris clair | S/O | ||
3.58 € | 10 |
Jour même
Stock | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | Standard/Mini | [Résine PP] PP | 6 | M | 5×0,8 | Blanc | Cercle parfait | Gris clair | S/O | ||
5.24 € | 10 | 26 jours | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | Standard/Mini | [Résine PP] PP | 6 | M | 5×0,8 | Blanc | Ellipse | Gris clair | S/O | ||
3.74 € | 10 | 26 jours | [Laiton] Laiton | Standard/Mini | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | 6 | M | 5×0,8 | Blanc | Cercle parfait | Gris clair | S/O | ||
5.53 € | 10 | 26 jours | [Laiton] Laiton | Standard/Mini | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | 6 | M | 5×0,8 | Blanc | Ellipse | Gris clair | S/O | ||
20.39 € | 10 | 26 jours | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | Standard/Mini | [Résine PP] PP | - | UNF | 10-32 | Blanc | Cercle parfait | Orange | S/O | ||
20.68 € | 10 | 26 jours | [Laiton] Laiton | Standard/Mini | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | - | UNF | 10-32 | Blanc | Cercle parfait | Orange | S/O |
Loading...
Type | Simple effet / vis | Type à raccord | Sens de montage par vis | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Packing, Material of O-Ring | EPDM (revêtement en fluorine) | Montage par vis, sens | Coude | Coudes | Raccords coudés femelles universels |
Number of Connection Tubes(pc.) | 1 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau du corps principal
Application
Matériau du filetage
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Connection Type
Connection screw
Couleur
Forme du bouton de déverrouillage
Couleur du bouton de déverrouillage
Spécifications sur mesure
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles