KQ2VF, Raccords instantanés de couleur blanche - Coude femelle universel

KQ2VF, Raccords instantanés de couleur blanche - Coude femelle universel
A one-touch fitting by SMC.
[Features]
· Improved tube insertion/removal.
· Compact and light weight.
[Applications]
· Use to branch from either male or female threads at a 90-degree angle or in the same direction. Supports multiple connections.

[See here for catalog]
· Applicable tube outer diameter (metric), Connection thread [R, Rc], Release button: oval (pp. 14) circle (pp. 113)
· Applicable tube outer diameter (inches), Connection thread [NPT], Release button: oval (pp. 38) circle (pp. 143)

(i)Remarque

  • See the catalog for details on materials and specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Universal Female Elbow KQ2VF (Sealant) Specifications

Universal Female Elbow KQ2VF (Sealant): related images

Universal Female Elbow KQ2VF (Sealant) external appearance

Universal Female Elbow KQ2VF (Sealant): related images

Universal Female Elbow KQ2VF (Sealant) dimensional outline drawing

Connection thread: NPT

Applicable tube outer diameter (inches) Connection thread
NPT
Model H
(width across flats)
øD1Release Button Dimensions øD2L1L2L3A * M Effective area (mm2) Minimum hole diameter Weight
g
X Y Nylon Urethane
ø1/8 1/8 KQ2VF01-34□S1 14.29 7.1 6.7 9.5 13.4 19.3 14.4 28.5 25.3 13.3 2.2 1.9 2.5 18
ø5/32 1/8 KQ2VF03-34□S1 14.29 8.2 7.7 10 13.4 19.3 14.4 28.5 25.3 13.3 2.9 2.9 3 18.1
ø3/16 1/8 KQ2VF05-34□S1 14.29 9.1 8.4 11 13.4 19.6 14.4 28.5 25.3 13.3 4.5 3.7 3.5 18.2
Applicable tube outer diameter (inches) Connection thread
NPT
Model H
(width across flats)
øD1Note: øD2L1L2L3A * M Effective area (mm2) Minimum hole diameter Weight
g
Nylon Urethane
ø1/8 1/8 KQ2VF01-34□S 14.29 7.1 13.4 19.3 14.4 28.5 25.3 13.3 2.2 1.9 2.5 18
ø5/32 1/8 KQ2VF03-34□S 14.29 8.2 13.4 19.3 14.4 28.5 25.3 13.3 2.9 2.9 3 18.1
ø3/16 1/8 KQ2VF05-34□S 14.29 9.1 13.4 19.6 14.4 28.5 25.3 13.3 4.5 3.7 3.5 18.2
ø1/4 1/8 KQ2VF07-34□S 14.29 11.1 13.4 20.6 14.4 28.5 25.3 13.3 7.7 6.6 4.6 18.5
1/4 KQ2VF07-35□S 17.46 11.1 17.6 21.3 19.4 37.9 33.5 13.3 7.7 6.6 4.6 38.4
ø5/16 1/8 KQ2VF09-34□S 17.46 13.2 17.6 23.5 15.5 30 26.8 14.2 16 11.2 6 28.7
1/4 KQ2VF09-35□S 17.46 13.2 17.6 23.5 18.9 37.9 33.5 14.2 16 11.2 6 39.3
3/8 KQ2VF09-36□S 22.23 13.2 25.2 24.9 24 44 39.3 14.2 16 11.2 6 67.2
ø3/8 1/4 KQ2VF11-35□S 22.23 15.4 20.6 25.8 20.7 40.3 35.9 15.6 23.4 19.3 7 58.7
3/8 KQ2VF11-36□S 22.23 15.4 25.2 26.3 23.2 44 39.3 15.6 23.4 19.3 7 67.9
ø1/2 3/8 KQ2VF13-36□S 25.4 19.3 27 30.5 21.2 40.7 36 17 38.8 34.3 9 69.8
1/2 KQ2VF13-37□S 25.4 19.3 27 30.5 24.4 48.9 42.5 17 38.8 34.3 9 105.7

□: A (Brass), N (Brass + electroless nickel plating)
Note: øD1 is the maximum diameter.
* Reference dimensions after screwing-in NPT thread

Connection Thread: Rc, R

Applicable tube outer diameter (mm) Connection Thread
Rc, R
Model H
(width across flats)
øD1Release Button Dimensions øD2L1L2L3A * M Effective area (mm2) Minimum hole diameter Weight
g
X Y Nylon Urethane
ø4 1/8 KQ2VF04-01□S1 14 8.2 7.7 10 13.4 19.3 14.4 28.5 25.4 13.3 2.9 2.9 3 17.3
ø6 1/8 KQ2VF06-01□S1 14 10.4 9.7 12 13.4 20.5 14.4 28.5 25.4 13.3 7.5 5.9 4.5 17.6
1/4 KQ2VF06-02□S1 17 10.4 9.7 12 17.6 21.2 19.4 37.9 33.2 13.3 7.5 5.9 4.5 37
Applicable tube outer diameter (mm) Connection Thread
R, Rc
Model H
(width across flats)
øD1Note: øD2L1L2L3A * M Effective area (mm2) Minimum hole diameter Weight
g
Nylon Urethane
ø4 1/8 KQ2VF04-01□S 14 8.2 13.4 19.3 14.4 28.5 25.4 13.3 2.9 2.9 3 17.3
ø6 1/8 KQ2VF06-01□S 14 10.4 13.4 20.5 14.4 28.5 25.4 13.3 7.5 5.9 4.5 17.6
1/4 KQ2VF06-02□S 17 10.4 17.6 21.2 19.4 37.9 33.2 13.3 7.5 5.9 4.5 37
ø8 1/8 KQ2VF08-01□S 17 13.2 17.6 23.5 15.5 30 26.9 14.2 16 11.2 6 27.5
1/4 KQ2VF08-02□S 17 13.2 17.6 23.5 18.9 37.9 33.2 14.2 16 11.2 6 38.1
3/8 KQ2VF08-03□S 22 13.2 25.2 24.9 24 44 38.9 14.2 16 11.2 6 64.5
ø10 1/4 KQ2VF10-02□S 19 15.9 20.6 25.9 20.4 40.3 35.6 15.6 27 20.3 7.5 46.4
3/8 KQ2VF10-03□S 22 15.9 25.2 26.3 23.2 44 38.9 15.6 27 20.3 7.5 65.3
ø12 3/8 KQ2VF12-03□S 22 18.5 25.2 28.5 22.5 44 38.9 17 39 30.8 9 67.2
1/2 KQ2VF12-04□S 24 18.5 27 29.9 24.4 48.9 42.5 17 39 30.8 9 95.6

□: A (Brass), N (Brass + electroless nickel plating)
Note: øD1 is the maximum diameter.
* (A): Reference dimensions after screwing-in R thread

Référence pièce
10-KQ2VF04-01NS
10-KQ2VF06-01NS
10-KQ2VF06-02NS
10-KQ2VF08-01NS
10-KQ2VF08-02NS
10-KQ2VF08-03NS
10-KQ2VF10-02NS
10-KQ2VF10-03NS
10-KQ2VF12-03NS
10-KQ2VF12-04NS
KQ2VF01-34A
KQ2VF01-34AS
KQ2VF01-34N
KQ2VF01-34NS
KQ2VF03-34A
KQ2VF03-34AS
KQ2VF03-34N
KQ2VF03-34NS
KQ2VF04-01A
KQ2VF04-01AS
KQ2VF04-01AS1
KQ2VF04-01AS-X12
KQ2VF04-01AS-X35
KQ2VF04-01N
KQ2VF04-01NS
KQ2VF04-01NS1
KQ2VF05-34A
KQ2VF05-34AS
KQ2VF05-34N
KQ2VF05-34NS
KQ2VF06-01A
KQ2VF06-01AS
KQ2VF06-01AS1
KQ2VF06-01AS-X12
KQ2VF06-01AS-X35
KQ2VF06-01N
KQ2VF06-01NS
KQ2VF06-01NS1
KQ2VF06-01NS-X35
KQ2VF06-02A
KQ2VF06-02AS
KQ2VF06-02AS1
KQ2VF06-02AS-X12
KQ2VF06-02AS-X35
KQ2VF06-02N
KQ2VF06-02NS
KQ2VF06-02NS1
KQ2VF06-02NS-X35
KQ2VF07-34A
KQ2VF07-34AS
KQ2VF07-34N
KQ2VF07-34NS
KQ2VF07-35A
KQ2VF07-35AS
KQ2VF07-35N
KQ2VF07-35NS
KQ2VF08-01A
KQ2VF08-01AS
KQ2VF08-01AS-X12
KQ2VF08-01AS-X35
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps principal Application Matériau du filetage Température de fonctionnement
(°C)
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Connection Type Connection screw Number of Connection Tubes
(pc.)
Couleur Spécifications Forme du bouton de déverrouillage Couleur du bouton de déverrouillage Spécifications sur mesure

6.06 €

10 26 jours [Laiton] LaitonCirconstance propre[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-4R/Rc1/81BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancS/O

6.23 €

10 26 jours [Laiton] LaitonCirconstance propre[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-6R/Rc1/81BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancS/O

6.69 €

10 26 jours [Laiton] LaitonCirconstance propre[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-6R/Rc1/41BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancS/O

6.39 €

10 26 jours [Laiton] LaitonCirconstance propre[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-8R/Rc1/81BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancS/O

6.85 €

10 26 jours [Laiton] LaitonCirconstance propre[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-8R/Rc1/41BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancS/O

8.98 €

10 26 jours [Laiton] LaitonCirconstance propre[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-8R/Rc3/81BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancS/O

7.53 €

5 26 jours [Laiton] LaitonCirconstance propre[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-10R/Rc1/41BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancS/O

9.66 €

5 26 jours [Laiton] LaitonCirconstance propre[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-10R/Rc3/81BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancS/O

9.79 €

5 26 jours [Laiton] LaitonCirconstance propre[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.--R/Rc3/81BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancS/O

10.79 €

5 26 jours [Laiton] LaitonCirconstance propre[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.--R/Rc1/21BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancS/O

7.47 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)Standard/Mini[Résine PP] PP--NPT1/81BlancSans agent d'étanchéitéCercle parfaitOrangeS/O

7.47 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)Standard/Mini[Résine PP] PP--NPT1/81BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitOrangeS/O

7.95 €

10 26 jours [Laiton] LaitonStandard/Mini[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.--NPT1/81BlancSans agent d'étanchéitéCercle parfaitOrangeS/O

7.95 €

10 26 jours [Laiton] LaitonStandard/Mini[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.--NPT1/81BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitOrangeS/O

7.47 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)Standard/Mini[Résine PP] PP--NPT1/81BlancSans agent d'étanchéitéCercle parfaitOrangeS/O

7.47 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)Standard/Mini[Résine PP] PP--NPT1/81BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitOrangeS/O

7.95 €

10 26 jours [Laiton] LaitonStandard/Mini[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.--NPT1/81BlancSans agent d'étanchéitéCercle parfaitOrangeS/O

7.95 €

10 26 jours [Laiton] LaitonStandard/Mini[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.--NPT1/81BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitOrangeS/O

4.24 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)Standard/Mini[Résine PP] PP-4R/Rc1/81BlancSans agent d'étanchéitéCercle parfaitGris clairS/O

4.24 €

10 4 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)Standard/Mini[Résine PP] PP-4R/Rc1/81BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitGris clairS/O

6.13 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)Standard/Mini[Résine PP] PP-4R/Rc1/81BlancAvec agent d'étanchéitéEllipseGris clairS/O

4.45 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)Standard/Mini[Résine PP] PP-4R/Rc1/81BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitGris clairLubrifiant: gelée de pétrole blanche, libération push changement de couleur

4.87 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)Standard/Mini[Résine PP] PP-4R/Rc1/81NoirAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitGris clairModification de la couleur du corps

4.42 €

10 26 jours [Laiton] LaitonStandard/Mini[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-4R/Rc1/81BlancSans agent d'étanchéitéCercle parfaitGris clairS/O

4.42 €

10 26 jours [Laiton] LaitonStandard/Mini[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-4R/Rc1/81BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitGris clairS/O

6.31 €

10 26 jours [Laiton] LaitonStandard/Mini[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-4R/Rc1/81BlancAvec agent d'étanchéitéEllipseGris clairS/O

7.47 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)Standard/Mini[Résine PP] PP--NPT1/81BlancSans agent d'étanchéitéCercle parfaitOrangeS/O

7.47 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)Standard/Mini[Résine PP] PP--NPT1/81BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitOrangeS/O

7.95 €

10 26 jours [Laiton] LaitonStandard/Mini[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.--NPT1/81BlancSans agent d'étanchéitéCercle parfaitOrangeS/O

7.95 €

10 26 jours [Laiton] LaitonStandard/Mini[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.--NPT1/81BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitOrangeS/O

4.37 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)Standard/Mini[Résine PP] PP-6R/Rc1/81BlancSans agent d'étanchéitéCercle parfaitGris clairS/O

4.37 €

10 4 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)Standard/Mini[Résine PP] PP-6R/Rc1/81BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitGris clairS/O

6.40 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)Standard/Mini[Résine PP] PP-6R/Rc1/81BlancAvec agent d'étanchéitéEllipseGris clairS/O

4.60 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)Standard/Mini[Résine PP] PP-6R/Rc1/81BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitGris clairLubrifiant: gelée de pétrole blanche, libération push changement de couleur

5.03 €

10 4 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)Standard/Mini[Résine PP] PP-6R/Rc1/81NoirAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitGris clairModification de la couleur du corps

4.55 €

10 26 jours [Laiton] LaitonStandard/Mini[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-6R/Rc1/81BlancSans agent d'étanchéitéCercle parfaitGris clairS/O

4.55 €

10 26 jours [Laiton] LaitonStandard/Mini[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-6R/Rc1/81BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitGris clairS/O

6.68 €

10 26 jours [Laiton] LaitonStandard/Mini[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-6R/Rc1/81BlancAvec agent d'étanchéitéEllipseGris clairS/O

5.24 €

1 26 jours [Laiton] LaitonStandard/Mini[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-5~ 60---------

4.85 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)Standard/Mini[Résine PP] PP-6R/Rc1/41BlancSans agent d'étanchéitéCercle parfaitGris clairS/O

4.85 €

10 4 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)Standard/Mini[Résine PP] PP-6R/Rc1/41BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitGris clairS/O

7.02 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)Standard/Mini[Résine PP] PP-6R/Rc1/41BlancAvec agent d'étanchéitéEllipseGris clairS/O

5.08 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)Standard/Mini[Résine PP] PP-6R/Rc1/41BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitGris clairLubrifiant: gelée de pétrole blanche, libération push changement de couleur

5.56 €

10 4 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)Standard/Mini[Résine PP] PP-6R/Rc1/41NoirAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitGris clairModification de la couleur du corps

5.03 €

10 26 jours [Laiton] LaitonStandard/Mini[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-6R/Rc1/41BlancSans agent d'étanchéitéCercle parfaitGris clairS/O

5.03 €

10 26 jours [Laiton] LaitonStandard/Mini[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-6R/Rc1/41BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitGris clairS/O

7.40 €

10 26 jours [Laiton] LaitonStandard/Mini[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-6R/Rc1/41BlancAvec agent d'étanchéitéEllipseGris clairS/O

5.81 €

1 26 jours [Laiton] LaitonStandard/Mini[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-6R/Rc1/41NoirAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitGris clairModification de la couleur du corps

7.73 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)Standard/Mini[Résine PP] PP--NPT1/81BlancSans agent d'étanchéitéCercle parfaitOrangeS/O

7.73 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)Standard/Mini[Résine PP] PP--NPT1/81BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitOrangeS/O

8.23 €

10 26 jours [Laiton] LaitonStandard/Mini[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.--NPT1/81BlancSans agent d'étanchéitéCercle parfaitOrangeS/O

8.23 €

10 26 jours [Laiton] LaitonStandard/Mini[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.--NPT1/81BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitOrangeS/O

8.56 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)Standard/Mini[Résine PP] PP--NPT1/41BlancSans agent d'étanchéitéCercle parfaitOrangeS/O

8.56 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)Standard/Mini[Résine PP] PP--NPT1/41BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitOrangeS/O

9.32 €

10 26 jours [Laiton] LaitonStandard/Mini[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.--NPT1/41BlancSans agent d'étanchéitéCercle parfaitOrangeS/O

9.32 €

10 26 jours [Laiton] LaitonStandard/Mini[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.--NPT1/41BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitOrangeS/O

4.55 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)Standard/Mini[Résine PP] PP-8R/Rc1/81BlancSans agent d'étanchéitéCercle parfaitGris clairS/O

4.55 €

10 4 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)Standard/Mini[Résine PP] PP-8R/Rc1/81BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitGris clairS/O

4.77 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)Standard/Mini[Résine PP] PP-8R/Rc1/81BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitGris clairLubrifiant: gelée de pétrole blanche, libération push changement de couleur

5.23 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)Standard/Mini[Résine PP] PP-8R/Rc1/81NoirAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitGris clairModification de la couleur du corps

Loading...

Informations de base

Type Simple effet / vis Type à raccord Sens de montage par vis Fluide applicable Eau / Air
Packing, Material of O-Ring EPDM (revêtement en fluorine) Montage par vis, sens Coude Coudes Raccords coudés femelles universels

Assistance technique