Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Union Tee: KQ2T outline drawing
(Units: mm)
Applicable tube outer diameter mm | Model | øD | Release Button Dimensions | L1 | L2 | M | Q | øO | øN | Effective area (mm2) | Minimum hole diameter | Weight g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Nylon | Urethane | |||||||||||
ø3.2 | KQ2T23-00A1 | 7.1 | 6.7 | 9.5 | 14.9 | 18.5 | 13.3 | 5.4 | 6 | 3.2 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 2.3 |
ø4 | KQ2T04-00A1 | 8.2 | 7.7 | 10 | 15.3 | 19.4 | 13.3 | 5.7 | 6 | 3.2 | 6.4 | 4.4 | 3 | 2.8 |
ø6 | KQ2T06-00A1 | 10.4 | 9.7 | 12 | 16.3 | 21.5 | 13.3 | 6.8 | 6 | 3.2 | 13.4 | 10.6 | 4.5 | 3.8 |
One-Touch Fitting KQ2 Series (Metric Size) Structural Drawing
Tube materials | FEP, PFA, nylon, soft nylon, polyurethane |
---|---|
Tube outer diameter | ø3.2, ø4, ø6 |
Usable fluids | Air, water Note 1: | |
---|---|---|
Operating pressure range Note 2: | -100 kPa to 1 MPa | |
Guaranteed proof pressure (at 23°C) | 3 MPa | |
Ambient temperature and fluid temperature | -5 to 60°C, For water: 0 to 40°C (no freezing) | |
Thread | Mounting section | JIS B0203 (tapered pipe thread) JIS B0205 (metric coarse thread) |
Nut section | JIS B0205 (metric fine thread) | |
Thread part seal | Sealing agent included |
Note 1: The surge pressure must be under the maximum operating pressure.
Note 2: Do not use the fittings with a leak tester or for vacuum retention because they are not guaranteed for zero leakage.
Body | C3604, PBT, PP, SUS303 |
---|---|
Stud | C3604 (thread part), SUS303 (thread part) |
Chuck | SUS304 |
Guide | SUS304 |
Release button | POM |
Seal, O-ring | NBR |
Gasket | SUS304, NBR |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Application | Packing, Material of O-Ring | Température de fonctionnement (°C) | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Diamètre extérieur de tube applicable 2 (φ) | Connection Type | Number of Connection Tubes (pc.) | Couleur | Forme du bouton de déverrouillage | Couleur du bouton de déverrouillage | Spécifications sur mesure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.44 € | 10 |
Jour même
Stock | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | - | - | Raccord de tube | 3 | Blanc | Cercle parfait | Orange | S/O | ||
6.58 € | 10 | 26 jours | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | - | - | Raccord de tube | 3 | Blanc | Ellipse | Orange | S/O | ||
3.40 € | 10 | 4 jours | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | - | - | Raccord de tube | 3 | Blanc | Cercle parfait | Gris clair | S/O | ||
4.42 € | 10 | 4 jours | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | - | - | Raccord de tube | 3 | Blanc | Cercle parfait | Orange | S/O | ||
3.18 € | 10 |
Jour même
Stock | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | 4 | - | Raccord de tube | 3 | Blanc | Cercle parfait | Gris clair | S/O | ||
3.31 € | 10 |
Jour même
Stock | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | 4 | - | Raccord de tube | 3 | Blanc | Ellipse | Gris clair | S/O | ||
4.15 € | 10 | 6 jours | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4.87 € | 10 | 4 jours | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | - | - | Raccord de tube | 3 | Blanc | Cercle parfait | Orange | S/O | ||
7.40 € | 10 | 26 jours | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | - | - | Raccord de tube | 3 | Blanc | Ellipse | Orange | S/O | ||
3.18 € | 10 | 4 jours | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | 6 | - | Raccord de tube | 3 | Blanc | Cercle parfait | Gris clair | S/O | ||
3.31 € | 10 | 4 jours | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | 6 | - | Raccord de tube | 3 | Blanc | Ellipse | Gris clair | S/O | ||
4.17 € | 10 | 6 jours | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5.44 € | 10 |
Jour même
Stock | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | - | - | Raccord de tube | 3 | Blanc | Cercle parfait | Orange | S/O | ||
3.60 € | 10 |
Jour même
Stock | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | 8 | - | Raccord de tube | 3 | Blanc | Cercle parfait | Gris clair | S/O | ||
3.77 € | 10 | 26 jours | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5.87 € | 10 | 4 jours | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | - | - | Raccord de tube | 3 | Blanc | Cercle parfait | Orange | S/O | ||
4.13 € | 5 |
Jour même
Stock | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | 10 | - | Raccord de tube | 3 | Blanc | Cercle parfait | Gris clair | S/O | ||
4.35 € | 5 | 26 jours | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | -5~ 60 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | ||
7.11 € | 10 | 4 jours | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | - | - | Raccord de tube | 3 | Blanc | Cercle parfait | Orange | S/O | ||
5.81 € | 5 | 3 jours | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | - | - | Raccord de tube | 3 | Blanc | Cercle parfait | Gris clair | S/O | ||
6.10 € | 5 | 26 jours | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8.77 € | 10 | 4 jours | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | - | - | Raccord de tube | 3 | Blanc | Cercle parfait | Orange | S/O | ||
9.06 € | 5 |
Jour même
Stock | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | - | - | Raccord de tube | 3 | Blanc | Cercle parfait | Gris clair | S/O | ||
9.52 € | 5 | 26 jours | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | -5~ 60 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | ||
3.31 € | 10 |
Jour même
Stock | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | - | - | Raccord de tube | 3 | Blanc | Cercle parfait | Gris clair | S/O | ||
3.31 € | 10 | 26 jours | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | - | - | Raccord de tube | 3 | Blanc | Ellipse | Gris clair | S/O |
Loading...
Type | À simple effet | Type à raccord | Union de même diamètre | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Résine ignifuge (UL94 V-0 équivalent) | Raccord union, diam. identique | Raccord en T |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Application
Packing, Material of O-Ring
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Diamètre extérieur de tube applicable 2(φ)
Connection Type
Number of Connection Tubes(pc.)
Couleur
Forme du bouton de déverrouillage
Couleur du bouton de déverrouillage
Spécifications sur mesure
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles