KQ2E*-00, Raccords instantanés de couleur blanche - Traversée de cloison

KQ2E*-00, Raccords instantanés de couleur blanche - Traversée de cloison
  • En promotion jusqu’au 30/11/2024
A one-touch fitting that can be used to connect tubing through a panel.
[Features]
· Compact and lightweight with improved tube insertion/removal.
· The chuck grips the workpiece securely, increasing the tube holding force.
· Can be used for pressures from a low vacuum up to 1 MPa. The special profile ensures a reliable seal and minimizes resistance when inserting tubes.
[Applications]
· Can be used to connect tubing through a panel.

(i)Remarque

  • See the catalog for details on materials and specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Bulkhead Union KQ2E (Interchangeable with KQ) Specifications

Bulkhead Union KQ2E (Interchangeable with KQ): related images

Bulkhead Union KQ2E (Interchangeable with KQ) dimensional drawing

Bulkhead Union KQ2E (Interchangeable with KQ): related images

Release button dimensions

Applicable tube outer diameter mm Model T
(M)
H
(width across flats)
Release
Button Dimensions
L Mounting hole M Effective area (mm2) Minimum hole diameter Weight
g
X Y Nylon Urethane
ø3.2 KQ2E23-00□1 M12 ×; 1 14 6.7 9.5 27.3 13 13.3 3.4 2.9 2.5 24.1
ø4 KQ2E04-00□1 M12 ×; 1 14 7.7 10 27.3 13 13.3 5.6 4 3 22.9
ø6 KQ2E06-00□1 M14 ×; 1 17 9.7 12 27.3 15 13.3 13.1 10.4 4.5 28

□: A (Brass), N (Brass + electroless nickel plating.)

Tube materials FEP, PFA, nylon, soft nylon, polyurethane
Tube outer diameter ø4, ø6

Applicable Tubing

Usable fluids Air, water Note 1:
Operating pressure range Note 2: -100 kPa to 1 MPa
Guaranteed proof pressure (at 23°C) 3 MPa
Ambient temperature and fluid temperature -5 to 60°C, For water: 0 to 40°C (no freezing)
Thread Mounting section ISO 16030 (parallel pipe thread)
Nut section JIS B0205 (metric fine thread)
Thread part sealant Seal ring

Specifications

Product configuration

Bulkhead Union KQ2E (Interchangeable with KQ): related images

Main part

Body C3604, PBT
Stud C3604 (thread part)
Chuck SUS304
Guide SUS304
Release button POM
Seal, O-ring, seal ring NBR

Material

Product usage precautions

Note 1: The surge pressure must be under the maximum operating pressure.
Note 2: Do not use the fittings with a leak tester or for vacuum retention because they are not guaranteed for zero leakage.

Référence pièce
10-KQ2E06-00N1
KQ2E01-00A
KQ2E01-00N
KQ2E01-00N1
KQ2E03-00A
KQ2E03-00N
KQ2E04-00A
KQ2E04-00A1
KQ2E04-00A-X12
KQ2E04-00N
KQ2E04-00N1
KQ2E04-00N-X12
KQ2E05-00A
KQ2E05-00N
KQ2E06-00A
KQ2E06-00A1
KQ2E06-00A1-X12
KQ2E06-00A-X12
KQ2E06-00N
KQ2E06-00N1
KQ2E06-00N-X12
KQ2E07-00A
KQ2E07-00N
KQ2E08-00A
KQ2E08-00A-X12
KQ2E08-00N
KQ2E08-00N-X12
KQ2E09-00A
KQ2E09-00N
KQ2E10-00A
KQ2E10-00A-X12
KQ2E10-00N
KQ2E10-00N-X12
KQ2E11-00A
KQ2E11-00N
KQ2E12-00A
KQ2E12-00A-X12
KQ2E12-00N
KQ2E13-00A
KQ2E13-00N
KQ2E16-00A
KQ2E16-00A-X12
KQ2E16-00N
KQ2E16-00N-X12
KQ2E23-00A
KQ2E23-00A1
KQ2E23-00N
KQ2E23-00N1
KQ2E23-00N-X12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps principal Application Température de fonctionnement
(°C)
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Diamètre extérieur de tube applicable 2
(φ)
Connection Type Number of Connection Tubes
(pc.)
Couleur Forme du bouton de déverrouillage Couleur du bouton de déverrouillage Spécifications sur mesure

7.15 €

10 26 jours [Laiton] LaitonCirconstance propre-5~ 60--------

7.23 €

10 26 jours [Laiton] LaitonStandard/Mini---Raccord de tube2BlancCercle parfaitOrangeS/O

7.40 €

10 26 jours [Laiton] Laiton + placage autocatalytique au nickelStandard/Mini---Raccord de tube2BlancCercle parfaitOrangeS/O

7.24 €

1 26 jours [Laiton] Laiton + placage autocatalytique au nickelStandard/Mini---Raccord de tube2BlancEllipseOrangeS/O

7.35 €

10 26 jours [Laiton] LaitonStandard/Mini---Raccord de tube2BlancCercle parfaitOrangeS/O

7.60 €

10 26 jours [Laiton] Laiton + placage autocatalytique au nickelStandard/Mini---Raccord de tube2BlancCercle parfaitOrangeS/O

3.32 €

10 Jour même

Stock

[Laiton] LaitonStandard/Mini-4-Raccord de tube2BlancCercle parfaitGris clairS/O

4.85 €

10 26 jours [Laiton] LaitonStandard/Mini-4-Raccord de tube2BlancEllipseGris clairS/O

3.50 €

10 4 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)Standard/Mini-5~ 60--------

3.52 €

2.46 €

10 Jour même

Stock

[Laiton] Laiton + placage autocatalytique au nickelStandard/Mini-4-Raccord de tube2BlancCercle parfaitGris clairS/O

5.19 €

10 26 jours [Laiton] Laiton + placage autocatalytique au nickelStandard/Mini-4-Raccord de tube2BlancEllipseGris clairS/O

3.69 €

10 26 jours [Laiton] LaitonStandard/Mini-5~ 60--------

8.11 €

10 4 jours [Laiton] LaitonStandard/Mini---Raccord de tube2BlancCercle parfaitOrangeS/O

8.37 €

10 26 jours [Laiton] Laiton + placage autocatalytique au nickelStandard/Mini---Raccord de tube2BlancCercle parfaitOrangeS/O

3.53 €

10 4 jours [Laiton] LaitonStandard/Mini-6-Raccord de tube2BlancCercle parfaitGris clairS/O

5.15 €

10 4 jours [Laiton] LaitonStandard/Mini-6-Raccord de tube2BlancEllipseGris clairS/O

5.17 €

10 6 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)Standard/Mini-5~ 60--------

3.73 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)Standard/Mini-5~ 60--------

3.73 €

2.61 €

10 Jour même

Stock

[Laiton] Laiton + placage autocatalytique au nickelStandard/Mini-6-Raccord de tube2BlancCercle parfaitGris clairS/O

5.53 €

10 26 jours [Laiton] Laiton + placage autocatalytique au nickelStandard/Mini-6-Raccord de tube2BlancEllipseGris clairS/O

3.90 €

10 26 jours [Laiton] LaitonStandard/Mini-5~ 60--------

8.10 €

10 4 jours [Laiton] LaitonStandard/Mini---Raccord de tube2BlancCercle parfaitOrangeS/O

8.42 €

10 26 jours [Laiton] Laiton + placage autocatalytique au nickelStandard/Mini---Raccord de tube2BlancCercle parfaitOrangeS/O

4.26 €

2.98 €

10 Jour même

Stock

[Laiton] LaitonStandard/Mini-8-Raccord de tube2BlancCercle parfaitGris clairS/O

4.47 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)Standard/Mini-5~ 60--------

4.44 €

10 4 jours [Laiton] Laiton + placage autocatalytique au nickelStandard/Mini-8-Raccord de tube2BlancCercle parfaitGris clairS/O

4.65 €

10 26 jours [Laiton] LaitonStandard/Mini-5~ 60--------

10.00 €

10 26 jours [Laiton] LaitonStandard/Mini---Raccord de tube2BlancCercle parfaitOrangeS/O

10.35 €

10 26 jours [Laiton] Laiton + placage autocatalytique au nickelStandard/Mini---Raccord de tube2BlancCercle parfaitOrangeS/O

6.77 €

4.74 €

5 Jour même

Stock

[Laiton] LaitonStandard/Mini-10-Raccord de tube2BlancCercle parfaitGris clairS/O

7.13 €

5 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)Standard/Mini-5~ 60-10------

6.97 €

5 4 jours [Laiton] Laiton + placage autocatalytique au nickelStandard/Mini-10-Raccord de tube2BlancCercle parfaitGris clairS/O

7.32 €

5 26 jours [Laiton] LaitonStandard/Mini-5~ 60-10------

12.44 €

10 4 jours [Laiton] LaitonStandard/Mini---Raccord de tube2BlancCercle parfaitOrangeS/O

12.61 €

10 26 jours [Laiton] Laiton + placage autocatalytique au nickelStandard/Mini---Raccord de tube2BlancCercle parfaitOrangeS/O

7.77 €

5.44 €

5 Jour même

Stock

[Laiton] LaitonStandard/Mini---Raccord de tube2BlancCercle parfaitGris clairS/O

8.18 €

5 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)Standard/Mini-5~ 60--------

7.95 €

5 4 jours [Laiton] Laiton + placage autocatalytique au nickelStandard/Mini---Raccord de tube2BlancCercle parfaitGris clairS/O

21.89 €

10 39 jours [Laiton] LaitonStandard/Mini---Raccord de tube2BlancCercle parfaitOrangeS/O

23.06 €

10 26 jours [Laiton] Laiton + placage autocatalytique au nickelStandard/Mini---Raccord de tube2BlancCercle parfaitOrangeS/O

21.11 €

14.78 €

5 Jour même

Stock

[Laiton] LaitonStandard/Mini---Raccord de tube2BlancCercle parfaitGris clairS/O

22.18 €

5 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)Standard/Mini-5~ 6016-------

21.31 €

5 4 jours [Laiton] Laiton + placage autocatalytique au nickelStandard/Mini---Raccord de tube2BlancCercle parfaitGris clairS/O

22.35 €

5 26 jours [Laiton] LaitonStandard/Mini-5~ 6016-------

4.39 €

3.07 €

10 Jour même

Stock

[Laiton] LaitonStandard/Mini---Raccord de tube2BlancCercle parfaitGris clairS/O

6.90 €

10 26 jours [Laiton] LaitonStandard/Mini---Raccord de tube2BlancEllipseGris clairS/O

4.56 €

10 26 jours [Laiton] Laiton + placage autocatalytique au nickelStandard/Mini---Raccord de tube2BlancCercle parfaitGris clairS/O

7.24 €

10 26 jours [Laiton] Laiton + placage autocatalytique au nickelStandard/Mini---Raccord de tube2BlancEllipseGris clairS/O

4.81 €

10 26 jours [Laiton] LaitonStandard/Mini-5~ 60--------

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type À simple effet Type à raccord Union de même diamètre Fluide applicable Eau / Air
Packing, Material of O-Ring EPDM (revêtement en fluorine) Raccord union, diam. identique Raccord union de cloison

Assistance technique