Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Bulkhead Male Elbow KQ2LE outline drawing
(Units: mm)
Applicable Tubing Outer Diameter mm | Model | T (M) | H1 (width Across flats) | H2 (width Across flats) | B | E | øD | Release Button Dimensions | Mounting hole | M | Effective area mm2 | Minimum hole diameter | Weight g | Ribbed | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Nylon | Urethane | |||||||||||||
ø4 | KQ2LE04-00□1 | M12 × 1 | 14 | 14 | 14.8 | 28.5 | 8.2 | 7.7 | 10 | 13 | 13.3 | 4.2 | 4.2 | 3 | 21.2 | ● |
ø6 | KQ2LE06-00□1 | M14 × 1 | 17 | 17 | 15.5 | 29.6 | 10.4 | 9.7 | 12 | 15 | 13.3 | 11.4 | 9 | 4.5 | 29.4 | - |
□: A (Brass), N (Brass + electroless nickel plating)
One-Touch Fitting KQ2 Series (Metric Size) Structural Drawing
Tube materials | FEP, PFA, nylon, soft nylon, polyurethane |
---|---|
Tube outer diameter | ø3.2, ø4, ø6 |
Usable fluids | Air, water Note 1: | |
---|---|---|
Operating pressure range Note 2: | -100 kPa to 1 MPa | |
Guaranteed proof pressure (at 23°C) | 3 MPa | |
Ambient temperature and fluid temperature | -5 to 60°C, For water: 0 to 40°C (no freezing) | |
Thread | Mounting section | JIS B0203 (tapered pipe thread) JIS B0205 (metric coarse thread) |
Nut section | JIS B0205 (metric fine thread) | |
Thread part seal | Sealing agent included |
Note 1: The surge pressure must be under the maximum operating pressure.
Note 2: Do not use the fittings with a leak tester or for vacuum retention because they are not guaranteed for zero leakage.
Body | C3604, PBT, PP, SUS303 |
---|---|
Stud | C3604 (thread part), SUS303 (thread part) |
Chuck | SUS304 |
Guide | SUS304 |
Release button | POM |
Seal, O-ring | NBR |
Gasket | SUS304, NBR |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Type à raccord | Matériau du corps principal | Montage par vis, sens | Coudes | Raccord union, diam. identique | Température de fonctionnement (°C) | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Diamètre extérieur de tube applicable 2 (φ) | Connection Type | Number of Connection Tubes (pc.) | Couleur | Forme du bouton de déverrouillage | Couleur du bouton de déverrouillage | Spécifications sur mesure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.11 € | 10 | 26 jours | [Accouplement à simple effet] À simple effet | Union de même diamètre | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | - | - | [Raccords union de séparation] Raccord union de cloison | - | - | - | Raccord de tube | 2 | Blanc | Cercle parfait | Orange | S/O | ||
9.89 € | 10 | 26 jours | [Accouplement à simple effet] À simple effet | Union de même diamètre | [Laiton] Laiton | - | - | [Raccords union de séparation] Raccord union de cloison | - | - | - | Raccord de tube | 2 | Blanc | Cercle parfait | Orange | S/O | ||
9.89 € | 10 | 26 jours | [Accouplement à simple effet] À simple effet | Union de même diamètre | [Laiton] Laiton | - | - | [Raccords union de séparation] Raccord union de cloison | - | - | - | Raccord de tube | 2 | Blanc | Ellipse | Orange | S/O | ||
6.79 € | 10 | 26 jours | [Accouplement à simple effet] À simple effet | Union de même diamètre | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | - | - | [Raccords union de séparation] Raccord union de cloison | - | - | - | Raccord de tube | 2 | Blanc | Cercle parfait | Orange | S/O | ||
6.97 € | 10 | 26 jours | [Accouplement à simple effet] À simple effet | Union de même diamètre | [Laiton] Laiton | - | - | [Raccords union de séparation] Raccord union de cloison | - | - | - | Raccord de tube | 2 | Blanc | Cercle parfait | Orange | S/O | ||
5.02 € | 10 |
Jour même
Stock | [Accouplement à simple effet] À simple effet | Union de même diamètre | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | - | - | [Raccords union de séparation] Raccord union de cloison | - | 4 | - | Raccord de tube | 2 | Blanc | Cercle parfait | Gris clair | S/O | ||
7.31 € | 10 | 26 jours | [Accouplement à simple effet] À simple effet | Union de même diamètre | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | - | - | [Raccords union de séparation] Raccord union de cloison | - | 4 | - | Raccord de tube | 2 | Blanc | Ellipse | Gris clair | S/O | ||
5.27 € | 10 | 26 jours | [Accouplement à simple effet] Simple effet / vis | Sens de montage par vis | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | [Coude] Coude | [Coudes universels] Raccord coudé pour traversée de cloison | - | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5.76 € | 10 | 4 jours | [Accouplement à simple effet] Simple effet / vis | Sens de montage par vis | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | [Coude] Coude | [Coudes universels] Raccord coudé pour traversée de cloison | - | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | Modification de la couleur du corps (Noir) | ||
5.15 € | 10 | 39 jours | [Accouplement à simple effet] À simple effet | Union de même diamètre | [Laiton] Laiton | - | - | [Raccords union de séparation] Raccord union de cloison | - | 4 | - | Raccord de tube | 2 | Blanc | Cercle parfait | Gris clair | S/O | ||
7.52 € | 10 | 26 jours | [Accouplement à simple effet] À simple effet | Union de même diamètre | [Laiton] Laiton | - | - | [Raccords union de séparation] Raccord union de cloison | - | 4 | - | Raccord de tube | 2 | Blanc | Ellipse | Gris clair | S/O | ||
5.92 € | 10 | 26 jours | [Accouplement à simple effet] Simple effet / vis | Sens de montage par vis | [Laiton] Laiton | [Coude] Coude | [Coudes universels] Raccord coudé pour traversée de cloison | - | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | Modification de la couleur du corps (Noir) | ||
7.52 € | 10 | 26 jours | [Accouplement à simple effet] À simple effet | Union de même diamètre | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | - | - | [Raccords union de séparation] Raccord union de cloison | - | - | - | Raccord de tube | 2 | Blanc | Cercle parfait | Orange | S/O | ||
7.68 € | 10 | 26 jours | [Accouplement à simple effet] À simple effet | Union de même diamètre | [Laiton] Laiton | - | - | [Raccords union de séparation] Raccord union de cloison | - | - | - | Raccord de tube | 2 | Blanc | Cercle parfait | Orange | S/O | ||
5.50 € | 10 | 4 jours | [Accouplement à simple effet] À simple effet | Union de même diamètre | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | - | - | [Raccords union de séparation] Raccord union de cloison | - | 6 | - | Raccord de tube | 2 | Blanc | Cercle parfait | Gris clair | S/O | ||
7.97 € | 10 | 4 jours | [Accouplement à simple effet] À simple effet | Union de même diamètre | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | - | - | [Raccords union de séparation] Raccord union de cloison | - | 6 | - | Raccord de tube | 2 | Blanc | Ellipse | Gris clair | S/O | ||
5.77 € | 10 | 26 jours | [Accouplement à simple effet] Simple effet / vis | Sens de montage par vis | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | [Coude] Coude | [Coudes universels] Raccord coudé pour traversée de cloison | - | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6.31 € | 10 | 4 jours | [Accouplement à simple effet] Simple effet / vis | Sens de montage par vis | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | [Coude] Coude | [Coudes universels] Raccord coudé pour traversée de cloison | - | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5.87 € | 10 | 4 jours | [Accouplement à simple effet] À simple effet | Union de même diamètre | [Laiton] Laiton | - | - | [Raccords union de séparation] Raccord union de cloison | - | 6 | - | Raccord de tube | 2 | Blanc | Cercle parfait | Gris clair | S/O | ||
8.29 € | 10 | 26 jours | [Accouplement à simple effet] À simple effet | Union de même diamètre | [Laiton] Laiton | - | - | [Raccords union de séparation] Raccord union de cloison | - | 6 | - | Raccord de tube | 2 | Blanc | Ellipse | Gris clair | S/O | ||
5.50 € | 10 | 6 jours | [Accouplement à simple effet] Simple effet / vis | Sens de montage par vis | [Laiton] Laiton | [Coude] Coude | [Coudes universels] Raccord coudé pour traversée de cloison | - | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | Modification de la couleur du corps (Noir) | ||
6.15 € | 10 | 26 jours | [Accouplement à simple effet] Simple effet / vis | Sens de montage par vis | [Laiton] Laiton | [Coude] Coude | [Coudes universels] Raccord coudé pour traversée de cloison | - | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6.74 € | 10 | 26 jours | [Accouplement à simple effet] Simple effet / vis | Sens de montage par vis | [Laiton] Laiton | [Coude] Coude | [Coudes universels] Raccord coudé pour traversée de cloison | - | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
9.89 € | 10 | 26 jours | [Accouplement à simple effet] À simple effet | Union de même diamètre | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | - | - | [Raccords union de séparation] Raccord union de cloison | - | - | - | Raccord de tube | 2 | Blanc | Cercle parfait | Orange | S/O | ||
10.42 € | 10 | Devis | [Accouplement à simple effet] À simple effet | Union de même diamètre | [Laiton] Laiton | - | - | [Raccords union de séparation] Raccord union de cloison | - | - | - | Raccord de tube | 2 | Blanc | Cercle parfait | Orange | S/O | ||
6.65 € | 10 |
Jour même
Stock | [Accouplement à simple effet] À simple effet | Union de même diamètre | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | - | - | [Raccords union de séparation] Raccord union de cloison | - | 8 | - | Raccord de tube | 2 | Blanc | Cercle parfait | Gris clair | S/O | ||
6.98 € | 10 | 26 jours | [Accouplement à simple effet] Simple effet / vis | Sens de montage par vis | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | [Coude] Coude | [Coudes universels] Raccord coudé pour traversée de cloison | - | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7.65 € | 10 | 4 jours | [Accouplement à simple effet] Simple effet / vis | Sens de montage par vis | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | [Coude] Coude | [Coudes universels] Raccord coudé pour traversée de cloison | - | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | Modification de la couleur du corps (Noir) | ||
7.02 € | 10 |
Jour même
Stock | [Accouplement à simple effet] À simple effet | Union de même diamètre | [Laiton] Laiton | - | - | [Raccords union de séparation] Raccord union de cloison | - | 8 | - | Raccord de tube | 2 | Blanc | Cercle parfait | Gris clair | S/O | ||
8.06 € | 10 | 26 jours | [Accouplement à simple effet] Simple effet / vis | Sens de montage par vis | [Laiton] Laiton | [Coude] Coude | [Coudes universels] Raccord coudé pour traversée de cloison | - | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | Modification de la couleur du corps (Noir) | ||
10.56 € | 10 | 26 jours | [Accouplement à simple effet] À simple effet | Union de même diamètre | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | - | - | [Raccords union de séparation] Raccord union de cloison | - | - | - | Raccord de tube | 2 | Blanc | Cercle parfait | Orange | S/O | ||
11.00 € | 1 | 26 jours | [Accouplement à simple effet] À simple effet | Union de même diamètre | [Laiton] Laiton | - | - | [Raccords union de séparation] Raccord union de cloison | - | - | - | Raccord de tube | 2 | Blanc | Cercle parfait | Orange | S/O | ||
8.52 € | 5 |
Jour même
Stock | [Accouplement à simple effet] À simple effet | Union de même diamètre | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | - | - | [Raccords union de séparation] Raccord union de cloison | - | 10 | - | Raccord de tube | 2 | Blanc | Cercle parfait | Gris clair | S/O | ||
8.95 € | 5 | 26 jours | [Accouplement à simple effet] Simple effet / vis | Sens de montage par vis | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | [Coude] Coude | [Coudes universels] Raccord coudé pour traversée de cloison | - | -5~ 60 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | ||
9.79 € | 5 | 4 jours | [Accouplement à simple effet] Simple effet / vis | Sens de montage par vis | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | [Coude] Coude | [Coudes universels] Raccord coudé pour traversée de cloison | - | -5~ 60 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | ||
8.89 € | 5 | 4 jours | [Accouplement à simple effet] À simple effet | Union de même diamètre | [Laiton] Laiton | - | - | [Raccords union de séparation] Raccord union de cloison | - | 10 | - | Raccord de tube | 2 | Blanc | Cercle parfait | Gris clair | S/O | ||
10.23 € | 5 | 26 jours | [Accouplement à simple effet] Simple effet / vis | Sens de montage par vis | [Laiton] Laiton | [Coude] Coude | [Coudes universels] Raccord coudé pour traversée de cloison | - | -5~ 60 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | ||
11.21 € | 10 | 26 jours | [Accouplement à simple effet] À simple effet | Union de même diamètre | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | - | - | [Raccords union de séparation] Raccord union de cloison | - | - | - | Raccord de tube | 2 | Blanc | Cercle parfait | Orange | S/O | ||
10.48 € | 5 | 4 jours | [Accouplement à simple effet] À simple effet | Union de même diamètre | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | - | - | [Raccords union de séparation] Raccord union de cloison | - | - | - | Raccord de tube | 2 | Blanc | Cercle parfait | Gris clair | S/O | ||
11.00 € | 5 | 26 jours | [Accouplement à simple effet] Simple effet / vis | Sens de montage par vis | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | [Coude] Coude | [Coudes universels] Raccord coudé pour traversée de cloison | - | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
12.06 € | 5 | 4 jours | [Accouplement à simple effet] Simple effet / vis | Sens de montage par vis | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | [Coude] Coude | [Coudes universels] Raccord coudé pour traversée de cloison | - | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | Modification de la couleur du corps (Noir) | ||
10.94 € | 5 | 4 jours | [Accouplement à simple effet] À simple effet | Union de même diamètre | [Laiton] Laiton | - | - | [Raccords union de séparation] Raccord union de cloison | - | - | - | Raccord de tube | 2 | Blanc | Cercle parfait | Gris clair | S/O | ||
12.56 € | 5 | 26 jours | [Accouplement à simple effet] Simple effet / vis | Sens de montage par vis | [Laiton] Laiton | [Coude] Coude | [Coudes universels] Raccord coudé pour traversée de cloison | - | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | Modification de la couleur du corps (Noir) | ||
14.48 € | 10 | 26 jours | [Accouplement à simple effet] À simple effet | Union de même diamètre | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | - | - | [Raccords union de séparation] Raccord union de cloison | - | - | - | Raccord de tube | 2 | Blanc | Cercle parfait | Orange | S/O |
Loading...
Fluide applicable | Eau / Air | Application | Standard/Mini | Packing, Material of O-Ring | EPDM (revêtement en fluorine) |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Type à raccord
Matériau du corps principal
Montage par vis, sens
Coudes
Raccord union, diam. identique
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Diamètre extérieur de tube applicable 2(φ)
Connection Type
Number of Connection Tubes(pc.)
Couleur
Forme du bouton de déverrouillage
Couleur du bouton de déverrouillage
Spécifications sur mesure
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles