KQ2N, Raccords instantanés de couleur blanche - Adaptateur

KQ2N, Raccords instantanés de couleur blanche - Adaptateur
A one-touch fitting for connecting one-touch fittings and R female threads.
[Features]
· A compact and lightweight fitting with improved tube insertion/removal.
· Suitable for use with metric-size tubing and M connection threads. Four types available for use in different applications.
· Effective for piping in confined spaces. The body and thread part rotate, allowing for positioning.
[Applications]
· Use to connect tubing fittings and R female threads.

(i)Remarque

  • See the catalog for details on materials and specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Adapter KQ2N (Gasket Seal) Specifications

Adapter KQ2N (Gasket Seal): related images

 

Adapter KQ2N (Gasket Seal) dimensional drawing

 

 
Applicable tube fitting size
ød
Connection thread
M
Model H
(width across flats)
L A M Minimum hole diameter Weight
g
ø4 M5 ×; 0.8 KQ2N04-M5□ 7 29.7 26.7 13.4 2.5 2.4
ø6 M5 ×; 0.8 KQ2N06-M5□ 7 29.7 26.7 13.4 2.5 2.6

*□: A (Brass), N (Brass + electroless nickel plating.)

Adapter KQ2N (Gasket Seal): related images

Main part.

Body C3604, PBT, PP, SUS303
Stud C3604 (thread part), SUS303 (thread part)
Chuck SUS304
Guide SUS304
Release button POM
Seal, O-ring NBR
Gasket SUS304, NBR

Materials.

Tube materials FEP, PFA, nylon, soft nylon, polyurethane
Tube outer diameter ø3.2, ø4, ø6

Applicable tube.

Usable fluids Air, water
Operating pressure range -100 kPa to 1 MPa
Guaranteed proof pressure (at 23°C) 3 MPa
Ambient temperature and fluid temperature -5 to 60°C, For water: 0 to 40°C (no freezing)
Thread Mounting section JIS B0203 (tapered pipe thread)
JIS B0205 (metric coarse thread)
Nut section JIS B0205 (metric fine thread)
Thread part seal Sealing agent included

Specifications.

Product usage precautions

Note 1: Fittings without a thread portion and with all resin bodies are copper free specifications.
Note 2: The surge pressure must be under the maximum operating pressure.
Note 3: Do not use the fittings with a leak tester or for vacuum retention because they are not guaranteed for zero leakage.

Référence pièce
KQ2N04-M5A
KQ2N04-M5A-X35
KQ2N04-M5N
KQ2N06-M5A
KQ2N06-M5A-X35
KQ2N06-M5N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Fluide applicable Matériau du corps principal Matériau du filetage Packing, Material of O-Ring Température de fonctionnement
(°C)
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Applicable Fitting Size (mm) Connection Type Connection screw Couleur Couleur du bouton de déverrouillage

3.55 €

10 4 jours [Accouplement à simple effet] Simple effet / vis-[Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] Résine ignifuge (UL94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP--44M5×0,8BlancGris clair

4.10 €

10 4 jours [Accouplement à simple effet] Filetage / tuyauEau / Air[Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)-5~ 60------

3.73 €

10 4 jours [Accouplement à simple effet] Simple effet / vis-[Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] Résine ignifuge (UL94 V-0 équivalent)[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.--44M5×0,8BlancGris clair

3.69 €

10 4 jours [Accouplement à simple effet] Simple effet / vis-[Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] Résine ignifuge (UL94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP--66M5×0,8BlancGris clair

4.24 €

10 4 jours [Accouplement à simple effet] Filetage / tuyauEau / Air[Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)-5~ 60------

3.89 €

10 4 jours [Accouplement à simple effet] Simple effet / vis-[Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] Résine ignifuge (UL94 V-0 équivalent)[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.--66M5×0,8BlancGris clair

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à raccord Autres formes Application Standard/Mini Autres formes Adaptateur

Assistance technique