KQ2N, Raccords instantanés de couleur blanche - Adaptateur

KQ2N, Raccords instantanés de couleur blanche - Adaptateur
A dedicated one-touch fitting for connecting one-touch fittings and R female threads.
[Features]
· A compact and lightweight fitting with improved tube insertion/removal.
· Accommodates metric-size tubing and connection threads M, R and Rc.
· Effective for piping in confined spaces. The body and thread part rotate, allowing for positioning.
[Applications]
· Use to connect tubing fittings and R female threads.

(i)Remarque

  • See the catalog for details on materials and specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KQ2N (Sealant) Specifications

Adapter KQ2N (Sealant) related images

 

KQ2N (Sealant) dimensional drawing

 

Applicable tube fitting
size ød
Connection thread
R
Model H
(width across flats)
L A * M Minimum hole diameter Weight
g
ø4 1/8 KQ2N04-01□S 10 28.3 25.2 11.9 2.5 4
ø6 1/8 KQ2N06-01□S 10 28.3 25.2 11.9 4 4.1
1/4 KQ2N06-02□S 14 32.8 28.1 14.8 4 13.6
ø8 1/4 KQ2N08-02□S 14 35.9 31.2 17 6 15.7
3/8 KQ2N08-03□S 17 36 30.9 16.7 6 22.7
ø10 3/8 KQ2N10-03□S 17 40.6 35.5 19.9 7.5 19.1

*Reference dimensions after screwing-in R thread.
* □: A (Brass), N (Brass + electroless nickel plating.)

 
Adapter KQ2N (Sealant) related images

Main part.

Body C3604, PBT, PP, SUS303
Stud C3604 (thread part), SUS303 (thread part)
Chuck SUS304
Guide SUS304
Release button POM
Seal, O-ring NBR
Gasket SUS304, NBR

Materials.

Tube materials FEP, PFA, nylon, soft nylon, polyurethane
Tube outer diameter ø3.2, ø4, ø6

Applicable tube.

Usable fluids Air, water
Operating pressure range -100 kPa to 1 MPa
Guaranteed proof pressure (at 23°C) 3 MPa
Ambient temperature and fluid temperature -5 to 60°C, For water: 0 to 40°C (no freezing)
Thread Mounting section JIS B0203 (tapered pipe thread)
JIS B0205 (metric coarse thread)
Nut section JIS B0205 (metric fine thread)
Thread part seal Sealing agent included

Specifications.

Product usage precautions

Note 1: Fittings without a thread portion and with all resin bodies are copper free specifications.
Note 2: The surge pressure must be under the maximum operating pressure.
Note 3: Do not use the fittings with a leak tester or for vacuum retention because they are not guaranteed for zero leakage.

Référence pièce
KQ2N04-01A
KQ2N04-01AS
KQ2N04-01AS-X35
KQ2N04-01N
KQ2N04-01NS
KQ2N06-01A
KQ2N06-01AS
KQ2N06-01AS-X35
KQ2N06-01N
KQ2N06-01NS
KQ2N06-02A
KQ2N06-02AS
KQ2N06-02AS-X12
KQ2N06-02AS-X35
KQ2N06-02N
KQ2N06-02NS
KQ2N06-02NS-X35
KQ2N08-02A
KQ2N08-02AS
KQ2N08-02AS-X12
KQ2N08-02AS-X35
KQ2N08-02N
KQ2N08-02NS
KQ2N08-03A
KQ2N08-03AS
KQ2N08-03AS-X35
KQ2N08-03N
KQ2N08-03NS
KQ2N08-03NS-X35
KQ2N10-03A
KQ2N10-03AS
KQ2N10-03AS-X12
KQ2N10-03AS-X35
KQ2N10-03N
KQ2N10-03NS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Fluide applicable Matériau du corps principal Matériau du filetage Packing, Material of O-Ring Température de fonctionnement
(°C)
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Applicable Fitting Size (mm) Connection Type Connection screw Couleur Spécifications Couleur du bouton de déverrouillage Spécifications sur mesure

3.89 €

10 26 jours [Accouplement à simple effet] Filetage / tuyauEau / Air[Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)-5~ 60--------

3.89 €

10 4 jours [Accouplement à simple effet] Simple effet / vis-[Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] Résine ignifuge (UL94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP--44R1/8BlancAvec agent d'étanchéitéGris clairS/O

4.45 €

10 26 jours [Accouplement à simple effet] Filetage / tuyauEau / Air[Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)-5~ 60-------Modification de la couleur du corps (Noir)

4.05 €

10 26 jours [Accouplement à simple effet] Filetage / tuyauEau / Air[Laiton] Laiton[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)-5~ 60--------

4.05 €

10 26 jours [Accouplement à simple effet] Simple effet / vis-[Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] Résine ignifuge (UL94 V-0 équivalent)[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.--44R1/8BlancAvec agent d'étanchéitéGris clairS/O

3.89 €

10 26 jours [Accouplement à simple effet] Filetage / tuyauEau / Air[Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)-5~ 60--------

3.89 €

10 4 jours [Accouplement à simple effet] Simple effet / vis-[Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] Résine ignifuge (UL94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP--66R1/8BlancAvec agent d'étanchéitéGris clairS/O

4.45 €

10 4 jours [Accouplement à simple effet] Filetage / tuyauEau / Air[Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)-5~ 60-------Modification de la couleur du corps (Noir)

4.06 €

10 26 jours [Accouplement à simple effet] Filetage / tuyauEau / Air[Laiton] Laiton[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)-5~ 60--------

4.06 €

10 4 jours [Accouplement à simple effet] Simple effet / vis-[Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] Résine ignifuge (UL94 V-0 équivalent)[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.--66R1/8BlancAvec agent d'étanchéitéGris clairS/O

4.26 €

10 26 jours [Accouplement à simple effet] Filetage / tuyauEau / Air[Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)-5~ 60--------

2.97 €

10 4 jours [Accouplement à simple effet] Simple effet / vis-[Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] Résine ignifuge (UL94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP--66R1/4BlancAvec agent d'étanchéitéGris clairS/O

4.47 €

10 26 jours [Accouplement à simple effet] Filetage / tuyauEau / Air[Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)-5~ 60--------

2.40 €

10 4 jours [Accouplement à simple effet] Filetage / tuyauEau / Air[Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)-5~ 60-------Modification de la couleur du corps (Noir)

4.45 €

10 26 jours [Accouplement à simple effet] Filetage / tuyauEau / Air[Laiton] Laiton[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)-5~ 60--------

4.45 €

10 4 jours [Accouplement à simple effet] Simple effet / vis-[Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] Résine ignifuge (UL94 V-0 équivalent)[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.--66R1/4BlancAvec agent d'étanchéitéGris clairS/O

5.13 €

10 26 jours [Accouplement à simple effet] Filetage / tuyauEau / Air[Laiton] Laiton[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)-5~ 60-------Modification de la couleur du corps (Noir)

4.48 €

10 26 jours [Accouplement à simple effet] Filetage / tuyauEau / Air[Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)-5~ 60--------

4.48 €

10 4 jours [Accouplement à simple effet] Simple effet / vis-[Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] Résine ignifuge (UL94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP--88R1/4BlancAvec agent d'étanchéitéGris clairS/O

4.71 €

10 26 jours [Accouplement à simple effet] Filetage / tuyauEau / Air[Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)-5~ 60--------

3.23 €

10 26 jours [Accouplement à simple effet] Filetage / tuyauEau / Air[Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)-5~ 60--------

4.69 €

10 26 jours [Accouplement à simple effet] Filetage / tuyauEau / Air[Laiton] Laiton[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)-5~ 60--------

4.69 €

10 26 jours [Accouplement à simple effet] Simple effet / vis-[Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] Résine ignifuge (UL94 V-0 équivalent)[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.--88R1/4BlancAvec agent d'étanchéitéGris clairS/O

4.69 €

10 26 jours [Accouplement à simple effet] Filetage / tuyauEau / Air[Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)-5~ 60--------

4.69 €

10 4 jours [Accouplement à simple effet] Simple effet / vis-[Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] Résine ignifuge (UL94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP--88R3/8BlancAvec agent d'étanchéitéGris clairS/O

4.06 €

10 26 jours [Accouplement à simple effet] Filetage / tuyauEau / Air[Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)-5~ 60--------

4.92 €

10 26 jours [Accouplement à simple effet] Filetage / tuyauEau / Air[Laiton] Laiton[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)-5~ 60--------

4.92 €

10 26 jours [Accouplement à simple effet] Simple effet / vis-[Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] Résine ignifuge (UL94 V-0 équivalent)[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.--88R3/8BlancAvec agent d'étanchéitéGris clairS/O

5.69 €

10 26 jours [Accouplement à simple effet] Filetage / tuyauEau / Air[Laiton] Laiton[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)-5~ 60-------Modification de la couleur du corps (Noir)

4.98 €

5 26 jours [Accouplement à simple effet] Filetage / tuyauEau / Air[Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)-5~ 60--------

4.98 €

5 4 jours [Accouplement à simple effet] Simple effet / vis-[Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] Résine ignifuge (UL94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP---10R3/8BlancAvec agent d'étanchéitéGris clairS/O

5.24 €

5 26 jours [Accouplement à simple effet] Filetage / tuyauEau / Air[Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)-5~ 60--------

5.74 €

5 26 jours [Accouplement à simple effet] Filetage / tuyauEau / Air[Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)-5~ 60-------Modification de la couleur du corps (Noir)

5.21 €

5 26 jours [Accouplement à simple effet] Filetage / tuyauEau / Air[Laiton] Laiton[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)-5~ 60--------

5.21 €

5 26 jours [Accouplement à simple effet] Simple effet / vis-[Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] Résine ignifuge (UL94 V-0 équivalent)[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.---10R3/8BlancAvec agent d'étanchéitéGris clairS/O

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à raccord Autres formes Application Standard/Mini Autres formes Adaptateur

Assistance technique