KQ2C, Raccords instantanés de couleur blanche - Obturateur du tube

KQ2C, Raccords instantanés de couleur blanche - Obturateur du tube
A compact and lightweight one-touch fitting.
[Features]
· Improved tube insertion/removal.
· Compact and light weight.
[Applications]
· Use to plug unused tubing.

(i)Remarque

  • See the catalog for details on materials and specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

One-Touch Fitting KQ2 Series Specifications

Tube Cap KQ2C: related images

KQ2C external appearance

Tube Cap KQ2C: related images

KQ2C dimensional outline drawing

 

(Units: mm)

 

Applicable tube outer diameter
mm
Model øD L M Weight
g
ø4 KQ2C04-00A 8.2 14.5 13.3 0.8
ø6 KQ2C06-00A 10.4 14.6 13.3 1.1
ø8 KQ2C08-00A 13.2 15.7 14.2 2
ø10 KQ2C10-00A 15.9 17.3 15.6 2.9
ø12 KQ2C12-00A 18.5 18.9 17 4.5
ø16 KQ2C16-00A 23.8 23 20.6 8.4

 

(Units: mm)

 

Applicable tube outer diameter
inches
Model øD L M Weight
g
ø5/32 KQ2C03-00A 8.2 14.5 13.3 0.8
ø1/4 KQ2C07-00A 11.1 14.8 13.3 1.3
ø5/16 KQ2C09-00A 13.2 15.7 14.2 2
ø3/8 KQ2C11-00A 15.4 17.3 15.6 2.8
Référence pièce
KQ2C03-00A
KQ2C04-00A
KQ2C04-00A1
KQ2C06-00A
KQ2C06-00A1
KQ2C07-00A
KQ2C08-00A
KQ2C08-00A-X12
KQ2C09-00A
KQ2C10-00A
KQ2C10-00A-X12
KQ2C11-00A
KQ2C12-00A
KQ2C12-00A-X12
KQ2C16-00A
KQ2C16-00A-X12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps principal Packing, Material of O-Ring Température de fonctionnement
(°C)
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Number of Connection Tubes
(pc.)
Couleur Forme du bouton de déverrouillage Couleur du bouton de déverrouillage Spécifications sur mesure

2.35 €

10 26 jours [Résine PP] PP[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)--1BlancCercle parfaitOrangeS/O

1.02 €

10 4 jours [Résine PP] PP[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)-41BlancCercle parfaitGris clairS/O

1.55 €

10 26 jours [Résine PP] PP[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)-41BlancEllipseGris clairS/O

1.19 €

10 4 jours [Résine PP] PP[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)-61BlancCercle parfaitGris clairS/O

1.77 €

10 26 jours [Résine PP] PP[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)-61BlancEllipseGris clairS/O

2.60 €

10 26 jours [Résine PP] PP[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)--1BlancCercle parfaitOrangeS/O

1.39 €

10 Jour même

Stock

[Résine PP] PP[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)-81BlancCercle parfaitGris clairS/O

1.51 €

10 6 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] Résine ignifuge (UL94 V-0 équivalent)[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)-5~ 60------

2.37 €

10 26 jours [Résine PP] PP[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)--1BlancCercle parfaitOrangeS/O

1.48 €

5 4 jours [Résine PP] PP[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)-101BlancCercle parfaitGris clairS/O

1.71 €

5 6 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] Résine ignifuge (UL94 V-0 équivalent)[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)-5~ 60------

2.82 €

10 26 jours [Résine PP] PP[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)--1BlancCercle parfaitOrangeS/O

1.65 €

5 Jour même

Stock

[Résine PP] PP[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)--1BlancCercle parfaitGris clairS/O

1.91 €

5 6 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] Résine ignifuge (UL94 V-0 équivalent)[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)-5~ 60------

1.82 €

5 Jour même

Stock

[Résine PP] PP[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)--1BlancCercle parfaitGris clairS/O

2.01 €

5 6 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] Résine ignifuge (UL94 V-0 équivalent)[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)-5~ 6016-----

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Composants associés aux raccords à simple pression Type à raccord Autres formes Fluide applicable Eau / Air
Application Standard/Mini Autres formes Capuchon

Assistance technique