Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KQG-U01 |
KQG-U02 |
KQG-U03 |
KQG-U04 |
M-3G2 |
M-5G2 |
M-6G |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps principal | Packing, Material of O-Ring | Taille de filetage applicable | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.29 € | 10 | 4 jours | [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] EN 1.4301 équiv. + NBR | - | Uni1/8 | ||
0.40 € | 10 | 26 jours | [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] EN 1.4301 équiv. + NBR | - | Uni1/4 | ||
0.56 € | 10 | 26 jours | [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] EN 1.4301 équiv. + NBR | - | Uni3/8 | ||
0.69 € | 10 | Devis | [Autres] Autres | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | Uni1/2 | ||
0.73 € | 10 | 26 jours | [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] EN 1.4301 équiv. + NBR | - | M3 | ||
0.18 € | 100 | 7 jours | [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] EN 1.4301 équiv. + NBR | - | M5 | ||
0.19 € | 100 | Devis | [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] EN 1.4301 équiv. + NBR | - | M6 |
Loading...
Type | Composants associés aux raccords à simple pression | Type à raccord | Autres formes | Application | Standard/Mini |
---|---|---|---|---|---|
Autres formes | Joint statique |
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps principal
Packing, Material of O-Ring
Taille de filetage applicable
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles