Écrou de tuyau en laiton + nickel chimique (pièce de rechange) (Numéros de référence)

Écrou de tuyau en laiton + nickel chimique (pièce de rechange)
Nut for SMC tubing.
[Features]
· One-touch fitting.
· Improved tube insertion/removal.
· Compact and lightweight.
· Uses a gasket seal for thread part.
[Applications]
· Spare part.

(i)Remarque

  • See the catalog for details on materials and specifications.
  • The product shown in the image is the "Bulkhead Male Elbow KQ2LE" one-touch fitting.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KQ04-P01N
KQ06-P01N
KQ06-P01NJ
KQ08-P01N
KQ10-P01N
KQ12-P01N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Applicable Product Part Number

1.03 €

10 26 jours 4KQ2E23-00N1, KQ2E04-00N1, KQ2E23-02N1,KQ2E04-01N1, KQ2E04-02N1, KQ2LE04-00N1

1.18 €

10 98 jours 6KQ2E06-00N1, KQ2E06-01N1, KQ2E06-02N1,KQ2E06-03N1, KQ2LE06-00N1

0.29 €

10 98 jours 6KQ2E06-00NJ

1.45 €

10 98 jours 8KQ2E08-00N, KQ2E08-01N, KQ2E08-02N,KQ2E08-03N, KQ2LE08-00N

2.29 €

5 98 jours -KQ2E10-00N, KQ2E10-02N, KQ2E10-03N,KQ2LE10-00N

2.69 €

5 98 jours -KQ2E12-00N, KQ2E12-03N, KQ2E12-04N,KQ2LE12-00N

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Composants associés aux raccords à simple pression Type à raccord Autres formes Matériau du corps principal Laiton + placage autocatalytique au nickel
Application Standard/Mini Autres formes Écrou

Assistance technique