Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Bulkhead Union KQ2E (Circular Type) dimensional drawing
Oval type
Applicable tube outer diameter (inches) | Model | T (M) | H (width across flats) | L | Mounting hole | M | Effective area (mm2) | Minimum hole diameter | Weight g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nylon | Urethane | |||||||||
ø3/16 | KQ2E05-00M□ | M14 ×; 1 | 17 | 27.3 | 15 | 13.3 | 7.8 | 6.5 | 3.5 | 30.5 |
ø1/4 | KQ2E07-00M□ | M14 ×; 1 | 17 | 27.3 | 15 | 13.3 | 13.5 | 11.5 | 4.6 | 27.2 |
ø5/16 | KQ2E09-00M□ | M16 ×; 1 | 19 | 29.1 | 17 | 14.2 | 26.1 | 18 | 6 | 34 |
ø3/8 | KQ2E11-00M□ | M20 ×; 1 | 24 | 31.9 | 21 | 15.6 | 35.3 | 29.1 | 7 | 66.1 |
ø1/2 | KQ2E13-00M□ | M22 ×; 1 | 27 | 34.7 | 23 | 17 | 66.0 | 51.7 | 9.6 | 59.9 |
*□: A (Brass), N (Brass + electroless nickel plating)
Applicable tube outer diameter (inches) | Model | T (M) | H (width across flats) | Release Button Dimensions | L | Mounting hole | M | Effective area (mm2) | Minimum hole diameter | Weight g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Nylon | Urethane | |||||||||
ø3/16 | KQ2E05-00M□1 | M14 ×; 1 | 17 | 8.4 | 11 | 27.3 | 15 | 13.3 | 7.8 | 6.5 | 3.5 | 30.5 |
Tube materials | FEP, PFA, nylon, soft nylon, polyurethane |
---|---|
Tube outer diameter | ø1/8 ", ø5/32 ", ø3/16 " |
Applicable Tubing
Usable fluids | Air, water Note 1: | |
---|---|---|
Operating pressure range Note 2: | -100 kPa to 1 MPa | |
Guaranteed proof pressure (at 23°C) | 3 MPa | |
Ambient temperature and fluid temperature | -5 to 60°C, For water: 0 to 40°C (no freezing) | |
Thread | Mounting section | ANSI/ASME 1.20.1 (NPT thread) JIS B0208 (UNF thread) |
Nut section | JIS B0208 (UNF thread) | |
Thread part seal | Sealing agent included |
Specifications
Main part
Body | C3604, PBT, PP |
---|---|
Stud | C3604 (thread part) |
Chuck | SUS304 |
Guide | SUS304 |
Release button | POM |
Seal, O-ring | NBR |
Gasket | SUS304, NBR |
Note 1: Fittings without a thread portion and with all resin bodies are copper free specifications.
Note 2: The surge pressure must be under the maximum operating pressure.
Note 3: Do not use the fittings with a leak tester or for vacuum retention because they are not guaranteed for zero leakage.
Référence pièce
|
---|
KQ2E05-00MA |
KQ2E05-00MN |
KQ2E07-00MA |
KQ2E07-00MN |
KQ2E09-00MA |
KQ2E09-00MN |
KQ2E11-00MA |
KQ2E11-00MN |
KQ2E13-00MA |
KQ2E13-00MN |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps principal | |
---|---|---|---|---|---|
11.87 € | 10 | 26 jours | [Laiton] Laiton | ||
12.23 € | 10 | 26 jours | [Laiton] Laiton + placage autocatalytique au nickel | ||
11.87 € | 10 | 4 jours | [Laiton] Laiton | ||
12.48 € | 10 | 26 jours | [Laiton] Laiton + placage autocatalytique au nickel | ||
9.27 € | 10 | 26 jours | [Laiton] Laiton | ||
9.71 € | 10 | 26 jours | [Laiton] Laiton + placage autocatalytique au nickel | ||
18.06 € | 10 | 26 jours | [Laiton] Laiton | ||
19.06 € | 10 | 26 jours | [Laiton] Laiton + placage autocatalytique au nickel | ||
21.76 € | 10 | 26 jours | [Laiton] Laiton | ||
22.95 € | 10 | 26 jours | [Laiton] Laiton + placage autocatalytique au nickel |
Loading...
Type | À simple effet | Type à raccord | Union de même diamètre | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Application | Standard/Mini | Packing, Material of O-Ring | EPDM (revêtement en fluorine) | Raccord union, diam. identique | Raccord union de cloison |
Connection Type | Raccord de tube | Number of Connection Tubes(pc.) | 2 | Couleur | Blanc |
Forme du bouton de déverrouillage | Cercle parfait | Couleur du bouton de déverrouillage | Orange | Spécifications sur mesure | S/O |
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps principal
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles