Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Universal Male Elbow: KQ2V (Face Seal) External Appearance
Universal Male Elbow: KQ2V (Face Seal) Dimensional Outline Drawing
Applicable Tubing Outer Diameter Inch | Connection thread NPT | Model | H (Hex size) | øD1 | Release Button Dimensions | øD2 | L1 | L2 | L3 | A | M | Effective Area mm2 | Minimum Port Size | Weight g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Nylon | Urethane | |||||||||||||
ø1/8 | 1/8 | KQ2V01-34□P1 | 8 | 7.1 | 6.7 | 9.5 | 14 | 19.3 | 12.9 | 24.8 | 19.4 | 13.3 | 2.2 | 1.9 | 2.5 | 13.1 |
ø5/32 | 1/8 | KQ2V03-34□P1 | 8 | 8.2 | 7.7 | 10 | 14 | 19.3 | 12.9 | 24.8 | 19.4 | 13.3 | 2.9 | 2.9 | 3 | 13.2 |
ø3/16 | 1/8 | KQ2V05-34□P1 | 8 | 9.1 | 8.4 | 11 | 14 | 19.6 | 12.9 | 24.8 | 19.4 | 13.3 | 4.5 | 3.7 | 3.5 | 13.4 |
□ Symbol: A = brass, N = brass + electroless nickel plating
Note) øD1 represents maximum diameter.
* Refer to manufacturer's catalog for other models.
Applicable Tubing Outer Diameter mm | Connection thread R | Model | H (Hex size) | øD1 | Release Button Dimensions | øD2 | L1 | L2 | L3 | A | M | Effective Area mm2 | Minimum Port Size | Weight g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Nylon | Urethane | |||||||||||||
ø4 | 1/8 | KQ2V04-01□P1 | 8 | 8.2 | 7.7 | 10 | 13.4 | 19.3 | 12.7 | 24.6 | 19.4 | 13.3 | 2.9 | 2.9 | 3 | 12.6 |
ø6 | 1/8 | KQ2V06-01□P1 | 8 | 10.4 | 9.7 | 12 | 13.4 | 20.5 | 12.7 | 24.6 | 19.4 | 13.3 | 7.5 | 5.9 | 4.5 | 12.9 |
1/4 | KQ2V06-02□P1 | 10 | 10.4 | 9.7 | 12 | 18 | 19.9 | 16.1 | 28.7 | 21.1 | 13.3 | 7.5 | 5.9 | 4.5 | 23.2 |
□ Symbol: A = brass, N = brass + electroless nickel plating
Note) øD1 represents maximum diameter.
* Refer to manufacturer's catalog for other models.
Applicable Tubing Outer Diameter mm | Connection thread G | Model | H (Hex size) | øD1 | Release Button Dimensions | øD2 | L1 | L2 | L3 | A | M | Effective Area mm2 | Minimum Port Size | Weight g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Nylon | Urethane | |||||||||||||
ø4 | 1/8 | KQ2V04-G01□1 | 8 | 8.2 | 7.7 | 10 | 13.4 | 19.3 | 13 | 24.9 | 19.4 | 13.3 | 2.9 | 2.9 | 3 | 12.9 |
ø6 | 1/8 | KQ2V06-G01□1 | 8 | 10.4 | 9.7 | 12 | 13.4 | 20.5 | 13 | 24.9 | 19.4 | 13.3 | 7.5 | 5.9 | 4.5 | 13.2 |
1/4 | KQ2V06-G02□1 | 10 | 10.4 | 9.7 | 12 | 18 | 19.9 | 15 | 27.6 | 21.1 | 13.3 | 7.5 | 5.9 | 4.5 | 22.7 |
□ Symbol: A = brass, N = brass + electroless nickel plating
Note) øD1 represents maximum diameter.
* Refer to manufacturer's catalog for other models.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps principal | Matériau du filetage | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Connection Type | Connection screw | Forme du bouton de déverrouillage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.73 € | 10 | 26 jours | [Laiton] Laiton | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | - | NPT | 1/8 | Cercle parfait | ||
6.94 € | 10 | 26 jours | [Laiton] Laiton | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | - | NPT | 1/8 | Cercle parfait | ||
6.73 € | 10 | 26 jours | [Laiton] Laiton | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | - | NPT | 1/8 | Cercle parfait | ||
6.94 € | 10 | 26 jours | [Laiton] Laiton | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | - | NPT | 1/8 | Cercle parfait | ||
3.65 € | 10 | 26 jours | [Laiton] Laiton | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | 4 | R | 1/8 | Cercle parfait | ||
3.65 € | 10 | 26 jours | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | [Résine PP] PP | 4 | R | 1/8 | Ellipse | ||
3.82 € | 10 | 26 jours | [Laiton] Laiton | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | 4 | R | 1/8 | Cercle parfait | ||
3.82 € | 10 | 26 jours | [Laiton] Laiton | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | 4 | R | 1/8 | Ellipse | ||
3.65 € | 10 | 26 jours | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | [Résine PP] PP | 4 | G | 1/8 | Cercle parfait | ||
3.65 € | 10 | 4 jours | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | [Résine PP] PP | 4 | G | 1/8 | Ellipse | ||
3.82 € | 10 | 26 jours | [Laiton] Laiton | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | 4 | G | 1/8 | Cercle parfait | ||
3.82 € | 10 | 26 jours | [Laiton] Laiton | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | 4 | G | 1/8 | Ellipse | ||
6.73 € | 10 | 26 jours | [Laiton] Laiton | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | - | NPT | 1/8 | Cercle parfait | ||
6.94 € | 10 | 26 jours | [Laiton] Laiton | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | - | NPT | 1/8 | Cercle parfait | ||
3.82 € | 10 | 26 jours | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | [Résine PP] PP | 6 | R | 1/8 | Cercle parfait | ||
3.82 € | 10 | 26 jours | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | [Résine PP] PP | 6 | R | 1/8 | Ellipse | ||
4.11 € | 10 | 26 jours | [Laiton] Laiton | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | 6 | R | 1/8 | Cercle parfait | ||
4.11 € | 10 | 26 jours | [Laiton] Laiton | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | 6 | R | 1/8 | Ellipse | ||
4.40 € | 10 | 26 jours | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | [Résine PP] PP | 6 | R | 1/4 | Cercle parfait | ||
4.40 € | 10 | 26 jours | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | [Résine PP] PP | 6 | R | 1/4 | Ellipse | ||
4.82 € | 10 | 26 jours | [Laiton] Laiton | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | 6 | R | 1/4 | Cercle parfait | ||
4.82 € | 10 | 26 jours | [Laiton] Laiton | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | 6 | R | 1/4 | Ellipse | ||
3.82 € 2.67 € | 10 |
Jour même
Stock | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | [Résine PP] PP | 6 | G | 1/8 | Cercle parfait | ||
3.82 € | 10 | 4 jours | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | [Résine PP] PP | 6 | G | 1/8 | Ellipse | ||
4.11 € | 10 | 39 jours | [Laiton] Laiton | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | 6 | G | 1/8 | Cercle parfait | ||
4.11 € | 10 | 26 jours | [Laiton] Laiton | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | 6 | G | 1/8 | Ellipse | ||
4.40 € | 10 | 4 jours | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | [Résine PP] PP | 6 | G | 1/4 | Cercle parfait | ||
4.40 € | 10 | 4 jours | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | [Résine PP] PP | 6 | G | 1/4 | Ellipse | ||
4.82 € | 10 | 26 jours | [Laiton] Laiton | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | 6 | G | 1/4 | Cercle parfait | ||
4.82 € | 10 | 26 jours | [Laiton] Laiton | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | 6 | G | 1/4 | Ellipse | ||
7.19 € | 10 | 26 jours | [Laiton] Laiton | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | - | NPT | 1/8 | Cercle parfait | ||
7.40 € | 10 | 26 jours | [Laiton] Laiton | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | - | NPT | 1/8 | Cercle parfait | ||
7.37 € | 10 | 26 jours | [Laiton] Laiton | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | - | NPT | 1/4 | Cercle parfait | ||
8.19 € | 10 | 26 jours | [Laiton] Laiton | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | - | NPT | 1/4 | Cercle parfait | ||
4.74 € | 10 | 26 jours | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | [Résine PP] PP | 8 | R | 1/8 | Cercle parfait | ||
5.03 € | 10 | 26 jours | [Laiton] Laiton | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | 8 | R | 1/8 | Cercle parfait | ||
5.03 € | 10 | 26 jours | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | [Résine PP] PP | 8 | R | 1/4 | Cercle parfait | ||
5.45 € | 10 | 26 jours | [Laiton] Laiton | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | 8 | R | 1/4 | Cercle parfait | ||
5.69 € | 10 | 26 jours | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | [Résine PP] PP | 8 | R | 3/8 | Cercle parfait | ||
6.15 € | 10 | 26 jours | [Laiton] Laiton | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | 8 | R | 3/8 | Cercle parfait | ||
4.74 € | 10 | 4 jours | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | [Résine PP] PP | 8 | G | 1/8 | Cercle parfait | ||
5.03 € | 10 | 26 jours | [Laiton] Laiton | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | 8 | G | 1/8 | Cercle parfait | ||
5.03 € 3.52 € | 10 |
Jour même
Stock | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | [Résine PP] PP | 8 | G | 1/4 | Cercle parfait | ||
5.45 € 3.82 € | 10 |
Jour même
Stock | [Laiton] Laiton | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | 8 | G | 1/4 | Cercle parfait | ||
5.69 € | 10 | 4 jours | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | [Résine PP] PP | 8 | G | 3/8 | Cercle parfait | ||
6.15 € | 10 | 26 jours | [Laiton] Laiton | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | 8 | G | 3/8 | Cercle parfait | ||
7.15 € | 10 | 26 jours | [Laiton] Laiton | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | - | NPT | 1/8 | Cercle parfait | ||
7.61 € | 10 | 26 jours | [Laiton] Laiton | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | - | NPT | 1/8 | Cercle parfait | ||
7.19 € | 10 | 26 jours | [Laiton] Laiton | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | - | NPT | 1/4 | Cercle parfait | ||
7.89 € | 10 | 26 jours | [Laiton] Laiton | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | - | NPT | 1/4 | Cercle parfait | ||
7.95 € | 10 | 26 jours | [Laiton] Laiton | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | - | NPT | 3/8 | Cercle parfait | ||
8.73 € | 10 | 26 jours | [Laiton] Laiton | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | - | NPT | 3/8 | Cercle parfait | ||
8.11 € | 5 | 26 jours | [Laiton] Laiton | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | 10 | R | 1/4 | Cercle parfait | ||
8.65 € | 5 | 26 jours | [Laiton] Laiton | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | 10 | R | 1/4 | Cercle parfait | ||
8.35 € | 5 | 26 jours | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | [Résine PP] PP | 10 | R | 3/8 | Cercle parfait | ||
8.87 € | 5 | 26 jours | [Laiton] Laiton | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | 10 | R | 3/8 | Cercle parfait | ||
8.11 € | 5 | 4 jours | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | [Résine PP] PP | 10 | G | 1/4 | Cercle parfait | ||
8.65 € | 5 | 26 jours | [Laiton] Laiton | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | 10 | G | 1/4 | Cercle parfait | ||
8.35 € | 5 | 26 jours | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | [Résine PP] PP | 10 | G | 3/8 | Cercle parfait | ||
8.87 € | 5 | 26 jours | [Laiton] Laiton | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | 10 | G | 3/8 | Cercle parfait |
Loading...
Type | Simple effet / vis | Type à raccord | Sens de montage par vis | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Application | Standard/Mini | Packing, Material of O-Ring | EPDM (revêtement en fluorine) | Montage par vis, sens | Coude |
Coudes | Raccord union coudé universel | Number of Connection Tubes(pc.) | 1 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau du corps principal
Matériau du filetage
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Connection Type
Connection screw
Forme du bouton de déverrouillage
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles