KQ2Z, Raccords instantanés de couleur blanche - Coude banjo mâle universel

KQ2Z, Raccords instantanés de couleur blanche - Coude banjo mâle universel
A wide variety of one-touch fittings by SMC.
[Features]
· Compact, lightweight.
· Can be used in vacuum to -100 kPa.
· Improved tube insertion and removal.
· Gasket seal (Uni thread).
[Applications]
· Hexagon head of the body allows tightening with a box wrench. Use for branch connections.

(i)Remarque

  • Please refer to the catalog for detailed specifications and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Branch Universal Male Elbow: KQ2Z (Gasket Seal) Specifications

Branch Universal Male Elbow: KQ2Z (Gasket Seal): Related Images

Branch Universal Male Elbow: KQ2Z (Gasket Seal) External Appearance

Branch Universal Male Elbow: KQ2Z (Gasket Seal): Related Images

Branch Universal Male Elbow: KQ2Z (Gasket Seal) Dimensional Outline Drawing

Applicable
tubing
outer diameter inch
Connection thread
UNF
Model H
(hex size)
øD1Note) øD2L1L2L3A M P Effective Area mm2 Minimum Port Size Weight
g
Nylon Urethane
ø1/8 10-32UNF KQ2Z01-32□ 8 7.1 9.8 16.5 10.4 17.9 14.9 13.3 7.1 2.2 1.9 2.5 5.9
ø5/32 10-32UNF KQ2Z03-32□ 8 8.2 9.8 16.5 10.4 17.9 14.9 13.3 8.2 2.9 2.9 2.5 6.2
ø1/4 10-32UNF KQ2Z07-32□ 8 11.1 13.4 18.4 12.1 24 20.5 13.3 11.1 2.9 2.9 2.5 13.4
Applicable
tubing
outer diameter mm
Connection thread
M
Model H
(hex size)
øD1Note) øD2L1L2L3A M P Effective Area mm2 Minimum Port Size Weight g
Nylon Urethane
ø4 M5 ×; 0.8 KQ2Z04-M5□ 8 8.2 9.8 16.5 11.4 18.4 14.9 13.3 8.2 3.4 3.4 2.5 6.2

□ Symbol: A = brass, N = brass + electroless nickel plating
Note) øD1 represents maximum diameter.

Référence pièce
KQ2Z01-32A
KQ2Z01-32N
KQ2Z03-32A
KQ2Z03-32N
KQ2Z04-M5A
KQ2Z04-M5A-X35
KQ2Z04-M5N
KQ2Z07-32A
KQ2Z07-32N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps principal Matériau du filetage Température de fonctionnement
(°C)
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Connection Type Connection screw Number of Connection Tubes
(pc.)
Couleur Forme du bouton de déverrouillage Couleur du bouton de déverrouillage Spécifications sur mesure

6.85 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP--UNF10-322BlancCercle parfaitOrangeS/O

7.05 €

10 26 jours [Laiton] Laiton[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.--UNF10-322BlancCercle parfaitOrangeS/O

6.85 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP--UNF10-322BlancCercle parfaitOrangeS/O

7.05 €

10 26 jours [Laiton] Laiton[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.--UNF10-322BlancCercle parfaitOrangeS/O

5.05 €

10 Jour même

Stock

[Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP-4M5×0,82BlancCercle parfaitGris clairS/O

5.81 €

10 4 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP-5~ 60-------Modification de la couleur du corps (Noir)

5.23 €

10 4 jours [Laiton] Laiton[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-4M5×0,82BlancCercle parfaitGris clairS/O

6.97 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP--UNF10-322BlancCercle parfaitOrangeS/O

7.16 €

10 26 jours [Laiton] Laiton[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.--UNF10-322BlancCercle parfaitOrangeS/O

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Simple effet / vis Type à raccord Embranchement de montage par vis Fluide applicable Eau / Air
Application Standard/Mini Packing, Material of O-Ring EPDM (revêtement en fluorine) Montage par vis, raccordement Embranchement A
Raccordement A Embranchement A

Assistance technique