Raccords à emboîter / Connecteur Push In / Raccord rapide série KQ2 Coude de dérivation triple universel KQ2ZT

Raccords à emboîter / Connecteur Push In / Raccord rapide série KQ2 Coude de dérivation triple universel KQ2ZT
  • En promotion jusqu’au 30/11/2024
A wide variety of one-touch fittings by SMC.
[Features]
· Compact, lightweight.
· Can be used in vacuum to -100 kPa.
· Improved tube insertion and removal.
[Applications]
· Use to branch into six tubes at right angles to a female thread. Three individual parts rotate 360°.

(i)Remarque

  • Please refer to the catalog for detailed specifications and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Triple Branch Universal Male Elbow: KQ2ZT (Sealant) Specifications

Triple Branch Universal Male Elbow: KQ2ZT (Sealant): Related Images

Branch Male Elbow: KQ2LU (Sealant) External Appearance

Triple Branch Universal Male Elbow: KQ2ZT (Sealant): Related Images

Branch Male Elbow: KQ2LU (Sealant) Dimensional Outline Drawing

Applicable tubing outer diameter: mm

Applicable
tubing
outer diameter mm
Connection thread
R
Model H
(hex
size)
øD1Note) øD2L1L2L3A* M P1P2Effective Area
mm2
Minimum Port Size Weight
g
Nylon Urethane
ø4 1/8 KQ2ZT04-01□S 14 8.2 13.4 18.5 16.3 52.5 49.4 13.3 13.4 8.2 4.7 4.7 3 27.7
1/4 KQ2ZT04-02□S 14 8.2 13.4 18.5 20.7 56.9 52.2 13.3 13.4 8.2 4.7 4.7 3 35.3
3/8 KQ2ZT04-03□S 17 8.2 13.4 18.5 22.1 58.3 53.2 13.3 13.4 8.2 4.7 4.7 3 47.2
ø6 1/8 KQ2ZT06-01□S 14 10.4 13.4 18.4 16.3 52.5 49.4 13.3 13.4 10.4 10.8 8.6 4.5 29.5
1/4 KQ2ZT06-02□S 14 10.4 13.4 18.4 20.7 56.9 52.2 13.3 13.4 10.4 10.8 8.6 4.5 37.2
3/8 KQ2ZT06-03□S 17 10.4 13.4 18.4 22.1 58.3 53.2 13.3 13.4 10.4 10.8 8.6 4.5 49.1
ø8 1/8 KQ2ZT08-01□S 19 13.2 17.6 21.2 19 61.8 58.7 14.2 15.9 13.2 20.5 14.2 6 65.1
1/4 KQ2ZT08-02□S 19 13.2 17.6 21.2 22.4 65.2 60.5 14.2 15.9 13.2 20.5 14.2 6 62.3
3/8 KQ2ZT08-03□S 19 13.2 17.6 21.2 23 65.8 60.7 14.2 15.9 13.2 20.5 14.2 6 70.4
1/2 KQ2ZT08-04□S 22 13.2 17.6 21.2 27.2 70 63.6 14.2 15.9 13.2 20.5 14.2 6 97
ø10 1/4 KQ2ZT10-02□S 21 15.9 20.6 23.6 24.3 75.5 70.8 15.6 19.2 15.9 31.8 21.6 7.5 90.9
3/8 KQ2ZT10-03□S 21 15.9 20.6 23.6 24.7 75.9 70.8 15.6 19.2 15.9 31.8 21.6 7.5 90.7
1/2 KQ2ZT10-04□S 22 15.9 20.6 23.6 28.7 79.9 73.5 15.6 19.2 15.9 31.8 21.6 7.5 112.7
ø12 1/4 KQ2ZT12-02□S 26 18.5 25.2 26.8 26.5 84.1 79.4 17 21.6 18.5 44.6 35.3 9 152.2
3/8 KQ2ZT12-03□S 26 18.5 25.2 26.8 26.9 84.5 79.4 17 21.6 18.5 44.6 35.3 9 142.6
1/2 KQ2ZT12-04□S 26 18.5 25.2 26.8 30.1 87.7 81.3 17 21.6 18.5 44.6 35.3 9 155.1

□ Symbol: A = brass, N = brass + electroless nickel plating
*Reference dimensions after installation of R thread
Note) øD1represents maximum diameter.

Applicable tubing outer diameter: inch

Applicable
tubing
outer diameter inch
Connection thread
NPT
Model H
(hex
size)
øD1Note) øD2L1L2L3A* M P1P2Effective Area
mm2
Minimum Port Size Weight
g
Nylon Urethane
ø1/8 1/8 KQ2ZT01-34□S 14.29 7.1 13.4 18.5 16.3 52.5 49.3 13.3 13.4 7.1 2.2 1.9 2.5 27.3
ø5/32 1/8 KQ2ZT03-34□S 14.29 8.2 13.4 18.5 16.3 52.5 49.3 13.3 13.4 8.2 2.9 2.9 3 28.2
ø3/16 1/8 KQ2ZT05-34□S 14.29 9.1 13.4 18.4 16.3 52.5 49.3 13.3 13.4 9.1 4.5 3.7 3.5 29
ø1/4 1/8 KQ2ZT07-34□S 14.29 11.1 13.4 18.3 17.7 54.6 51.4 13.3 13.8 11.1 7.7 6.6 4.6 33.1
1/4 KQ2ZT07-35□S 14.29 11.1 13.4 18.3 21.1 58 53.6 13.3 13.8 11.1 7.7 6.6 4.6 40
3/8 KQ2ZT07-36□S 17.46 11.1 13.4 18.3 22.5 59.4 54.7 13.3 13.8 11.1 7.7 6.6 4.6 52.4
ø5/16 1/4 KQ2ZT09-35□S 17.46 13.2 17.6 21.2 22.4 65.2 60.8 14.2 15.9 13.2 20.5 14.2 6 60.9
3/8 KQ2ZT09-36□S 19 13.2 17.6 21.2 23 65.8 61.1 14.2 15.9 13.2 20.5 14.2 6 70.8
1/2 KQ2ZT09-37□S 22.23 13.2 17.6 21.2 27.2 70 63.6 14.2 15.9 13.2 20.5 14.2 6 97.3
ø3/8 1/4 KQ2ZT11-35□S 22.23 15.4 20.6 23.6 24.4 75.6 71.2 15.6 19.2 15.4 23.4 19.3 7 100.2
3/8 KQ2ZT11-36□S 22.23 15.4 20.6 23.6 24.8 76 71.3 15.6 19.2 15.4 23.4 19.3 7 100.2
1/2 KQ2ZT11-37□S 22.23 15.4 20.6 23.6 28.7 79.9 73.5 15.6 19.2 15.4 23.4 19.3 7 100.2
ø1/2 3/8 KQ2ZT13-36□S 25.4 19.3 27 27.9 29.6 86.8 82.1 17 22.3 19.3 43.8 34.3 9.6 182.3
1/2 KQ2ZT13-37□S 25.4 19.3 27 27.9 32.8 90 83.6 17 22.3 19.3 43.8 34.3 9.6 200

□ Symbol: A = brass, N = brass + electroless nickel plating
*Reference dimensions after installation of NPT thread
Note) øD1represents maximum diameter.

Référence pièce
KQ2ZT01-34A
KQ2ZT01-34AS
KQ2ZT01-34N
KQ2ZT01-34NS
KQ2ZT03-34A
KQ2ZT03-34AS
KQ2ZT03-34N
KQ2ZT03-34NS
KQ2ZT04-01A
KQ2ZT04-01AS
KQ2ZT04-01AS-X35
KQ2ZT04-01N
KQ2ZT04-01NS
KQ2ZT04-02A
KQ2ZT04-02AS
KQ2ZT04-02AS-X35
KQ2ZT04-02N
KQ2ZT04-02NS
KQ2ZT04-03A
KQ2ZT04-03AS
KQ2ZT04-03AS-X35
KQ2ZT04-03N
KQ2ZT04-03NS
KQ2ZT05-34A
KQ2ZT05-34AS
KQ2ZT05-34N
KQ2ZT05-34NS
KQ2ZT06-01A
KQ2ZT06-01AS
KQ2ZT06-01AS-X12
KQ2ZT06-01AS-X35
KQ2ZT06-01N
KQ2ZT06-01NS
KQ2ZT06-02A
KQ2ZT06-02AS
KQ2ZT06-02AS-X35
KQ2ZT06-02N
KQ2ZT06-02NS
KQ2ZT06-03A
KQ2ZT06-03A-X35
KQ2ZT06-03AS
KQ2ZT06-03AS-X35
KQ2ZT06-03N
KQ2ZT06-03NS
KQ2ZT06-03NS-X35
KQ2ZT07-34A
KQ2ZT07-34AS
KQ2ZT07-34N
KQ2ZT07-34NS
KQ2ZT07-35A
KQ2ZT07-35AS
KQ2ZT07-35N
KQ2ZT07-35NS
KQ2ZT07-36A
KQ2ZT07-36AS
KQ2ZT07-36N
KQ2ZT07-36NS
KQ2ZT08-01A
KQ2ZT08-01AS
KQ2ZT08-01N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps principal Matériau du filetage Température de fonctionnement
(°C)
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Connection Type Connection screw Number of Connection Tubes
(pc.)
Couleur Spécifications Forme du bouton de déverrouillage Couleur du bouton de déverrouillage Spécifications sur mesure

16.90 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP-5~ 60---------

16.90 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP--NPT1/86BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitOrangeS/O

17.58 €

10 26 jours [Laiton] Laiton[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-5~ 60---------

17.58 €

10 26 jours [Laiton] Laiton[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.--NPT1/86BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitOrangeS/O

16.85 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP-5~ 60---------

16.85 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP--NPT1/86BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitOrangeS/O

17.53 €

10 26 jours [Laiton] Laiton[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-5~ 60---------

17.53 €

10 26 jours [Laiton] Laiton[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.--NPT1/86BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitOrangeS/O

10.90 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP-5~ 60---------

10.90 €

7.63 €

10 Jour même

Stock

[Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP-4R1/86BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitGris clairS/O

12.53 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP-5~ 60---------

11.06 €

10 26 jours [Laiton] Laiton[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-5~ 60---------

11.06 €

10 26 jours [Laiton] Laiton[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-4R1/86BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitGris clairS/O

11.11 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP-5~ 60---------

11.11 €

10 4 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP-4R1/46BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitGris clairS/O

12.77 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP-5~ 60---------

11.31 €

10 26 jours [Laiton] Laiton[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-5~ 60---------

11.31 €

10 26 jours [Laiton] Laiton[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-4R1/46BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitGris clairS/O

11.85 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP-5~ 60---------

11.85 €

8.30 €

10 Jour même

Stock

[Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP-4R3/86BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitGris clairS/O

13.66 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP-5~ 60---------

12.08 €

10 26 jours [Laiton] Laiton[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-5~ 60---------

12.08 €

10 26 jours [Laiton] Laiton[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-4R3/86BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitGris clairS/O

16.85 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP-5~ 60---------

16.85 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP--NPT1/86BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitOrangeS/O

17.53 €

10 26 jours [Laiton] Laiton[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-5~ 60---------

17.53 €

10 26 jours [Laiton] Laiton[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.--NPT1/86BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitOrangeS/O

11.31 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP-5~ 60---------

11.31 €

10 4 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP-6R1/86BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitGris clairS/O

11.85 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP-5~ 60---------

12.98 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP-5~ 60---------

11.48 €

10 26 jours [Laiton] Laiton[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-5~ 60---------

11.48 €

10 26 jours [Laiton] Laiton[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-6R1/86BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitGris clairS/O

11.61 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP-5~ 60---------

11.61 €

10 4 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP-6R1/46BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitGris clairS/O

13.35 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP-5~ 60---------

11.81 €

10 26 jours [Laiton] Laiton[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-5~ 60---------

11.81 €

10 26 jours [Laiton] Laiton[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-6R1/46BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitGris clairS/O

12.24 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP-5~ 60---------

20.32 €

1 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP-5~ 60---------

12.24 €

10 4 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP-6R3/86BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitGris clairS/O

14.10 €

10 4 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP-5~ 60---------

12.48 €

10 26 jours [Laiton] Laiton[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-5~ 60---------

12.48 €

10 26 jours [Laiton] Laiton[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-6R3/86BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitGris clairS/O

14.35 €

1 26 jours [Laiton] Laiton[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-5~ 60---------

16.85 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP-5~ 60---------

16.85 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP--NPT1/86BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitOrangeS/O

17.53 €

10 26 jours [Laiton] Laiton[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-5~ 60---------

17.53 €

10 26 jours [Laiton] Laiton[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.--NPT1/86BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitOrangeS/O

16.85 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP-5~ 60---------

16.85 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP--NPT1/46BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitOrangeS/O

17.53 €

10 26 jours [Laiton] Laiton[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-5~ 60---------

17.53 €

10 26 jours [Laiton] Laiton[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.--NPT1/46BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitOrangeS/O

17.73 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP-5~ 60---------

17.73 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP--NPT3/86BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitOrangeS/O

18.34 €

10 26 jours [Laiton] Laiton[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-5~ 60---------

18.34 €

10 26 jours [Laiton] Laiton[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.--NPT3/86BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitOrangeS/O

12.98 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP-5~ 60---------

12.98 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP-8R1/86BlancAvec agent d'étanchéitéCercle parfaitGris clairS/O

13.18 €

10 26 jours [Laiton] Laiton[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-5~ 60---------

Loading...

Informations de base

Type Simple effet / vis Type à raccord Embranchement de montage par vis Fluide applicable Eau / Air
Application Standard/Mini Packing, Material of O-Ring EPDM (revêtement en fluorine) Montage par vis, raccordement Embranchement A
Raccordement A Rayon à embranchement triple

Assistance technique