Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Bulkhead Union: KQ2E (Interchangeable With KJ) Dimensional Drawing
Metric Type
Inch Type
Applicable tubing outer diameter mm | Model | T (M) | H (hex size) | L | Mounting hole | M | Effective Area mm2 | Minimum Port Size | Weight g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nylon | Urethane | |||||||||
ø2 | KQ2E02-00□J | M7 ×; 0.75 | 9 | 24.5 | 8 | 11.9 | - | 0.9 | 1.4 | 5.2 |
ø3.2 | KQ2E23-00□J | M8 ×; 0.75 | 10 | 27.3 | 9 | 13.3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 6.9 |
ø4 | KQ2E04-00□J | M9 ×; 0.75 | 11 | 27.3 | 10 | 13.3 | 4 | 4 | 3 | 8.3 |
ø6 | KQ2E06-00□J | M11 ×; 0.75 | 14 | 27.3 | 12 | 13.3 | 10 | 10 | 4.5 | 11.2 |
□ Symbol: A = brass, N = brass + electroless nickel plating
Applicable tubing outer diameter inch | Model | T (UNF) | H (hex size) | L | Mounting hole | M | Effective Area mm2 | Minimum Port Size | Weight g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nylon | Urethane | |||||||||
ø1/8 | KQ2E01-00□J | 3/8-24 UNF | 12.7 | 27.3 | 10.5 | 13.3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 12.6 |
ø5/32 | KQ2E03-00□J | 3/8-24 UNF | 12.7 | 27.3 | 10.5 | 13.3 | 4 | 4 | 3 | 11.9 |
ø1/4 | KQ2E07-00□J | 1/2-20 UNF | 15.88 | 27.3 | 14 | 13.3 | 13.5 | 11.5 | 4.6 | 19.2 |
Principal parts
Body | C3604, PBT |
---|---|
Stud | C3604 (thread part) |
Chuck | SUS 304 |
Guide | SUS 304 |
Release button | POM |
Seal, O-ring, Seal ring | NBR |
Material
Tubing material | FEP, PFA, nylon, soft nylon, polyurethane |
---|---|
Tubing outer diameter | ø4, ø6 |
Applicable Tubing
Fluid | Air, waterNote 1) | |
---|---|---|
Operating pressure rangeNote 2) | -100 kPa to 1 MPa | |
Proof pressure (at 23°C) | 3 MPa | |
Ambient temperature and fluid temperature | -5 to 60°C, Water: 0 to 40°C (No freezing) | |
Thread | Mounting section | ISO 16030 (pipe parallel thread) |
Nut section | JIS B0205 (Metric fine thread) | |
Sealant on the threads | Seal ring |
Specifications
Note 1) The surge pressure must be under the maximum operating pressure.
Note 2) Do not use the fittings with a leak tester or for vacuum retention because they are not guaranteed for zero leakage.
Référence pièce
|
---|
KQ2E01-00AJ |
KQ2E01-00NJ |
KQ2E03-00AJ |
KQ2E03-00NJ |
KQ2E07-00AJ |
KQ2E07-00NJ |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps principal | Température de fonctionnement (°C) | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Connection Type | Number of Connection Tubes (pc.) | Couleur | Forme du bouton de déverrouillage | Couleur du bouton de déverrouillage | Spécifications sur mesure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.55 € | 10 | 26 jours | [Laiton] Laiton | - | - | Raccord de tube | 2 | Blanc | Cercle parfait | Orange | S/O | ||
4.10 € | 10 | 26 jours | [Laiton] Laiton + placage autocatalytique au nickel | - | - | Raccord de tube | 2 | Blanc | Cercle parfait | Orange | S/O | ||
4.32 € | 10 | 26 jours | [Laiton] Laiton | - | - | Raccord de tube | 2 | Blanc | Cercle parfait | Orange | S/O | ||
4.44 € | 10 | 26 jours | [Laiton] Laiton + placage autocatalytique au nickel | - | - | Raccord de tube | 2 | Blanc | Cercle parfait | Orange | S/O | ||
5.24 € | 10 | 26 jours | [Laiton] Laiton | - | - | Raccord de tube | 2 | Blanc | Cercle parfait | Orange | S/O | ||
5.74 € | 10 | 26 jours | [Laiton] Laiton + placage autocatalytique au nickel | - | - | Raccord de tube | 2 | Blanc | Cercle parfait | Orange | S/O |
Loading...
Type | À simple effet | Type à raccord | Union de même diamètre | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Application | Standard/Mini | Packing, Material of O-Ring | EPDM (revêtement en fluorine) | Raccord union, diam. identique | Raccord union de cloison |
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps principal
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Type
Connection Type
Number of Connection Tubes(pc.)
Couleur
Forme du bouton de déverrouillage
Couleur du bouton de déverrouillage
Spécifications sur mesure
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles