KQ2N, Raccord instantané, usage général, accessoire, adaptateur

KQ2N, Raccord instantané, usage général, accessoire, adaptateur
One-touch fitting by SMC.
[Features]
· Improved tube insertion and removal.
· Compact, lightweight.
· Drastically reduces screw-in time with the face seal method.
[Applications]
· Use to connect one-touch fittings and R female threads.

(i)Remarque

  • Please refer to the catalog for detailed specifications and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KQ2N04-01AP
KQ2N04-01NP
KQ2N06-01AP
KQ2N06-01NP
KQ2N06-02AP
KQ2N06-02NP
KQ2N08-02AP
KQ2N08-02NP
KQ2N08-03AP
KQ2N08-03NP
KQ2N10-03AP
KQ2N10-03NP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du filetage D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Applicable Fitting Size (mm) Connection screw

5.40 €

10 26 jours [Résine PP] PP441/8

5.56 €

10 26 jours [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.441/8

5.40 €

10 26 jours [Résine PP] PP661/8

5.69 €

10 26 jours [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.661/8

6.50 €

10 26 jours [Résine PP] PP661/4

6.89 €

10 26 jours [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.661/4

6.03 €

10 26 jours [Résine PP] PP881/4

6.44 €

10 26 jours [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.881/4

6.97 €

10 26 jours [Résine PP] PP883/8

7.42 €

10 26 jours [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.883/8

6.73 €

5 26 jours [Résine PP] PP-103/8

7.24 €

5 26 jours [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-103/8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Simple effet / vis Type à raccord Autres formes Matériau du corps principal PP
Application Standard/Mini Autres formes Adaptateur Connection Type R

Assistance technique