Mâle Delta Union 10-KQ2D (joint d'étanchéité), raccord instantané

Mâle Delta Union 10-KQ2D (joint d'étanchéité), raccord instantané
One-touch fitting by SMC.
[Features]
· One-touch insertion and removal.
· Can be used in vacuum to -100 kPa.
[Applications]
· Use to branch tubing at three right angles.

(i)Remarque

  • Please refer to the catalog for detailed specifications and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10-KQ2D04-M5N
10-KQ2D04-M6N
10-KQ2D06-M5N
10-KQ2D06-M6N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Connection screw

6.85 €

10 26 jours 45×0,8

6.97 €

10 26 jours 46×1,0

7.40 €

10 26 jours 65×0,8

7.61 €

10 26 jours 66×1,0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Simple effet / vis Type à raccord Embranchement de montage par vis Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal PP Application Circonstance propre Matériau du filetage EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.
Packing, Material of O-Ring EPDM (revêtement en fluorine) Montage par vis, raccordement Raccord union Delta Connection Type M
Number of Connection Tubes(pc.) 2 Couleur Blanc Forme du bouton de déverrouillage Cercle parfait
Couleur du bouton de déverrouillage Blanc Spécifications sur mesure S/O

Assistance technique