Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Plug (10-KQP) external appearance
Plug (10-KQP) dimensional drawing
(Unit: mm)
Applicable pipe fitting size ød | Model | øD | L | A | Weight g |
---|---|---|---|---|---|
ø3.2 | 10-KQP-23 | 5 | 31.5 | 18.2 | 1 |
ø4 | 10-KQP-04 | 6 | 32 | 18.7 | 1 |
ø6 | 10-KQP-06 | 8 | 35 | 21.7 | 1 |
ø8 | 10-KQP-08 | 10 | 39 | 24.8 | 2 |
ø10 | 10-KQP-10 | 12 | 43 | 27.4 | 3.5 |
ø12 | 10-KQP-12 | 14 | 45.5 | 28.5 | 5 |
ø16 | 10-KQP-16 | 20.9 | 47 | 26.4 | 8 |
Référence pièce
|
---|
10-KQP-04 |
10-KQP-06 |
10-KQP-08 |
10-KQP-10 |
10-KQP-12 |
10-KQP-16 |
10-KQP-23 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Applicable Fitting Size (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
2.03 € | 10 | Devis | 4 | ||
2.03 € | 10 | 26 jours | 6 | ||
2.11 € | 10 | 26 jours | 8 | ||
2.44 € | 5 | 26 jours | 10 | ||
2.44 € | 5 | 26 jours | 12 | ||
2.44 € | 5 | 4 jours | 16 | ||
2.44 € | 10 | 6 jours | 3.2 |
Loading...
Type | Tuyau / bouchon | Type à raccord | Autres formes | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | PP | Application | Circonstance propre | Autres formes | Bouchon |
Couleur du bouton de déverrouillage | Blanc |
Configurer
Propriétés de base
Applicable Fitting Size (mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles