Adaptateur 10-KQ2N (Joint d'étanchéité) Raccord instantané (Numéros de référence)

Adaptateur 10-KQ2N (Joint d'étanchéité) Raccord instantané
A one-touch coupling from SMC Corporation.
[Features]
· One-touch IN/OUT connection.
· Can be used with -100‑kPa vacuum.
[Applications]
· Use to connect one-touch fittings with R female threads.

(i)Remarque

  • *See the catalog for detailed specs and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10-KQ2N04-M5N
10-KQ2N06-M5N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Applicable Fitting Size (mm)

5.39 €

10 26 jours 44

5.53 €

10 26 jours 66

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Simple effet / vis Type à raccord Autres formes Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal Laiton Application Circonstance propre Packing, Material of O-Ring EPDM (revêtement en fluorine)
Autres formes Adaptateur Connection Type M Connection screw 5×0,8
Couleur Blanc Couleur du bouton de déverrouillage Blanc

Assistance technique