Adaptateur 10-KQ2N (Mastic) Raccord instantané (Numéros de référence)

Adaptateur 10-KQ2N (Mastic) Raccord instantané
A one-touch coupling from SMC Corporation.
[Features]
· One-touch IN/OUT connection.
· Can be used with -100‑kPa vacuum.
[Applications]
· Use to connect one-touch fittings with R female threads.

(i)Remarque

  • *See the catalog for detailed specs and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10-KQ2N04-01NS
10-KQ2N06-01NS
10-KQ2N06-02NS
10-KQ2N08-02NS
10-KQ2N08-03NS
10-KQ2N10-03NS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Applicable Fitting Size (mm) Connection screw

5.73 €

10 26 jours 441/8

5.73 €

10 26 jours 661/8

6.11 €

10 26 jours 661/4

6.35 €

10 26 jours 881/4

6.60 €

10 26 jours 883/8

6.89 €

1 26 jours -103/8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Simple effet / vis Type à raccord Autres formes Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal Laiton Application Circonstance propre Packing, Material of O-Ring EPDM (revêtement en fluorine)
Autres formes Adaptateur Connection Type R Couleur Blanc
Spécifications Avec agent d'étanchéité Couleur du bouton de déverrouillage Blanc Spécifications sur mesure S/O

Assistance technique