Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Union "Y" KPU outline drawing
Applicable tube outer diameter mm | Model | øD Note 1: | L1 | L2 | P | Q | M | Effective area mm2 | Weight g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPH | TPS | |||||||||
4 | KPU04-00 | 10.4 | 36.8 | 19.6 | 10.4 | 9.7 | 17 | 4 | 4 | 7 |
8 | KPU08-00 | 15.2 | 46.7 | 26.5 | 15.2 | 13.7 | 20.5 | 26 | 18 | 17 |
12 | KPU12-00 | 20.9 | 55.2 | 31.9 | 20.9 | 18.1 | 24 | 58 | 46 | 32 |
Note 1: øD indicates the maximum diameter.
Tube material | PFA, polyolefin Soft polyolefin, polyurethane |
---|---|
Tube outer diameter | ø4, ø6, ø8, ø10, ø12 |
Note 1: FEP, nylon, soft nylon and other non-clean specification tubes can be used, but performance in terms of cleanliness will be reduced.
Note 2: Because polyurethane is a soft material, the tube may break when inserting. Hold the tube at its base and insert securely so that it reaches the back.
Cleanliness class (ISO class) | Class 3 Note 1: |
---|---|
Usable fluids | Air, nitrogen gas, water, deionized water (pure water) Note 2: |
Maximum operating pressure (20°C) | 1 MPa Note 3: |
Operating vacuum pressure | -100 kPa {10 Torr} |
Guaranteed proof pressure (20°C) | 3 MPa |
Ambient temperature and working fluid temperature | -20°C to 80°C |
Thread | JIS B0203 (tapered pipe thread) |
Note 1: See the "Particle emissions grade classifications" below.
Note 2: Make sure the surge pressure stays below the maximum operating pressure.
Note 3: The maximum operating pressure is the value at 20°C. For other temperatures, see "Relationship between operating temperature and maximum operating pressure" below.
Note 4: Do not use with a leak tester or for other forms of vacuum retention as they are not guaranteed for zero leakage.
Particle emissions grade classifications graph
Operating temperature and maximum operating pressure graph
KP Series model indication method
KP Series structural drawing
Number | Part name | Material |
---|---|---|
1 | Body | PP |
2 | Stud | PP |
3 | Chuck | SUS304 |
4 | Guide | SUS304 |
5 | Release button | PP (Color: light green) |
6 | Collet | PP |
7 | Stopper | SUS304 |
8 | Seal | EPDM (fluorine coating) |
9 | Bumper | EPDM (fluorine coating) |
10 | O-ring | EPDM (fluorine coating) |
11 | Drive bushing | SUS304 |
Référence pièce
|
---|
KPU04-00 |
KPU06-00 |
KPU06-02-X53 |
KPU08-00 |
KPU10-00 |
KPU12-00 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à raccord | Fluide applicable | Montage par vis, raccordement | Raccord union, diam. identique | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Spécifications sur mesure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.03 € | 10 | 4 jours | Embranchement de montage par vis | - | [Raccord en Y] Raccord en Y | - | 4 | - | ||
15.03 € | 10 | 4 jours | Union de même diamètre | - | - | [Raccord-union en Y] Raccord en Y | 6 | - | ||
14.42 € | 10 | 26 jours | Embranchement de montage par vis | Eau / Air / Azote gazeux | [Raccord en Y] Raccord en Y | - | - | Type à joint d'étanchéité | ||
15.13 € | 10 | 39 jours | Embranchement de montage par vis | - | [Raccord en Y] Raccord en Y | - | 8 | - | ||
17.81 € | 5 | 4 jours | Union de même diamètre | - | - | [Raccord-union en Y] Raccord en Y | 10 | - | ||
21.85 € | 5 |
Jour même
Stock | Embranchement de montage par vis | - | [Raccord en Y] Raccord en Y | - | 12 | - |
Loading...
Type | À simple effet | Matériau du corps principal | PP / EN 1.4301 équiv. | Application | Circonstance propre |
---|---|---|---|---|---|
Packing, Material of O-Ring | EPDM (revêtement en fluorine) |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type à raccord
Fluide applicable
Montage par vis, raccordement
Raccord union, diam. identique
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Spécifications sur mesure
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles