Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Male Branch Tee KPQT/KPGT outline drawing (for M5)
Male Branch Tee KPQT/KPGT outline drawing (for R)
Applicable tube outer diameter mm | Connection threads R M | Model | H (width across flats) | øD1Note 1: | øD2 | L1 | L2 | *A | M | Effective area mm2 | Weight g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPH | TPS | ||||||||||||
4 | M5 × 0.8 | KPQT04-M5 | KPGT04-M5 | 8 | 10.4 | 8 | 19.7 | 15.3 | 17 | 17 | 4 | 4 | 6 |
1/8 | KPQT04-01 | KPGT04-01 | 10 | 10 | 21.1 | 21 | 13 | ||||||
1/4 | KPQT04-02 | KPGT04-02 | 14 | 25.5 | 25 | 19 | |||||||
6 | M5 × 0.8 | KPQT06-M5 | KPGT06-M5 | 8 | 12.8 | 8 | 21.8 | 15.8 | 18.5 | 18.5 | 10 | 10 | 7 |
1/8 | KPQT06-01 | KPGT06-01 | 10 | 10 | 22.3 | 23.5 | 14 | ||||||
1/4 | KPQT06-02 | KPGT06-02 | 14 | 26.7 | 27.5 | 20 | |||||||
8 | 1/8 | KPQT08-01 | KPGT08-01 | 12 | 15.2 | 12 | 25.3 | 23.5 | 26 | 20.5 | 26 | 18 | 14 |
1/4 | KPQT08-02 | KPGT08-02 | 14 | 27.9 | 30 | 22 | |||||||
10 | 1/4 | KPQT10-02 | KPGT10-02 | 17 | 18.5 | 17 | 28.4 | 29.4 | 33 | 23 | 41 | 29 | 29 |
3/8 | KPQT10-03 | KPGT10-03 | 30.8 | 34.5 | 39 | ||||||||
12 | 3/8 | KPQT12-03 | KPGT12-03 | 20.9 | 30.4 | 32 | 37 | 24 | 58 | 46 | 41 | ||
1/2 | KPQT12-04 | KPGT12-04 | 22 | 36.2 | 39.5 | 38 |
*Reference dimension after screwing in R threads
Note 1: øD1 indicates the maximum diameter.
Tube material | PFA, polyurethane |
---|---|
Tube outer diameter | ø4, ø6, ø8, ø10, ø12 |
FEP, nylon, soft nylon and other non-clean specification tubes can be used, but performance in terms of cleanliness will be reduced.
Cleanliness class (ISO class) | Class 3 Note 1: |
---|---|
Usable fluids | Air |
Maximum operating pressure (20°C) | 1 MPa Note 2: |
Operating vacuum pressure | -100 kPa |
Guaranteed proof pressure (20°C) | 3 MPa |
Ambient temperature and working fluid temperature | -5°C to 60°C |
Thread | JIS B0203 (tapered pipe thread) |
Oil or grease used | Fluorinated grease |
Note 1: See the "Particle emissions classifications" below. The internal sealing parts are coated in fluorine grease and so are outside the scope of the grading.
Note 2: The maximum operating pressure is the value at 20°C. For other temperatures, see "Relationship between operating temperature and maximum operating pressure."
Note 3: Do not use with a leak tester or for other forms of vacuum retention as they are not guaranteed for zero leakage.
Particle emissions classification graph
Operating temperature and maximum operating pressure graph
KPQ/KPG Series model indication method
KPQ/KPG Series structural drawing
KPQ/KPG Series structural drawing (for M5 type)
KPQ/KPG Series structural drawing (for male connector)
Number | Part name | Material | ||
---|---|---|---|---|
KPQ Series | KPG Series | |||
1 | Body | - | PP | |
For male connector | C3604 (electroless nickel plating) | SUS304 | ||
2 | Stud | C3604 (electroless nickel plating) | SUS304 | |
3 | Chuck | SUS304 | ||
4 | Guide | - | C3604 (electroless nickel plating) | SUS304 |
For male connector | PP | |||
5 | Release button | PP (Color: light gray) | PP (Color: light blue) | |
6 | Collet | PP | ||
7 | Stopper | - | SUS304 | |
For male connector | PP | |||
8 | Seal | NBR | ||
9 | Bumper | NBR | ||
10 | O-ring | NBR | ||
11 | Gasket | SUS304, NBR |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps principal | Matériau du filetage | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Connection Type | Connection screw | Couleur du bouton de déverrouillage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.35 € | 10 | 26 jours | [Résine PP] PP / EN 1.4301 équiv. | [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] EN 1.4301 équiv. | 4 | R | 1/8 | Bleu clair | ||
16.90 € | 10 | 26 jours | [Résine PP] PP / EN 1.4301 équiv. | [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] EN 1.4301 équiv. | 4 | R | 1/4 | Bleu clair | ||
15.35 € | 10 | 26 jours | [Résine PP] PP / EN 1.4301 équiv. | [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] EN 1.4301 équiv. | 4 | M | 5×0,8 | Bleu clair | ||
15.35 € | 10 | 26 jours | [Résine PP] PP / EN 1.4301 équiv. | [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] EN 1.4301 équiv. | 6 | R | 1/8 | Bleu clair | ||
16.90 € | 10 | 26 jours | [Résine PP] PP / EN 1.4301 équiv. | [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] EN 1.4301 équiv. | 6 | R | 1/4 | Bleu clair | ||
15.35 € | 10 | 26 jours | [Résine PP] PP / EN 1.4301 équiv. | [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] EN 1.4301 équiv. | 6 | M | 5×0,8 | Bleu clair | ||
17.53 € | 10 | 4 jours | [Résine PP] PP / EN 1.4301 équiv. | [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] EN 1.4301 équiv. | 8 | R | 1/8 | Bleu clair | ||
18.15 € | 10 | 26 jours | [Résine PP] PP / EN 1.4301 équiv. | [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] EN 1.4301 équiv. | 8 | R | 1/4 | Bleu clair | ||
21.56 € | 5 | 26 jours | [Résine PP] PP / EN 1.4301 équiv. | [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] EN 1.4301 équiv. | 10 | R | 1/4 | Bleu clair | ||
21.56 € | 5 | 26 jours | [Résine PP] PP / EN 1.4301 équiv. | [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] EN 1.4301 équiv. | 10 | R | 3/8 | Bleu clair | ||
23.05 € | 5 | 26 jours | [Résine PP] PP / EN 1.4301 équiv. | [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] EN 1.4301 équiv. | - | R | 3/8 | Bleu clair | ||
31.53 € | 5 | 26 jours | [Résine PP] PP / EN 1.4301 équiv. | [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] EN 1.4301 équiv. | - | R | 1/2 | Bleu clair | ||
11.77 € | 10 | 26 jours | [Résine PP] Autres | [Standard (laiton)] EN CW614N équiv. (Placage autocatalytique au nickel) | 4 | R | 1/8 | Gris clair | ||
11.77 € | 10 | 26 jours | [Résine PP] Autres | [Standard (laiton)] EN CW614N équiv. (Placage autocatalytique au nickel) | 4 | R | 1/4 | Gris clair | ||
11.77 € | 10 | 26 jours | [Résine PP] Autres | [Standard (laiton)] EN CW614N équiv. (Placage autocatalytique au nickel) | 4 | M | 5×0,8 | Gris clair | ||
11.77 € | 10 | 26 jours | [Résine PP] Autres | [Standard (laiton)] EN CW614N équiv. (Placage autocatalytique au nickel) | 6 | R | 1/8 | Gris clair | ||
11.77 € | 10 | 26 jours | [Résine PP] Autres | [Standard (laiton)] EN CW614N équiv. (Placage autocatalytique au nickel) | 6 | R | 1/4 | Gris clair | ||
11.77 € | 10 | 26 jours | [Résine PP] Autres | [Standard (laiton)] EN CW614N équiv. (Placage autocatalytique au nickel) | 6 | M | 5×0,8 | Gris clair | ||
12.52 € | 10 | 26 jours | [Résine PP] Autres | [Standard (laiton)] EN CW614N équiv. (Placage autocatalytique au nickel) | 8 | R | 1/8 | Gris clair | ||
12.52 € | 10 | 26 jours | [Résine PP] Autres | [Standard (laiton)] EN CW614N équiv. (Placage autocatalytique au nickel) | 8 | R | 1/4 | Gris clair | ||
14.00 € | 5 | 4 jours | [Résine PP] Autres | [Standard (laiton)] EN CW614N équiv. (Placage autocatalytique au nickel) | 10 | R | 1/4 | Gris clair | ||
14.00 € | 5 | 26 jours | [Résine PP] Autres | [Standard (laiton)] EN CW614N équiv. (Placage autocatalytique au nickel) | 10 | R | 3/8 | Gris clair | ||
17.35 € | 5 | 26 jours | [Résine PP] Autres | [Standard (laiton)] EN CW614N équiv. (Placage autocatalytique au nickel) | - | R | 3/8 | Gris clair | ||
17.81 € | 5 | 26 jours | [Résine PP] Autres | [Standard (laiton)] EN CW614N équiv. (Placage autocatalytique au nickel) | - | R | 1/2 | Gris clair |
Loading...
Type | Simple effet / vis | Type à raccord | Embranchement de montage par vis | Application | Circonstance propre |
---|---|---|---|---|---|
Packing, Material of O-Ring | EPDM (revêtement en fluorine) | Montage par vis, raccordement | Raccord en T à double port |
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps principal
Matériau du filetage
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Connection Type
Connection screw
Couleur du bouton de déverrouillage
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles