Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Fluide applicable | Matériau du corps principal | Application | Matériau du filetage | Packing, Material of O-Ring | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Connection Type | Connection screw | Couleur du bouton de déverrouillage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.65 € | 10 | 26 jours | - | [Résine PP] PP / EN 1.4301 équiv. | Circonstance propre | [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] EN 1.4301 équiv. | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | 4 | R | 1/8 | Bleu clair | ||
17.81 € | 10 | 26 jours | Air | [Résine PP] PP / EN 1.4301 équiv. | - | [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] EN 1.4301 équiv. | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | - | - | Naturel | ||
17.11 € | 10 | 26 jours | - | [Résine PP] PP / EN 1.4301 équiv. | Circonstance propre | [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] EN 1.4301 équiv. | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | 4 | R | 1/4 | Bleu clair | ||
21.61 € | 10 | 26 jours | - | [Résine PP] PP / EN 1.4301 équiv. | Circonstance propre | [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] EN 1.4301 équiv. | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | 4 | M | 5×0,8 | Bleu clair | ||
17.06 € | 10 | 26 jours | - | [Résine PP] PP / EN 1.4301 équiv. | Circonstance propre | [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] EN 1.4301 équiv. | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | 6 | R | 1/8 | Bleu clair | ||
17.81 € | 10 | 26 jours | - | [Résine PP] PP / EN 1.4301 équiv. | Circonstance propre | [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] EN 1.4301 équiv. | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | 6 | R | 1/4 | Bleu clair | ||
23.56 € | 10 | 26 jours | - | [Résine PP] PP / EN 1.4301 équiv. | Circonstance propre | [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] EN 1.4301 équiv. | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | 6 | M | 5×0,8 | Bleu clair | ||
24.29 € | 10 | 26 jours | - | [Résine PP] PP / EN 1.4301 équiv. | Circonstance propre | [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] EN 1.4301 équiv. | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | 8 | R | 1/8 | Bleu clair | ||
26.52 € | 10 | 26 jours | - | [Résine PP] PP / EN 1.4301 équiv. | Circonstance propre | [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] EN 1.4301 équiv. | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | 8 | R | 1/4 | Bleu clair | ||
27.53 € | 5 | 26 jours | - | [Résine PP] PP / EN 1.4301 équiv. | Circonstance propre | [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] EN 1.4301 équiv. | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | 10 | R | 1/4 | Bleu clair | ||
29.19 € | 5 | 26 jours | - | [Résine PP] PP / EN 1.4301 équiv. | Circonstance propre | [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] EN 1.4301 équiv. | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | 10 | R | 3/8 | Bleu clair | ||
30.89 € | 5 | 26 jours | - | [Résine PP] PP / EN 1.4301 équiv. | Circonstance propre | [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] EN 1.4301 équiv. | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | R | 3/8 | Bleu clair | ||
31.06 € | 5 | 26 jours | - | [Résine PP] PP / EN 1.4301 équiv. | Circonstance propre | [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] EN 1.4301 équiv. | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | R | 1/2 | Bleu clair | ||
12.87 € | 10 | 26 jours | - | [Résine PP] Autres | Circonstance propre | [Standard (laiton)] EN CW614N équiv. (Placage autocatalytique au nickel) | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | 4 | R | 1/8 | Gris clair | ||
12.87 € | 10 | 26 jours | - | [Résine PP] Autres | Circonstance propre | [Standard (laiton)] EN CW614N équiv. (Placage autocatalytique au nickel) | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | 4 | R | 1/4 | Gris clair | ||
12.87 € | 10 | 26 jours | - | [Résine PP] Autres | Circonstance propre | [Standard (laiton)] EN CW614N équiv. (Placage autocatalytique au nickel) | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | 4 | M | 5×0,8 | Gris clair | ||
12.87 € | 10 | 26 jours | - | [Résine PP] Autres | Circonstance propre | [Standard (laiton)] EN CW614N équiv. (Placage autocatalytique au nickel) | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | 6 | R | 1/8 | Gris clair | ||
12.87 € | 10 | 26 jours | - | [Résine PP] Autres | Circonstance propre | [Standard (laiton)] EN CW614N équiv. (Placage autocatalytique au nickel) | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | 6 | R | 1/4 | Gris clair | ||
12.87 € | 10 | 26 jours | - | [Résine PP] Autres | Circonstance propre | [Standard (laiton)] EN CW614N équiv. (Placage autocatalytique au nickel) | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | 6 | M | 5×0,8 | Gris clair | ||
14.85 € | 10 | 26 jours | - | [Résine PP] Autres | Circonstance propre | [Standard (laiton)] EN CW614N équiv. (Placage autocatalytique au nickel) | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | 8 | R | 1/8 | Gris clair | ||
14.85 € | 10 | 26 jours | - | [Résine PP] Autres | Circonstance propre | [Standard (laiton)] EN CW614N équiv. (Placage autocatalytique au nickel) | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | 8 | R | 1/4 | Gris clair | ||
16.79 € | 5 | 26 jours | - | [Résine PP] Autres | Circonstance propre | [Standard (laiton)] EN CW614N équiv. (Placage autocatalytique au nickel) | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | 10 | R | 1/4 | Gris clair | ||
17.81 € | 5 | 26 jours | - | [Résine PP] Autres | Circonstance propre | [Standard (laiton)] EN CW614N équiv. (Placage autocatalytique au nickel) | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | 10 | R | 3/8 | Gris clair | ||
20.77 € | 5 | 26 jours | - | [Résine PP] Autres | Circonstance propre | [Standard (laiton)] EN CW614N équiv. (Placage autocatalytique au nickel) | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | R | 3/8 | Gris clair | ||
20.77 € | 5 | 26 jours | - | [Résine PP] Autres | Circonstance propre | [Standard (laiton)] EN CW614N équiv. (Placage autocatalytique au nickel) | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | R | 1/2 | Gris clair |
Loading...
Type | Simple effet / vis | Type à raccord | Embranchement de montage par vis | Montage par vis, raccordement | Raccordement |
---|
Configurer
Propriétés de base
Fluide applicable
Matériau du corps principal
Application
Matériau du filetage
Packing, Material of O-Ring
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Connection Type
Connection screw
Couleur du bouton de déverrouillage
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles