Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Structural drawing
Outline dimensional drawing
Applicable tube outer diameter mm | Model | N | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | P | Q1 | Q2 | MA | MB | Port B Minimum hole diameter | Weight g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA | FB | |||||||||||||||
4 | 8 | KM11-04-08-6 | 6 | 65 | 10 | 18 | 29.5 | 19.5 | 27 | 10.6 | 40 | 12 | 16 | 18.5 | 6 | 19 |
KM11-04-08-10 | 10 | 86 | 61.5 | 26 | ||||||||||||
6 | 10 | KM11-06-10-6 | 6 | 76 | 10 | 19.5 | 31.5 | 21.5 | 31 | 13 | 47 | 13.5 | 17 | 21 | 7.5 | 29 |
KM11-06-10-10 | 10 | 102 | 73 | 39 | ||||||||||||
8 | 12 | KM11-08-12-6 | 6 | 85 | 11.5 | 22.5 | 35.5 | 24 | 34.5 | 15.5 | 55 | 14.7 | 18.5 | 22 | 9 | 41 |
KM11-08-12-10 | 10 | 116 | 86 | 57 |
Tube material | FEP, PFA, nylon, soft nylon Note 1:, polyurethane |
---|---|
Tube outer diameter | ø4, ø6, ø8, ø10, ø12 |
Note 1: Water cannot be used with a soft nylon tube.
Model | KM11 |
---|---|
Usable fluids | Air, waterNote 2: |
Operating pressure range | -100 kPa to 1 MPa |
Guaranteed proof pressure | 3 MPa |
Ambient temperature and working fluid temperature | -5 to 60°C, 0 to 40°C if water (no freezing) |
Thread | - |
Accessories | NA |
Note 2: Make sure the surge pressure stays below the maximum operating pressure.
Model | KM11 |
---|---|
Body | PBT |
Stud / Drive rod | - |
Chuck | SUS304 |
Guide | SUS304 |
Collet, release button | POM |
Seal, O-ring | NBR |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Fluide applicable | Application | Packing, Material of O-Ring | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Port A Number | Couleur | Couleur du bouton de déverrouillage | Spécifications sur mesure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.40 € | 5 | 26 jours | - | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | 6 | Noir | Rouge | S/O | ||
20.31 € | 5 | 26 jours | - | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | 10 | Noir | Rouge | S/O | ||
14.34 € | 5 |
Jour même
Stock | - | Circonstance propre | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | 4 ~ 8 | 6 | Noir | Bleu | S/O | ||
12.76 € | 5 | 6 jours | Air | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | - | - | - | - | ||
20.26 € | 5 |
Jour même
Stock | - | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | 4 ~ 8 | 10 | Noir | Bleu | S/O | ||
20.48 € | 5 | 26 jours | Air | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | - | - | Bleu | Spécification non basée sur l'acier (avec nickel autocatalytique) | ||
19.05 € | 5 | 6 jours | Air | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | - | - | - | - | ||
21.13 € | 5 | 6 jours | Air | Standard/Mini | [Standard (caoutchouc nitrile NBR)] NBR (avec revêtement en fluorine) | - | - | - | - | - | ||
14.34 € | 5 |
Jour même
Stock | - | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | 6 | 6 | Noir | Bleu | S/O | ||
20.26 € | 5 |
Jour même
Stock | - | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | 6 | 10 | Noir | Bleu | S/O | ||
15.65 € | 5 | 4 jours | - | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | 6 | Noir | Rouge | S/O | ||
15.02 € | 1 | 26 jours | Air | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | - | - | Rouge | Spécification non basée sur l'acier (avec nickel autocatalytique) | ||
22.13 € | 5 | 26 jours | - | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | 10 | Noir | Rouge | S/O | ||
17.47 € | 5 |
Jour même
Stock | - | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | 8 | 6 | Noir | Bleu | S/O | ||
23.95 € | 5 |
Jour même
Stock | - | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | 8 | 10 | Noir | Bleu | S/O | ||
17.58 € | 5 | 26 jours | - | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | 6 | Noir | Rouge | S/O | ||
23.95 € | 5 | 26 jours | - | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | 10 | Noir | Rouge | S/O |
Loading...
Type | À simple effet | Type à raccord | Union de différent diamètre | Matériau du corps principal | EN CW614N équiv. |
---|---|---|---|---|---|
Raccord union, diam. différent | Raccord de tuyau / collecteur simple effet |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Fluide applicable
Application
Packing, Material of O-Ring
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Port A Number
Couleur
Couleur du bouton de déverrouillage
Spécifications sur mesure
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles