KM13, Série d'embases à raccords instantanés - Raccord instantané de l'orifice A, Raccord instantané de l'orifice B (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

KM13, Série d'embases à raccords instantanés - Raccord instantané de l'orifice A, Raccord instantané de l'orifice B
  • En promotion
A one-touch fitting from SMC.

[Features]
· Enables compact piping.
· Allows centralized piping.
· Broad series lineup (40 models.)
· One-touch mounting.


(i)Remarque

  • *See the catalog for detailed specs and materials.
  • Product images may be representative images. See the catalog for shape/type details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

One-Touch Fitting Manifold KM Series Specifications

One-Touch Fitting Manifold KM13: related images

KM13 structural drawing

Port A: one-touch fitting
Port B: one-touch fitting

Specifications

Model KM13
Usable fluids Air, waterNote 2:
Operating pressure range -100 kPa to 1 MPa
Guaranteed proof pressure 3 MPa
Ambient temperature and working fluid temperature -5 to 60°C, 0 to 40°C if water (no freezing)
Thread -
Accessories NA

Note 2: Make sure the surge pressure stays below the maximum operating pressure.

Main Part Materials

Model KM13
Body PBT
Stud / Drive rod -
Chuck SUS304
Guide SUS304
Collet, release button POM
Seal, O-ring NBR
One-Touch Fitting Manifold KM13: related images

KM13 dimensional drawing

Model Applicable tube outer diameter mm øD1 øD2 L1 L2 L3 P Q1 Q2 M1 M2 Port B minimum hole diameter Weight
g
(a) (b)
KM13-04-06-3 4 6 10.4 12.8 60 18 13 10.4 38.2 9.9 17 16 4.5 11
KM13-04-08-3 8 15.2 63.5 19 15.5 11.1 18.5 6 14
KM13-06-08-3 6 8 12.8 15.2 70.5 20 15.5 12.8 45.4 11.1 18.5 17 6 16
KM13-06-10-3 10 18.5 74.5 21 19 12.8 21 7.5 22
KM13-08-10-3 8 10 15.2 18.5 81.5 22.5 19 15.2 52.6 12.8 21 18.5 7.5 26

 

(Units: mm)

 

Référence pièce
KM13-04-06-3
KM13-04-08-3
KM13-04-08-3-X2
KM13-04-08-3-X12
KM13-04-08-3-X17
KM13-06-08-3
KM13-06-08-3-X2
KM13-06-10-3
KM13-08-10-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Packing, Material of O-Ring D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Couleur Couleur du bouton de déverrouillage Spécifications sur mesure

6.48 €

5 4 jours [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)4NoirBleuS/O

7.40 €

5 3 jours [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)4 ~ 8NoirBleuS/O

8.31 €

5 26 jours [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)--BleuSpécification non basée sur l'acier (avec nickel autocatalytique)

7.36 €

5 6 jours [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)----

9.55 €

5 26 jours [Standard (caoutchouc nitrile NBR)] NBR (avec revêtement en fluorine)----

9.21 €

5 3 jours [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)6 ~ 8NoirBleuS/O

10.13 €

5 26 jours [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)--BleuSpécification non basée sur l'acier (avec nickel autocatalytique)

10.19 €

6.93 €

5 Jour même

Stock

[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)6NoirBleuS/O

11.03 €

7.50 €

5 Jour même

Stock

[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)8NoirBleuS/O

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type À simple effet Type à raccord Union de différent diamètre Matériau du corps principal EN CW614N équiv.
Application Standard/Mini Raccord union, diam. différent Raccord de tuyau / collecteur simple effet Port A Number 3

Assistance technique