Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KM16 structural drawing
Port A: one-touch fitting
Port B: one-touch fitting
Model | KM16 |
---|---|
Usable fluids | Air, waterNote 2: |
Operating pressure range | -100 kPa to 1 MPa |
Guaranteed proof pressure | 3 MPa |
Ambient temperature and working fluid temperature | -5 to 60°C, 0 to 40°C if water (no freezing) |
Thread | - |
Accessories | NA |
Note 2: Make sure the surge pressure stays below the maximum operating pressure.
Model | KM16 |
---|---|
Body | PBT |
Stud / Drive rod | - |
Chuck | SUS304 |
Guide | SUS304 |
Collet, release button | POM |
Seal, O-ring | NBR |
KM16 dimensional drawing
Applicable tube outer diameter mm | Model | øD1 | øD2 | L1 | L2 | L3 | L4 | P | Q1 | Q2 | M1 | M2 | Port B minimum hole diameter | Weight g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(a) | (b) | ||||||||||||||
4 | 4 | KM16-04-04-3 | 12.8 | 12.8 | 68 | 20.9 | 16 | 11 | 14.5 | 50 | 10.5 | 16 | 16 | 3 | 18 |
4 | 6 | KM16-04-06-3 | 17 | 16 | 4.5 | 16 | |||||||||
6 | 6 | KM16-06-06-3 | 17 | 17 | 4.5 | 15 |
(Units: mm)
Référence pièce
|
---|
KM16-04-04-3 |
KM16-04-06-3 |
KM16-04-06-3-X17 |
KM16-06-06-3 |
KM16-06-06-3-X2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à raccord | Fluide applicable | Packing, Material of O-Ring | Raccord union, diam. identique | Raccord union, diam. différent | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Couleur | Couleur du bouton de déverrouillage | Spécifications sur mesure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.19 € | 5 |
Jour même
Stock | Union de même diamètre | - | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | [Collecteur] Collecteur | - | 4 | Noir | Bleu | S/O | ||
10.19 € | 5 | 4 jours | Union de différent diamètre | - | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | [Triple diam. différent] Raccord de tuyau / collecteur simple effet | 4 | Noir | Bleu | S/O | ||
11.68 € | 5 | Devis | Union de différent diamètre | Eau / Air | [Standard (caoutchouc nitrile NBR)] NBR (avec revêtement en fluorine) | - | [Triple diam. différent] Raccord de tuyau / collecteur simple effet | - | - | - | - | ||
10.19 € | 5 |
Jour même
Stock | Union de même diamètre | - | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | [Collecteur] Collecteur | - | 6 | Noir | Bleu | S/O | ||
10.27 € | 5 | 6 jours | Union de même diamètre | Eau / Air | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | [Collecteur] Collecteur | - | - | - | Bleu | Spécification non basée sur l'acier (avec nickel autocatalytique) |
Loading...
Type | À simple effet | Matériau du corps principal | EN CW614N équiv. | Application | Standard/Mini |
---|---|---|---|---|---|
Port A Number | 3 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type à raccord
Fluide applicable
Packing, Material of O-Ring
Raccord union, diam. identique
Raccord union, diam. différent
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Couleur
Couleur du bouton de déverrouillage
Spécifications sur mesure
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles