Inscription
Configurer
  • Stock
  • Matériau du corps principal
    • Résine PP
    • Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)
    • Laiton
  • Packing, Material of O-Ring
    • EPDM
  • Autres formes
    • Bouchon
  • D.E. 1 de tuyau applicable(φ)

    D.E. de tube applicable 1>2>3

  • Number of Connection Tubes(pc.)
  • Couleur du bouton de déverrouillage
  • Spécifications sur mesure
  • CAO
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Possibilité d’expédition le jour même
    • Dans les 4 jours ouvrables
    • Dans les 6 jours ouvrables
    • Dans les 26 jours ouvrables
    • Dans les 98 jours ouvrables
  • KDM, Multi-connecteur rectangulaire, à raccord mâle / femelle

    Référence pièce:

    encore indéterminée. 16 références possibles.
    Quantité :

    Informations sur le produit

    Rectangular Multi-Connector Specification

    10-KDM Series

    10-KDM10 dimensional drawing (units: mm)

    10-KDM10 dimensional drawing (units: mm)

    The dimensions within ( ) are for the 10-KDM10-08

    10-KDM10 panel mount hole (units: mm)

    10-KDM10 panel mount hole (units: mm)

    10-KDM20 dimensional drawing (units: mm)

    10-KDM20 dimensional drawing (units: mm)

    The dimensions within ( ) are for the 10-KDM20-08

    10-KDM20 panel mount hole (units: mm)

    10-KDM20 panel mount hole (units: mm)

    Connection tube
    Quantity
    Tube
    Outer diameter
    Part number Release button
    Color
    Plug
    10 pcs. ø3.2 10-KDM10P-23 White
    ø4 10-KDM10P-04
    ø6 10-KDM10P-06
    ø8 10-KDM10P-08
    20 pcs. ø3.2 10-KDM20P-23
    ø4 10-KDM20P-04
    ø6 10-KDM20P-06
    ø8 10-KDM20P-08

    Applicable tube material

    • Tube material: polyurethane

    Specifications

    • Usable fluids: air
    • Usable pressure range*: -100 kPa to 1 MPa
    • Guaranteed Proof Pressure: 1.5 MPa
    • Ambient temperature and working fluid temperature: -5 to +60°C (no freezing)
    • Grease used: Fluorinated grease
    • Cleanliness class (ISO class): class 5

    *Do not use with a leak tester or for other forms of vacuum retention as they are not guaranteed for zero leakage.

    KDM Series

    KDM10 dimensional drawing (units: mm)

    KDM10 dimensional drawing (units: mm)

    The dimensions within ( ) are for the KDM10-08

    KDM10 panel mount hole (units: mm)

    KDM10 panel mount hole (units: mm)

    KDM20 dimensional drawing (units: mm)

    KDM20 dimensional drawing (units: mm)

    The dimensions within ( ) are for the KDM20-08

    KDM20 panel mount hole (units: mm)

    KDM20 panel mount hole (units: mm)

    Connection tube
    Quantity
    Tube
    Outer diameter
    Part number Release button
    Color
    Plug
    10 pcs. ø3.2 KDM10P-23 Blue
    ø4 KDM10P-04
    ø6 KDM10P-06
    ø8 KDM10P-08
    20 pcs. ø3.2 KDM20P-23
    ø4 KDM20P-04
    ø6 KDM20P-06
    ø8 KDM20P-08

    Applicable tube material

    • Tube material: FEP, PFA, nylon, soft nylon, polyurethane

    Specifications

    • Usable fluids: air
    • Operating pressure range*: -100 kPa to MPa
    • Guaranteed Proof Pressure: 1.5 MPa
    • Ambient temperature and working fluid temperature: -5 to +60°C (no freezing)

    *Do not use with a leak tester or for other forms of vacuum retention as they are not guaranteed for zero leakage.

    *See the manufacturer's catalog for information other than the above.

    Liste des numéros de pièces

    Nombre d’articles

    Matériau du corps principal

    Application

    Packing, Material of O-Ring

    Autres formes

    D.E. 1 de tuyau applicable

    (φ)

    Number of Connection Tubes

    (pc.)

    Couleur du bouton de déverrouillage

    Spécifications sur mesure

    Quantité minimale de commande
    [Résine PP] PP
    Circonstance propre
    [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)
    [Bouchon] Raccord enfichable
    4
    20
    Blanc
    S/O
    1 pièces
    [Résine PP] PP
    Circonstance propre
    [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)
    [Bouchon] Raccord enfichable
    6
    20
    Blanc
    S/O
    1 pièces
    [Résine PP] PP
    Standard/Mini
    [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)
    [Bouchon] Raccord enfichable
    4
    10
    Bleu
    S/O
    1 pièces
    [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)
    Standard/Mini
    -
    [Bouchon] Bouchon
    -
    -
    -
    -
    1 pièces
    [Résine PP] PP
    Standard/Mini
    [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)
    [Bouchon] Raccord enfichable
    6
    10
    Bleu
    S/O
    1 pièces
    [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)
    Standard/Mini
    -
    [Bouchon] Bouchon
    -
    -
    -
    -
    1 pièces
    [Laiton] EN CW614N équiv. + PBT
    Standard/Mini
    [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)
    [Bouchon] Raccord enfichable
    8
    10
    Bleu
    S/O
    1 pièces
    [Laiton] Laiton
    Standard/Mini
    -
    [Bouchon] Bouchon
    -
    -
    -
    -
    1 pièces
    [Résine PP] PP
    Standard/Mini
    [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)
    [Bouchon] Raccord enfichable
    -
    10
    Bleu
    S/O
    1 pièces
    [Résine PP] PP
    Standard/Mini
    [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)
    [Bouchon] Raccord enfichable
    4
    20
    Bleu
    S/O
    1 pièces
    [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)
    Standard/Mini
    -
    [Bouchon] Bouchon
    -
    -
    -
    -
    1 pièces
    [Résine PP] PP
    Standard/Mini
    [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)
    [Bouchon] Raccord enfichable
    6
    20
    Bleu
    S/O
    1 pièces
    [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)
    Standard/Mini
    -
    [Bouchon] Bouchon
    -
    -
    -
    -
    1 pièces
    [Laiton] EN CW614N équiv. + PBT
    Standard/Mini
    [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)
    [Bouchon] Raccord enfichable
    8
    20
    Bleu
    S/O
    1 pièces
    [Laiton] Laiton
    Standard/Mini
    -
    [Bouchon] Bouchon
    -
    -
    -
    -
    1 pièces
    [Résine PP] PP
    Standard/Mini
    [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)
    [Bouchon] Raccord enfichable
    -
    20
    Bleu
    S/O
    1 pièces
    Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
    Jour d'expédition standard
    84.68 €
    ( 100.77 € )
    26 jours ouvrables
    90.35 €
    ( 107.52 € )
    6 jours ouvrables
    44.73 €
    ( 53.23 € )
    4 jours ouvrables
    44.73 €
    ( 53.23 € )
    98 jours ouvrables
    44.73 €30.42 €
    ( 36.20 € )
    Article en stock - 1 jour ouvrableDisponible pour une expédition le jour même
    44.73 €
    ( 53.23 € )
    98 jours ouvrables
    64.60 €43.93 €
    ( 52.28 € )
    Article en stock - 1 jour ouvrableDisponible pour une expédition le jour même
    64.60 €
    ( 76.87 € )
    98 jours ouvrables
    45.69 €
    ( 54.37 € )
    26 jours ouvrables
    82.45 €
    ( 98.12 € )
    4 jours ouvrables
    82.40 €
    ( 98.06 € )
    98 jours ouvrables
    82.45 €
    ( 98.12 € )
    4 jours ouvrables
    82.40 €
    ( 98.06 € )
    98 jours ouvrables
    122.18 €
    ( 145.39 € )
    4 jours ouvrables
    122.06 €
    ( 145.25 € )
    98 jours ouvrables
    84.39 €
    ( 100.42 € )
    26 jours ouvrables

    Plus d'informations

    Informations de base

    A one-touch plug fitting for rectangular multi-connectors.
    [Features]
    · Reduces work loads when shipping panels and machinery separately, or when replacing units due to failure.
    · Multi-connector one-touch connection.

    Attention

    • *See the catalog for detailed specs and materials.
    • The product image shows the one touch fitting "rectangular multi-connector."