Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Number of connection tubes | Tube outer diameter | Part number | Release button color |
---|---|---|---|
Socket | |||
10 pcs. | ø3.2 | KDM10S-23 | Blue |
ø4 | KDM10S-04 | ||
ø6 | KDM10S-06 | ||
ø8 | KDM10S-08 | ||
20 pcs. | ø3.2 | KDM20S-23 | |
ø4 | KDM20S-04 | ||
ø6 | KDM20S-06 | ||
ø8 | KDM20S-08 |
Units: mm
Tube material | FEP, PFA, nylon, soft nylon, polyurethane |
---|---|
Tube outer diameter | ø3.2, ø4, ø6, ø8 |
Usable fluids | Air |
---|---|
Operating pressure range Note: | -100 kPa to 1 MPa |
Guaranteed proof pressure | 1.5 MPa |
Ambient temperature and working fluid temperature | -5 to 60°C (no freezing) |
Note: Do not use with a leak tester or for other forms of vacuum retention as they are not guaranteed for zero leakage.
Number of connection tubes | Tube outer diameter | Part number | Release button color |
---|---|---|---|
Socket | |||
10 pcs. | ø3.2 | 10-KDM10S-23 | White |
ø4 | 10-KDM10S-04 | ||
ø6 | 10-KDM10S-06 | ||
ø8 | 10-KDM10S-08 | ||
20 pcs. | ø3.2 | 10-KDM20S-23 | |
ø4 | 10-KDM20S-04 | ||
ø6 | 10-KDM20S-06 | ||
ø8 | 10-KDM20S-08 |
Units: mm
Tube material | Polyurethane | |
---|---|---|
Tube outer diameter | Metric size | ø3.2, ø4, ø6, ø8 |
Usable fluids | Air |
---|---|
Operating pressure range Note: | -100 kPa to 1 MPa |
Guaranteed proof pressure | 1.5 MPa |
Ambient temperature and working fluid temperature | -5 to 60°C (no freezing) |
Grease used | Fluorinated grease |
Cleanliness class (ISO class) | Class 5 |
Note: Do not use with a leak tester or for other forms of vacuum retention as they are not guaranteed for zero leakage.
1. Separation: Loosen the clamp bolt to separate the plug side from the socket side
2. Connection: Align the two faces and connect the plug case to the socket. Tighten the clamp bolt by hand, then tighten it further with a hex wrench (M4)
3-1. Panel mounting: Loosen the 4 bracket screws on the socket side with a Phillips screwdriver (JIS No. 2 size) until the bracket contacts the retaining ring
3-2. Panel mounting: Move the panel mount bracket to the inside (move the bracket screws longways in their holes) and attach to the panel mount holes
3-3. Panel mounting: Using a Phillips screwdriver, move the bracket bolt to the outside and then tighten to secure the socket case
3-4. Panel mounting: To remove from the panel, loosen the bracket screw until it makes contact and then move inward to remove
Référence pièce
|
---|
10-KDM20S-04 |
KDM10S-04 |
KDM10S-04-X12 |
KDM10S-06 |
KDM10S-06-X12 |
KDM10S-08 |
KDM10S-23 |
KDM20S-04 |
KDM20S-04-X12 |
KDM20S-06 |
KDM20S-06-X12 |
KDM20S-08 |
KDM20S-23 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps principal | Application | Douilles, réducteurs | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Number of Connection Tubes (pc.) | Couleur du bouton de déverrouillage | Spécifications sur mesure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.06 € | 1 | 26 jours | [Résine PP] PP | Circonstance propre | [Autres] Raccord femelle | 4 | 20 | Blanc | S/O | ||
44.73 € | 1 | 4 jours | [Résine PP] PP | Standard/Mini | [Autres] Raccord femelle | 4 | 10 | Bleu | S/O | ||
44.73 € | 1 | Devis | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | Standard/Mini | [Autres] Douille de connecteur | - | - | - | - | ||
44.73 € | 1 | 4 jours | [Résine PP] PP | Standard/Mini | [Autres] Raccord femelle | 6 | 10 | Bleu | S/O | ||
44.73 € | 1 | Devis | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | Standard/Mini | [Autres] Douille de connecteur | - | - | - | - | ||
64.60 € | 1 |
Jour même
Stock | [Laiton] EN CW614N équiv. + PBT | Standard/Mini | [Autres] Raccord femelle | 8 | 10 | Bleu | S/O | ||
45.69 € | 1 | 26 jours | [Résine PP] PP | Standard/Mini | [Autres] Raccord femelle | - | 10 | Bleu | S/O | ||
82.45 € | 1 | 4 jours | [Résine PP] PP | Standard/Mini | [Autres] Raccord femelle | 4 | 20 | Bleu | S/O | ||
82.40 € | 1 | Devis | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | Standard/Mini | [Autres] Douille de connecteur | - | - | - | - | ||
82.45 € | 1 | 4 jours | [Résine PP] PP | Standard/Mini | [Autres] Raccord femelle | 6 | 20 | Bleu | S/O | ||
82.40 € | 1 | Devis | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | Standard/Mini | [Autres] Douille de connecteur | - | - | - | - | ||
122.18 € | 1 | 4 jours | [Laiton] EN CW614N équiv. + PBT | Standard/Mini | [Autres] Raccord femelle | 8 | 20 | Bleu | S/O | ||
84.39 € | 1 | 26 jours | [Résine PP] PP | Standard/Mini | [Autres] Raccord femelle | - | 20 | Bleu | S/O |
Loading...
Type | À simple effet | Type à raccord | Douille et réduction | Fluide applicable | Air |
---|---|---|---|---|---|
Packing, Material of O-Ring | EPDM (revêtement en fluorine) |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau du corps principal
Application
Douilles, réducteurs
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Number of Connection Tubes(pc.)
Couleur du bouton de déverrouillage
Spécifications sur mesure
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles